장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

범용 입력 DIN 레일 신호 컨디셔너
(Universal Input DIN Rail Signal Conditioner)

DRI-U_SERIES

범용 입력 DIN 레일 신호 컨디셔너 | DRI-U_SERIES
신제품

범용 입력 DIN 레일 신호 컨디셔너

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 써모커플, RTD, 저항, 전압 신호를 모두 수용할 수 있는 DIN 레일 설치식 신호처리기
  • 현장 설치, 설정 및 입력 조정이 모두 간편함
  • AC (DRI-U-AC) 또는 DC (DRI-U-DC) 전원 제품 있음
  • 접지 루프(Ground Loop) 잡음 제거
  • 입력에 비례하는 절연 DC 출력 (Isolated DC Output)
신호 조절기 - 관련 제품 보기

설명


DRI-U 온도 신호처리기

DRI-U 시리즈는 DIN (독일공업규격) 레일에 설치할 수 있는 형태의 신호처리기로 써모커플, RTD, 저항과 전압 신호를 수용할 수 있으며 입력 및 출력, 전원 간 1800V 절연(Isolation) 처리가 되어 있습니다. 현장에서 간편하게 설치하고 설정할 수 있어 유연하고 광범위한 적용 분야가 강점이며, 대부분의 모든 산업 온도 센서 및 공정 신호를 수용할 수 있습니다.

이 온도 신호처리기는 DIP 스위치로 써모커플 타입 J, K, T, E, R, S, B, N, C, PT100 RTD, Ni RTD, Cu RTD 입력을 설정할 수 있습니다. 또한, 신호 선형화, 업스케일 또는 다운스케일 번아웃(down-scale burnout), RTD 연결방식(2선식, 3선식, 4선식)과 전원 또는 전류 출력도 딥스위치로 간단하게 설정할 수 있습니다.

냉접점 보상

예열 또는 대기 온도가 변화하는 시간 동안의 정밀도와 성능 역시 극대화 되었습니다. 냉접점 보상(CJC, cold-junction compensation) 처리 기술로 두개의 온도센서가 단자대 쪽의 차동 온도를 측정할 수 있습니다. 측정된 차동 온도 열 전송 계산(heat transfer calculation)과 PCB의 열 전도도(thermal conductivity)로 단자대 접점 온도를 최고의 정밀도로 판단할 수 있습니다. 심지어 공정 시작 시기, 대기 온도 변화, 전원 변경 시와 같은 불안정한 열/온도 환경에서도 DRI-U 시리즈는 뛰어난 온도센서 측정 정밀도를 보여줍니다.

빠르고 정밀한 캘리브레이션 점검

DRI-U 신호처리기로 예열 시간을 단축하여 시스템 성능과 생산력을 증대시키고, 온도 측정 에러율을 줄이고, 공정 제어를 보다 정확하게 함으로써 전반적인 시스템 품질을 향상시킬 수 있습니다. 가장 중요한 것은, 보다 고사양의 신호처리기를 사용함으로써 캘리브레이션을 더 빠르게 체크하고 빠른 대기 온도 변화의 영향에도 정확성을 유지할 수 있다는 점입니다. 예를 들어 제어 패널 도어를 열 때와 같은 경우, 대기 온도 변화로 캘리브레이션 에러(miscalibration)나 판독 에러로 전반적인 측정 오류를 야기하기도 합니다. 하지만 온도 변화에도 냉접점 보상, 캘리브레이션 점검 기능으로 해당 제품은 공정 오류를 최소화하는데 큰 도움을 줍니다.

써모커플 및 RTD 연결이 쉬운 온도 신호처리기

터치 캘리브레이션 기술로 현장 설정이 쉬워집니다. 예를 들면, 딥스위치(dip-switch)로 J 타입 써모커플을 연결할 경우 J 타입 써모커플의 기본 온도 범위는 -210 ~ 760°C 로, 써모커플 시뮬레이터 데이터를 참고하여, DRI-U 시리즈는 0 ~ 50°C 또는 0 ~ 500°C 범위로 단순하게 희망 최소/최대 온도 입력범위를 버튼을 눌러 지정할 수 있습니다. 출력도 정확한 출력을 위해 적용된 입력신호에 따라 버튼으로 조작하여 범위를 조정할 수 있습니다.

DRI-U 시리즈는 현장에서 써모커플 또는 RTD 입력 신호처리기를 설정할 수 있으며 그라운드 접점 노이즈를 제거할 수 있어 온도센서 데이터를 데이터 수집 장치로 정확하게 전달할 수 있습니다. 3가지 방식 절연(Isolation)으로 SCADA 시스템에서 접점 오류(Ground fault)가 발생하는 것을 방지할 수 있고, 온도센서 접점에서 노이즈를 줄여줍니다.

DRI-U 시리즈는 최신 AD 변환 신호처리 기술과 저전압 마이크로 프로세서가 적용되었습니다. 냉접점 보상과 리드 와이어 길이 보상으로 RTD와 써모커플 모두 센서 고유의 정밀도와 안정성을 확보하게 됩니다.

소형 크기 또한 DRI-U 시리즈의 장점입니다. 최소한의 공간을 차지하며, 전원은 ACPB(AC) 레일 또는 DCPB(DC) 레일로 공급됩니다. 또한 나사식 플러그인 단자대로 설치가 쉽고, 설치 및 수리 시간을 줄여줍니다.

DRI-U 시리즈는 전면 패널의 LED로 입력 전원을 표시합니다. 만약 입력이 범위 초과/미만이거나 회로 개방(open)의 경우 황색등이 켜지며 스위치 설정이 오류일 경우 적색등이 켜집니다. 정상일 경우 녹색등이 켜집니다.

온도 신호처리기 DRI-U 시리즈는 써모커플, RTD, 저항, 전압 신호를 모두 수용할 수 있는 DIN 레일 설치식 신호처리기로 다양하고 유연한 입력 구성, 높은 보상, 보정, 교정 기능으로 뛰어난 정밀도와 성능, 구성과 설치의 용이성으로 입력, 성능, 편의성의 까다로운 조건을 모두 만족시킬 수 있는 제품입니다.

*공장 초기 설정은 아래와 같습니다.

입력: 써모커플, J 타입
입력 범위: 0 ~ 500°C (32 ~ 932°F)
번아웃(Burnout): 업스케일(Upscale)
출력 범위: 4 ~ 20 mA

【기술사양】

- 입력 -
입력 타입 및 범위:
상단의 '사양'버튼을 눌러 스펙 시트를 참조하십시오.
임피던스(Impedance): ≥1.0 MΩ / 일반적, 써모커플과 전압 입력에 대해
RTD 여기(Excitation): ≤ 0.3 mA
번아웃(Burnout) 감지: 업스케일(Upscale) 또는 다운스케일(downscale)
냉접점 CJC 오류: ≤±0.1°C 최대 (출력은 전원 인가 후 30초 뒤 정격 정밀도의 ±0.5°C 오차)

- 출력 -
전압:

    범위: DRI-U-AC; 0 ~ 10V: DRI-U-DC; 0 ~ 5V or 2 ~ 10V
    드라이브: 10 mA (1000 Ω 로드 최소)
전류:
    범위: DRI-U-AC: 0 ~ 20 mA; DRI-U-DC; 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    드라이브: 15V (750 Ω 최대)
절연(Isolation): 1800 Vdc 또는 peak AC, 입력, 출력, 전원 간
설정:
     SW1: 푸시버튼, 입력 및 출력 범위 조정
     SW2: 선형화(Linearization), 번아웃(burnout), 전류 또는 전압 출력, 초기화 모드
     SW3: 입력 타입 설정
정밀도:
    입력 아날로그-디지털 A/D: 상단의 '사양'버튼을 눌러 스펙 시트를 참조하십시오.
    선형화(Linearization): 범위 최대 정밀도의 ±0.05% 이하
    출력(Output): 전류 - ≤±10 mA ; 전압 - ≤±5 mV
열 영향에 대한 안정성:
    CJC: 대기 중 최대 ±0.01°C/°C
    Zero: 대기 중 최대 ±0.0075% of full scale/°C
    Span: 대기 중 최대 ±0.0075% of full scale/°C
    장기간: 9개월 간 최대 ±0.1%
반응속도: 400 msec, 일반적
켜지는 시간: ≤5초, 출력 99% 이내 또는 최종값의 2°C 또는 30초 이내 0.5°C
LED :
    전원 (녹색): 전원이 켜질 때 들어옴, 써모커플 번아웃 시 깜빡거림
    입력 (황색): 범위를 벗어날 시 깜빡거림
    적색: 스위치 세팅에 오류가 있을 시 깜빡거림
    캘리브레이션: 범위 조정 과정에 따라 녹색 1회, 황색 1회, 적색 1회
공통 모드 거부(Common Mode Rejection): DC에서 120 dB, 60Hz에서 > 90 dB
ESD 민감성: IEC 801-2 level 3 (8 kV) 규격 준수
습도 (비응축):
    작동: 15 ~ 95% RH @ 45°C (113°F)
    소크(Soak): 90% RH for 24 Hours @ 60°C (140°F)
온도:
    작동: -25 ~ 65°C (-13 ~ 149°F)
    저장: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
전원:
    DRI-U-AC: 100 ~ 240 Vac ± 10%, 50 ~ 400 Hz; 2.5 W 최대
    DRI-U-DC: 9 ~ 30 Vdc ± 10%; 2.5 W 최대
배선 종단: 소켓 나사 단자대, 와이어 두께 12 ~ 22 AWG
무게: 227 g (0.50 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DRI-U-AC
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 전원 범용 입력 DIN 레일 신호 컨디셔너
  
DRI-U-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 전원 범용 입력 DIN 레일 신호 컨디셔너
부속품
  
RAIL-35-1
29,600원
배송: 2 주
 
35 mm DIN 레일, 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 2 주
 
35 mm DIN 레일, 2 m 길이
  
ACPB-2
105,520원
배송: 11 주
 
2개 DRI-U-AC 용 AC 전원 분배 버스 BUS
  
ACPB-4
판매 상담  
배송: 
 
 
4개 DRI-U-AC 용 AC 전원 분배 버스 BUS
  
ACPB-8
판매 상담  
배송: 
 
 
8개 DRI-U-AC 용 AC 전원 분배 버스 BUS
  
DCPB-2
판매 상담  
배송: 
 
 
2개 DRI-U-DC 용 DC 전원 분배 버스 BUS
  
DCPB-4
판매 상담  
배송: 
 
 
4개 DRI-U-DC 용 DC 전원 분배 버스 BUS
  
DCPB-8
판매 상담  
배송: 
 
 
8개 DRI-U-DC 용 DC 전원 분배 버스 BUS
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예:  (1) RAIL-35-1 35 mm DIN 레일, 1 m 길이, 29,600원

제품 메뉴얼:

다운로드 AC POWERED DIN RAIL SIGNAL CONDITIONER
다운로드 DC POWERED DIN RAIL SIGNAL CONDITIONER
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.