장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

AC 전원 DC 전압 전류 신호처리기
(AC Powered DC Input DIN Rail Signal Conditioner)

DRI-DC

AC 전원 DC 전압 전류 신호처리기 | DRI-DC
신제품

AC 전원 DC 전압 전류 신호처리기

715,480원 DRI-DC

1 year warranty CE
  • 현장에서 설정 가능한 입력/출력 범위
  • 1800 Vdc 절연 처리
  • 터치 캘리브레이션 기술 적용
  • 소형 크기로 DIN 레일 설치 가능
  • AC 전원 85 ~ 265 Vac
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

DRI-DC는 AC 전원 DC 전압/전류 신호를 수용하는 신호변환기입니다. 입력, 전원, 출력간은 1800 Vdc까지 절연되며 완전히 절연된 DC 출력 신호는 DC 입력에 비례합니다. 입력과 출력을 현장에서 조정할 수 있어 다양한 환경과 사양에 적용할 수 있는 제품입니다.

포텐셔미터(전위차계) 대신 푸시버튼을 적용하여 보다 간단하면서도 기계적 변수를 제거하여 정확한 설정 캘리브레이션과 신뢰성을 제공합니다. 열 드리프트와 기계적 변수를 안정적인 디지털 회로로 대체하였습니다. 추가적으로 아날로그 증폭 회로에서 필연적으로 발생하는 제로(zero)와 스팬(span) 상보를 제거하여 100% 비간섭성 제어가 가능합니다.

DRI-DC는 어떤 DC 전압이나 전류도 제한없이 수용가능합니다. 설정 조정은 터치 캘리브레이션 개념으로 단순하게 스위치로 조정할 수 있습니다. 사용자는 스위치를 통하여 간단하게 전류 또는 전압 입력을 선택합니다. 그리고 출력은 원하는 출력이 나올 때까지 입력을 조정하면서 설정할 수 있고 원하는 수치가 나오면 CAL 버튼을 눌러 캘리브레이션 하고 출력 값 레벨을 저장할 수 있습니다.

DRI-DC는 LED를 통하여 기기 상태를 표시합니다. 녹색 LED는 전원이 들어올 때 켜지고 입력 신호가 캘리브레이션 범위를 초과할 때 빠르게 깜빡거리며 미만일 때 느리게 깜빡거립니다.

DRI-DC 는 입력 범위를 10 mV, 100 V, 1 mA ~ 100 mA / >90% 입력 오프셋 또는 전 범위 입력 스팬의 <10% 로 설정할 수 있습니다. (20 mV/2 mA 범위에서 최대 오프셋 또는 게인(gain)이 50% 일때는 제외)

<공장 초기 설정>
입력: 20 mA (current on), 단극성
캘리브레이션 입/출력: 4 ~ 20 mA
동작: Direct (reverse off)

【기술사양】

입력(INPUT)

전압(Voltage Input)
    범위(Range): 20 mV, 50 mV, 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1V, 2V, 5V, 10V, 25V, 50V, 100V (딥스위치로 조정 가능)
    임피던스(Impedance): ≥100 kΩ
    과압(Overvoltage): 200V continuous
전류(Current Input)
    범위(Range): 2 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA (딥스위치로 조정 가능)
    임피던스(Impedance): 20 Ω 평균
    과전류(Overcurrent): 170 mA, 자가 재설정 퓨즈로 보호
    과전압(Overvoltage): 60 V
오프셋/스팬 조정(Inputs >10 mV): 푸시버튼으로 조정 가능
    제로 오프셋(Zero Offset): ≥90%
    스팬 턴 다운(Span Turn Down): ≥90% (20 mV/2 mA에서 최대 제로 오프셋과 스팬 턴다운이 50%일 때 제외)

출력(OUTPUT)
전압(Voltage Output)

    범위(Range): 0 ~ 5V, 0 ~ 10V (딥스위치 선택 가능)
    소스 임피던스(Source Impedance): <10 Ω
    드라이브(Drive): 최대 10 mA
전류(Current Output)
    범위(Range): 4 ~ 20 mA, 0 ~ 1 mA, 0 ~ 20 mA (딥스위치 선택 가능)
    소스 임피던스(Source Impedance): >100 kΩ
    규격(Compliance):
        0 ~ 1 mA: 최대 7.5V (7.5 kΩ)
        4 ~ 20 mA: 최대 12V (600 Ω)
        0 ~ 20 mA: 최대 12 V (600 Ω)
출력 리플(Output Ripple)
    <50% Offset 또는 Span 조정: 풀 스케일 스팬의 <0.1% 또는 25 mV RMS
    >50% Offset 또는 Span 조정: 풀 스케일 스팬의 <0.2% 또는 50 mV RMS
정밀도(Output Accuracy)
2 mA / 20 mV 초과 입력 스팬(Input Spans): 풀스케일 입력의 ±0.1%, 일반적, 최대 ±0.2%
2 mA / 20 mV 미만 입력 스팬(Input Spans): 풀스케일 입력의 ±0.35% 일반적, 23°C에서 선형성(리니어), 이력현상(히스테리시스), 반복성 포함 최대 ±0.5%
반응 속도: 200 msec, 일반적
안정성: 풀 스케일의 ±0.025%/°C, 풀 스케일과 제로의 최대
공통 모드 거부(Common Mode Rejection): 120 dB at DC, >90 dB at 60 Hz
절연(Isolation): 입력, 출력, 전원, 채널 간 ≥1800 Vdc 또는 피크(peak) AC
ESD 민감성: IEC 801-2 level 3 (8 kV) 규격 부합
습도 (비응축)
    동작 범위: 15 ~ 95% RH @ 45°C (113°F)
    소크(Soak): 90% RH - 24 시간 @ 60°C (140°F)
온도
    동작범위: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
    보관범위: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
전원: 100 ~ 240 Vac, ±10%, 50 ~ 400 Hz; 2.5 W 최대
와이어 연결: 12 ~ 22 AWG 두께 와이어, 나사 단자
무게: 227 g (0.5 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DRI-DC
715,480원
배송: 10 주
 
AC 전원 DC 전압/전류 신호처리기 (DIN 레일)
  
RAIL-35-1
21,710원
배송: 2 주
 
35 mm DIN rail, 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
43,710원
배송: 2 주
 
35 mm DIN rail, 2 m 길이
  
ACPB-2
71,400원
배송: 10 주
 
AC 전원 분배 버스, 2개 모듈용
  
ACPB-4
156,380원
배송: 2 주
 
AC 전원 분배 버스, 4개 모듈용
  
ACPB-8
226,290원
배송: 10 주
 
AC 전원 분배 버스, 8개 모듈용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: ACPB 전원 레일은 모듈 전원 공급이 필요하고 별도의 주문이 필요합니다.
주문 예: (1) ACPB-2 AC 전원 분배 버스, 2개 모듈용, 71,400원  plus (1) DRI-DC AC 전원 DC 전압/전류 신호처리기 (DIN 레일), 715,480원, 71,400 + 715,480 = 786,880원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.