장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

AC 전원 AC 입력 DIN Rail 신호처리기
(AC Powered AC Input DIN Rail Signal Conditioner)

DRI-AC

AC 신호처리기 | DRI-AC
신제품

AC 신호처리기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • AC입력에 비례하는 절연 처리된 DC 출력 신호 변환
  • 접지 루프(Ground Loop) 차단 및 정확한 신호 처리
  • 현장에서 입력과 출력 범위 조정 가능
  • 터치식으로 간편하게 스위치로 조정 (설정값 캘리브레이션)
  • AC 전원 85 ~ 265 Vac
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

DRI-AC는 DIN 레일 설치식 AC 전압 신호처리기 입니다. 입력, 출력, 전원이 1800 Vdc 까지 절연 처리 됩니다. 현장에서 입력과 출력을 설정할 수 있고, 5 mA ~ 100 mA AC 또는 50 mV ~ 300 Vac 까지 스케일링, 변환, AC 입력 버퍼링 범위 조정 능력이 뛰어납니다.

100 mA 이상의 전류 입력 시, 입력 션트 저항(shunt resistor)을 함께 구성하는 것을 추천합니다. 예를 들어 5A 전류 트랜스포머 출력은 0 ~ 500 mV AC 입력으로 DRI-AC를 설정하고, 0.1 O, 5 W 션트 저항을 함께 사용할 수 있습니다.

DRI-AC의 DC 출력은 입력 AC 전압 신호를 바로잡은(사인파 40~400Hz 에서 캘리브레이션) 평균값에 대한 비례 출력 입니다.

DRI-AC 는 터치 캘릿브레이션(Touch Calibration)을 도입하여, 모든 설정을 간단하게 터치식 버튼과 스위치로 조작할 수 있습니다. 열 드리프트(thermal drift)와 포텐셔미터의 기계적 변수를 제거하고자 안정적인 디지털 회로를 사용하였습니다. DIP 스위치로 전압 및 전류 사양을 설정 조정하고 푸시버튼으로 상세하게 최소/최대 레벨을 캘리브레이션 할 수 있습니다.

입력 범위를 딥 스위치로 조정하려면, 간단하게 전압 또는 전류 입력 신호의 고점 (high) 을 적용하고, CAL 버튼을 눌러 범위를 캘리브레이션 하십시오. 그리고 저점 (low) 역시 같은 방법으로 CAL 버튼으로 조정하십시오. 그러면 낮은 입력과 높은 입력 레벨이 비휘발성 메모리에 저장되어 낮고 높은 출력 레벨을 생성합니다. 이러한 출력 레벨은 다시 입력 신호를 이용하여 상세하게 조정할 수 있습니다.

터치 캘리브레이션(Touch Calibration) 기술로 상세한 조정이 가능합니다. 스위치로 선택할 수 있는 16가지 입력 범위로 제로 값(Zero value)의 90% 이상 오프셋을 제공하며, 풀 스케일 입력 스팬(Span)의 10% 이하까지 조정이 가능합니다. 예를 들면, 딥스위치로 0~200V 범위 입력을 설정하고 푸시버튼으로 0~80V (60% span 감소를 상정해보겠습니다) 또는 120~200V 범위 (60% 오프셋, 60% span 감소) 오프셋으로 캘리브레이션 합니다. 출력이 0 ~ 10 V 로 설정되었을 경우, 120 ~ 220 V 입력은 0 ~ 10 V 풀스케일 출력으로 변환됩니다. 180 ~ 200 V 또는 0 ~ 20 V 입력 범위는 0 ~ 200 V 범위로 이용하실 수 있습니다.

뛰어난 신호 처리 테크놀러지와 ASIC(커스텀 칩)이 적용된 DRI-AC는 현장에서 유연하게 적용시킬 수 있는 AC 입력, DC 출력의 신호처리기 입니다.

DRI-AC 출력은 디지털 미터기로 연결하여 신호를 바로 디스플레이 하거나 알람 연동 등 제어에 이용할 수 있습니다. 다양한 데이터 수집 및 PLC 제어 시스템에도 안성맞춤입니다.

DRI-AC 는 LED로 상태가 표시 됩니다. 녹색 LED는 "RUN" 으로 전원이 입력될 때 켜지며 신호가 캘리브레이션 된 범위를 벗어나면 빠르게 깜빡거립니다. 또한 범위 미만으로 입력 신호가 들어오면 느리게 깜빡거립니다.
노란색 LED 는 입력 레벨을 캘리브레이션 할 때 적색 LED는 출력 레벨을 캘리브레이션 할 때 켜집니다.

DRI-AC 는 입력 범위를 50 mV ~ 300 V 또는 5 mA ~ 100 mA, 90% 이상 입력 오프셋(offset) 또는 10% 미만 풀스케일 입력 스팬(span)을 설정할 수 있습니다. (단 100 mV/10 mA 범위에서는 치대 오프셋 또는 게인(gain) 최대 조정은 50% 입니다.

공장 출하 시 기본 세팅
입력: 0 ~ 500 mV
출력: 4 ~ 20 mA

【기술사양】

입력(INPUT)
AC 전압
    범위: 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, 20 V, 50 V, 100 V, 200 V, 300 V (딥스위치로 선택 가능)
    임피던스(Impedance): >100 kΩ
    과전압(Overvoltage): 330 Vac
AC 전류
    범위(Ranges): 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA (딥스위치로 선택 가능)
    임피던스(Impedance): 평균 20 Ω
    과전류(Overcurrent): 170 mA AC
    과전압(Overvoltage): 60 V 피크(peak)
주파수 범위(Frequency Range): 40 ~ 400 Hz, 최초 공장 설정은 60 Hz
공통 모드(Common Mode) : 입력에서 접지, 최대 1800 Vdc
영점 및 구간 조정: 푸시버튼으로 조정 가능, 최대 제로 오프셋과 스팬 턴 다운(span turn down)은 50%

출력(OUTPUT)
전압 출력(Voltage Output)
    범위(Range): 0 ~ 5V, 0 ~ 10V (DIP스위치로 선택)
    소스 임피던스(Source Impedance): <10 Ω
    드라이브(Drive): 최대 10 mA (1 kΩ 최소 @ 10V)
전류 출력(Current Output)
    범위(Range): 0 ~ 1 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (딥스위치로 선택)
    소스 임피던스(Source Impedance): >100 kΩ
    규격
    0 ~ 1 mA: 최대 7.5V (최대 7.5 kΩ)
    0 ~ 20 mA: 최대 12V (최대 600 Ω)
    4 ~ 20 mA: 최대 12V (최대 600 Ω)
LED 표시등:
    RUN (녹색): 전원 입력 시 녹색 켜짐 / 8Hz에서 입력이 7% 이상일 경우 깜빡임
    INPUT (황색): 입력 레벨 캘리브레이션 시 노란색 켜짐
    OUTPUT (적색): 출력 레벨 캘리브레이션 시 적색 켜짐
정밀도 (선형성 Linearity 및 이력현상 Hysteresis 포함): 일반적, 구간(span)의 ±0.1%, 최대 ±0.2% / 100 mV 범위에서 최대 span의 ±0.5%
온도 안정성: 선택한 입력 span의 ±0.025%/°C, 일반적
반응 속도: 250 msec, 일반적 (10 ~ 90%)
공통 모드 거부(Common Mode Rejection) (DC ~ 60 Hz): 90 dB
절연(Isolation): 입력, 출력과 전원 간 1800 Vdc
작동 온도 범위: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
보관 온도 범위: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
습도 (비응축)
    작동 환경: 45°C에서 15 ~ 95% RH
    소크(Soak): 65°C 에서 24시간 90% RH
전원: 100 ~ 240 Vac ±10%, 50 ~ 400 Hz; 일반적으로 1.5 W, 최대 2.5 W
와이어 연결: 12 ~ 22 AWG 두께 와이어, 나사 단자
무게: 218 g (0.48 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DRI-AC
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 전원 AC 전압입력 DIN 레일 신호처리기
부속품
  
RAIL-35-1
29,600원
배송: 2 주
 
35 mm DIN 레일, 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 2 주
 
35 mm DIN 레일, 2 m 길이
  
ACPB-2
105,520원
배송: 11 주
 
AC 전원 분배 버스, 2개 모듈용
  
ACPB-4
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 전원 분배 버스, 4개 모듈용
  
ACPB-8
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 전원 분배 버스, 8개 모듈용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: ACPB 전원 레일은 모듈에 전원을 공급하기 위해 필요합니다. (별도 판매)
주문 예: (1) ACPB-2 AC 전원 분배 버스, 2개 모듈용, 105,520원 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.