장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

DIN 레일 설치 신호 처리기
(DIN rail mount frequency input signal conditioning module)

DRG-SC 시리즈

DIN 레일 설치 신호 처리기 | DRG-SC 시리즈

DIN 레일 설치 신호 처리기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 써모커플, RTD, 직류 전압 및 전류, 주파수, 스트레인 게이지 브리지, 교류 전압/전류 모델 제공
  • 현장에서 입력/출력 범위 설정 가능
  • 현장에서 설정 가능한 5개 출력 범위: 0 ~ 5V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 1 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
  • 공간 절약을 위해 슬림한 하우징을 DIN 레일에 설치
  • 입력/출력 및 전력 사이에 있는 1800 V 아이솔레이션 장치
범용 실험 & 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

DRG 시리즈 신호 처리기 모듈은 써모커플, RTD, 스트레인 게이지, DC 전압/전류, AC 전압/전류, 주파수, 포텐셔미터 같은 다양한 입력 신호를 허용하고 비례공정 출력을 생성합니다. 입력/출력은 현장에서 설정할 수 있고 폭넓은 범위 설정기능을 제공합니다.
DIN 레일에 설치하는 슬림한 하우징은 좁은 공간에 설치하는데 이상적입니다. 모든 모듈은 입력/출력 및 전력 사이에서 1800 Vdc를 아이솔레이션합니다.

<현장 설정 가능>
DRG 시리즈의 이점 중 하나는 입력 및 출력 범위를 현장에서 설정할 수 있는 것입니다. 각 모듈은 딥 스위치를 선택하여 다양한 범위로 설정할 수 있습니다. 넓은 범위 설정이 가능하며 정밀한 0 및 스팬 포텐셔미터는 추가로 조정할 수 있습니다. 신호 처리기는 거의 무한정 범위를 설정할 수도 있습니다. 범위 조정시 캘리브레이터나 기준입력 소스가 있어야 합니다.

【기술사양】

DRG-SC-AC
범위 (전압 모드): 100 mV ~ 200 Vac
임피던스 (전압 모드): >100 KΩ
과부하 (전압 모드): 300 Vac, 최대
범위 (전류 모드): 10 mA ~ 100 mAAC
임피던스(전류모드): 20 Ω, 보통
과전류 (전류 모드): 200 mAAC
과전압 (전류 모드): 60V rms
주파수 범위: 40 ~ 400 Hz, 출하 시 60Hz로 캘리브레이션
정밀도 (선형성, 이력 현상 포함): 스팬의 ±0.1%(보통); 스팬의 ±0.5%(최대)
반응 시간: (10~90%) 250 mS., 보통
전력: 9 ~ 30 Vdc, 보통 1.5 W, 최대 2.5 W

DRG-SC-BG
범위:
10 mV ~ ±200 mV
임피던스: >1 MΩ
과전압: 최대 400 VRMS (단속적); 최대 264 VRMS (지속적)
정밀도 (선형성, 이력 현상 포함): 25°C에서 범위의 ±0.1%, 보통; 범위의 ±0.2%, 최대
브리지 여자: 1 ~ 10 Vdc, 최대 120 mA
반응 시간: (10 ~ 90%) < 200 mS., 보통
전력: 18~30 Vdc, 보통 1.5W, 최대 2.5W (350Ω 브리지 1개), 최대 4W (350Ω 브리지 4개)

DRG-SC-DC
범위 (전압 모드):
10 mV ~ 100 V
임피던스 (전압 모드): > 100 KΩ
과부하 (전압 모드): 400 VRMS, 최대
범위 (전류 모드): 1 mA ~ 100 mA
임피던스 (전류 모드): 20 Ω, 보통
과전류 (전류 모드): 최대 170 mA RMS
과전압 (전류 모드): 60 Vdc
정밀도 (선형성, 이력현상 포함): <2 mA/20 mV: 보통 ±0.35% fs; 최대 0.5%; >2 mA/20 mV: 보통 ±0.1% fs, 최대 0.2%
반응 시간: (10~90%) 200 mS., 보통
전력: 9~30 Vdc, 보통 1.5 W, 최대 2.5 W

DRG-SC-FR
주파수 범위:
2Hz ~ 10,000 Hz
진폭 범위: 50 mV ~ 150 VRMS
정밀도 (선형성, 이력현상 포함): 선택한 범위의 ±0.1%
임피던스: >10 KΩ
과전압: 180 V rms, 최대
초과범위: 20 Khz, 최대
반응 시간: (10~90%): 500 mSec., 또는 최대 범위 주파수 기간의 100배
전력: 9~30 Vdc, 보통 1.5W, 최대 2.5W

DRG-SC-PT
저항 (양단간):
100 Ω에서 최대 100 KΩ
정밀도 (선형성, 이력현상 포함): 25°C에서 최대 ±0.1%
입력 임피던스: >1 MΩ
입력 여자: 500 mV, 최대 5 mA 구동
반응 시간: (10~90%) <200 mS., 보통

DRG-SC-RTD:
센서 타입:
RTD, Pt100, Pt500, Pt1000 (a = 0.00385 또는 0.00392); Cu10, Cu25, Cu100
센서 연결: 3-와이어
범위: 범위 표 참고
정밀도 (선형성, 이력현상 포함): 보통 ±0.1%, 최대 ±0.2% 25°C에서 최대 입력 온도 범위, 리드 저항 0 Ω
여자 전류: Pt100, Pt500, Pt1000은 <2 mA; Cu100은 <5 mA; Cu10, Cu25는 <10 mA
리드 와이어 저항: 기본 센서 저항의 40% 또는 100 Ω (둘 중 낮은 값), 리드 당 최대값
리드 와이어 효과: 최대 입력 온도 간격의 1% 미만
반응 시간: (10~90%) 200 mS., 보통
전력: 9~30 Vdc (DRG-SC-BG: 18~30 Vdc), 보통 1.5 W, 최대 2.5 W

DRG-SC-TC
센서 타입:
J, K, T, R, S, E, B
범위: 범위 표 참고
정밀도:
    J            ±2°C (-200 ~ 750°C)
    K           ±5°C (-200 ~ -140°C)
                 ±2°C (-140 ~ 1250°C)
                 ±4°C (1250 ~ 1370°C)
    E          ±2.5°C (-150 ~ 1000°C)
    T          ±3°C (-150 ~ 400°C)
    R & S   ±6°C (50 ~ 1760°C)
    B          ±5°C (500 ~ 1820°C)
바이어스 전류 (과열 탐지): <1.5 µA
임피던스: >1 MΩ 과전압: ±10 V 차이
반응 시간 (10 ~ 90%): 보통 500 mSec.
전력: 9~30 Vdc, 보통 1.5 W, 최대 2.5 W
출력*
    전압 출력:
        출력:
0~5 V, 0~10 V
        임피던스: <10 Ω
        구동: 최대 10 mA
    전류 출력
        출력:
0~1 mA, 0~20 mA,                 4~20 mA
    컴플라이언스 규격: 0~1 mA: 최대 7.5 V (7.5 KΩ)
        0~20 mA: 최대 12 V (600 Ω)
        4~20 mA: 최대 12 V (600 Ω)
아이솔레이션: 입력, 출력, 전력 사이에 1800 Vdc
설치: 표준 32 mm 또는 35 mm DIN 레일
정전기 민감성: IEC 801-2 준수, 2등급 (4 KV)
습도 (비응결):
동작: 15 ~ 95% (45°C에서)
소크: 24시간 동안 90% (65°C에서)
온도 범위:
동작: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
보관: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DRG-SC-AC
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 입력 신호 처리기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-BG
DRG-SC-BG
663,150원
배송: 6 주
 
브릿지 입력 신호 처리기
  
DRG-SC-DC-B
592,570원
배송: 2 주
 
DC 전압/전류 입력 신호 처리기, 양극 출력 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-DC-U
DRG-SC-DC-U
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 전압/전류 입력 신호 처리기, 단극 출력 범위
  
DRG-SC-FR
판매 상담  
배송: 
 
 
주파수 입력 신호 처리기
  
DRG-SC-PT
판매 상담  
배송: 
 
 
포텐셔미터 입력 신호 처리기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-RTD
DRG-SC-RTD
764,990원
배송: 6 주
 
RTD 입력 신호 처리기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-TC
DRG-SC-TC
764,990원
배송: 6 주
 
써모커플 입력 신호 처리기
  
{Divider]
판매 상담  
배송: 
 
 
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급 장치, 95-240 Vac 입력, 24 Vdc 출력 @ 1A
  
RAIL-35-1
21,710원
배송: 2 주
 
35mm (1.4 ") DIN 레일, 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
43,710원
배송: 2 주
 
35mm (1.4 ") DIN 레일, 2 m 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 DRG-SC-TC - Thermocouple Input, Field Configurable Isolator
다운로드 DRG-SC-AC - AC input signal conditioner
다운로드 DRG-SC-BG - Bridge input signal conditioner
다운로드 DRG-SC-DC & DRG-SC-DC-U - DC input signal conditioner
다운로드 DRG-SC-FR - Frequency input signal conditioner
다운로드 DRG-SC-PT - Potentiometer input signal conditioner
다운로드 DRG-SC-RTD - RTD Input Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.