장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

DIN 레일 설치용 설정 가능 신호 처리기
(DRF-PR Process Input Signal Conditioners)

DRF-PR 시리즈

DIN 레일 설치용 설정 가능 신호 처리기 | DRF-PR 시리즈

DIN 레일 설치용 설정 가능 신호 처리기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 전압, 전류, 주파수, 저항, 포텐셔미터, 써모커플, RTD, 로드셀 입력 모듈
  • 신호 범위를 현장에서 설정
  • 입력, 출력 및 전원 사이에서 최대 3500 Veff 아이솔레이션
  • 표준 35 mm DIN 레일과 호환
신호 조절기 - 관련 제품 보기

설명


DRF 시리즈 DIN 레일 신호 처리기는 AC와 DC 전압 및 전류, 주파수, 온도 (써모커플 및 RTD), 공정 트랜스듀서 같은 넓은 범위의 입력 신호를 허용하도록 설계되었고, 표준 공정 출력은 4 ~ 20 mA 또는 0 ~ 10 Vdc입니다. DRF 시리즈는 하우징 디자인이 현대식이어서 표준 35 mm DIN 레일에 쉽게 설치할 수 있습니다. 플러그로 접속하는 나사 단자 커넥터를 통해 쉽고 안전하게 연결할 수 있으며 입력과 출력은 모듈의 반대편에 연결합니다.

<기능성>
DRF 시리즈는 기능성을 최대화하도록 설계되었습니다. 하우징 전면부에 개폐식 도어가 있어 입력 및 출력 신호 범위를 현장에서 설정하는데 이용할 수 있는 포텐셔미터에 쉽게 접근할 수 있습니다.(스팬 및 오프셋 조정)

<아이솔레이션>
입력, 출력 및 전원 회로는 3500 V의 갈바닉 아이솔레이션 장치로 아이솔레이션되어 있습니다. 아이솔레이션 장치는 전압이 신호 처리기를 통해 연결된 시스템으로 잘못 흘러 들어가는 것을 방지합니다. 그리고 아이솔레이션 장치는 접지 루프나 전기적 노이즈를 최소화해서 측정 정밀도를 향상시키기도 합니다.

<출력>
각 DRF 시리즈 신호 처리기는 전류 및 전압 출력과 함께 이용할 수 있습니다 (한 번에 하나만 이용할 수 있음). 이용할 수 있는 출력 타입은 4 ~ 20 mA나 0 ~ 10 Vdc입니다. 출력은 공장에서 출하하기 전에 미리 설정을 하지만, 내부 점퍼를 바꿔서 변화시킬 수도 있습니다.
표준 출력은 선형이고 신호 입력에 비례합니다. 써모커플 입력 모듈에는 써모커플 센서에서 나오는 비선형 신호 대신 실제 온도에 대한 출력을 선형화하는 특수 회로망이 있습니다.

【기술사양】

전원: 24 Vdc ±10%, 230 Vac ±10% 50/60 Hz, 115 Vac ±10% 50/60 Hz
소비 전원: <3.8 VA
출력: 4 ~ 20 mA 및 0 ~ 10 Vdc
최대 전압 출력: 약 11 Vdc
최소 전압 출력: 약 -1 Vdc
최소 부하 저항 (전압): =1 KΩ
최대 전류 출력: 약 22 mA
최대 전류 출력: 약 -1.5 mA
최대 부하 저항 (전류): ≤400Ω
정밀도: 모델에 따라 <0.2% 또는 <0.3%
선형성: 모델에 따라 <0.1% 또는 <0.2%
열 드리프트: 모델에 따라 보통 <150 ppm/°C 또는 250 ppm/°C
반응 시간: 70 mS (공정 및 DC 입력 모델); 250 mS (온도 및 AC 입력 모델)
아이솔레이션*:
입력에서 출력: 3500 Veff
전원에서 입력: 3500 Veff
전원에서 출력: 3500 Veff (AC 전원 모델), 1K Veff (DC 전원 모델)
전기 연결: 플러그인 나사 단자
보호: IP-30
무게:
(무게): 120 g (4.2 oz)
(AC 전원): 200 g (7 oz)
크기:
(DC 전원 모델):
110 H x 22.5 W x 93 mm D(4.3 x 0.9 x 3.7")
(AC 전원 모델): 110 H x 37 W x 93 mm D (4.3 x 1.46 x 3.7")
동작 온도: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
보관 온도: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
아래는 인기있는 모델의 예제입니다.
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 10V 입력, 4~20mA 출력, 115 Vac 전원 프로세스 신호처리기
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-0/10
441,040원
배송: 2 주
 
0 ~ 10V 입력, 0~10Vdc 출력, 115 Vac 전원 프로세스 신호처리기
DRF-PR-24VDC-0/10VDC-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 10V 입력, 4~20mA 출력, 24 Vdc 전원 프로세스 신호처리기
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-4/20
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 10V 입력, 4~20mA 출력, 230 Vac 전원 프로세스 신호처리기
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-0/10
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 10V 입력, 0~10Vdc 출력, 230 Vac 전원 프로세스 신호처리기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 전원이 24 Vdc이면 "24Vdc"로, 115 Vac이면 "115Vac"로, 230 Vac이면 "230Vac"로 전원을 지정하십시오.
* 출력이 4 ~ 20 mA이면 "4/20"으로, 0 ~ 10 Vdc이면 "0/10"으로 출력을 지정하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 전원 선택하기:
24 VDC : 24Vdc 전원
115 VAC : 115Vac 전원
230 VAC : 230Vac 전원

(2) 입력 신호 선택하기:
0/5 MA : 0 ~ 5 mA
0/50 MA : 0 ~ 50 mA
0/20 MA : 0 ~ 20 mA
4/20 MA : 4 ~ 20 mA
0/1 VDC : 0 ~ 1 Vdc
0/10 VDC : 0 ~ 10 Vdc

(3) 출력 선택하기:
4/20 : 4 ~ 20 mA
0/10 : 0 ~ 10 Vdc
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.