287,920원 DPM35A
설명
DPM35A 는 패널 후면이 오직 70 mm 의 깊이로 제작된 소형 공정 표시기입니다. 이 기기는 45 x 22.2 mm 컷-아웃, 1/32 DIN, 대형 10 mm 디스플레이 숫자로 구성되어 있습니다. 입력은 후면의 나사 클램프 커넥터로 연결되어 있습니다. DPM35A 는 0 ~ 200 Vdc 의 입력 범위 및 0 ~ 50 mA 의 전류를 수용합니다. 이에 더하여 이 기기는 공학 단위 디스플레이를 위해 제로(Zero) 및 스팬(Span) 모두에 대해 조정 가능합니다. 소수점 위치 또한 점퍼를 통해 선택 가능합니다. DP35는 3가지 범위(1 ~ 5 mA, 4 ~ 20 mA 또는 10 ~ 50 mA) 중 1개를 점퍼를 통해 선택 가능한 1/8 DIN 루프 전원 공정 표시기입니다. DPM35A 와 같이 DP35 는 공학 단위 디스플레이를 위해 제로(Zero) 및 스팬(Span) 모두에 대해 조정이 가능하고 점퍼를 통해 소수점 위치를 선택할 수 있습니다.