장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도, 공정, 스트레인 패널미터
(i-Series 1/32, 1/16, 1/8 DIN Programmable Temperature/Process Meters with RS232 & RS485 Communications)

DPi 시리즈

온도, 공정, 스트레인 패널미터 | DPi 시리즈

온도, 공정, 스트레인 패널미터

457,264원 DPI32

1 year warranty
  • 범용 입력
  • 사용자 친화적인 간단한 설정
  • 고품질
  • 강력한 기능
  • 무료 소프트웨어
  • 프로그램 가능한 컬러 디스플레이
  • 고정밀: ±0.5°C (±0.9°F), 0.03% 판독
  • 메뉴에서 RS232 및 RS485 MODBUS® 선택 가능
  • 내장 여기 전원
  • 이더넷 연결 옵션
  • RS232 및 RS485 직렬 연결 옵션
  • 25°C (77°F)에서 온도 안정성 ±0.04°C/°C RTD 및 써모커플 ±0.05°C/°C
  • AC 또는 DC 전원 기기
  • 스트레인 게이지용 비율 계량 모드
  • 프로그램 가능한 디지털 필터
컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ i시리즈는 마이크로프로세서 기반의 패널미터로, NEMA 4 (IP65) 앞면 베젤과 함께 3가지 DIN 크기로 제공됩니다. 모든 장비는 대규모 시스템의 통합을 위해 동일한 설치 및 설정 메뉴와 작동 방법을 공유하여 많은 시간을 절약할 수 있도록 합니다. i시리즈에는 설정과 이용이 간단하고 강력한 다목적 기능을 제공하는, 정확한 디지털 패널 계량기 "DPi"와 단일 루프 PID 제어장치 "CNi"가 있습니다.

DPi 시리즈는 입력 모델 2가지를 통해 트랜스듀서와 트랜스미터 입력을 폭넓게 선택할 수 있습니다.

DPi 패널미터는 10가지 공통 유형의 Thermocouple(써모커플 온도센서), RTD(PT 온도센서), 다수의 공정 (직류) 전압과 전류 입력을 받을 수 있습니다. 또한 이 모델은 25 mA에서 24 Vdc인 내장 여기가 특징입니다. 신호 입력을 폭넓게 선택할 수 있는 이 모델은 써모커플, RTD, 또는 4 – 20 mA 트랜스미터로 온도를 측정하거나 제어하는데 탁월한 선택입니다.

스트레인 및 공정 계기 DPiS 시리즈는 로드셀, 압력변환기, 스트레인 게이지와 같은 대부분의 스트레인 게이지 기반의 압력센서, 그리고 공정 전압, 전류 입력을 받을 수 있습니다. DPiS에는 브리지 트랜스듀서용 내장 5 또는 10 Vdc(40 mA에서 5 Vdc, 60 mA에서 10 Vdc인) 여기가 있습니다 (특별 주문을 하면 5 - 24 Vdc의 여기 전압을 이용할 수 있습니다). 이 DPiS 모델은 4선 및 6선 브리지 통신과 비율계량 측정을 지원합니다. DPiS는 신호 입력을 빠르고 편리하게 캘리브레이션/스케일링할 수 있는 것이 특징입니다. 그리고 이 모델은 사용자가 비선형 트랜스듀서에서 나온 신호 입력을 선형화할 수 있도록 하는 10-지점 선형화가 특징입니다.

프로그램 가능한 컬러 디스플레이
DPi 시리즈는 1/8, 1/16, 1/32 DIN 디지털 패널 미터로 색상 변화 디스플레이가 특징입니다. 숫자 크기는 일반 1/8 DIN 패널 미터 크기의 2배입니다. i시리즈 미터의 특징은 적색, 황색, 녹색으로 색상이 변하도록 프로그램할 수 있는 유일한 LED 디스플레이입니다.

이더넷("-EIT" 옵션을 지정하세요)과 시리얼 통신("-C24" 옵션을 지정하세요) 옵션을 선택할 수 있는 DPi시리즈는 직접 이더넷 네트워크에 연결하고, 표준 TCP/IP 패킷으로 데이터를 전송하거나, 랜이나 인터넷을 통해 웹페이지를 제공하는 장비입니다. 그리고 i시리즈는 직렬 통신으로 이용할 수도 있습니다. "-C24" 옵션이 있으면, 사용자는 RS232, RS422, RS485와 간단한 ASCII 명령이나 MODBUS를 버튼 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

【기술사양】
범용 온도 및 공정 입력 (DPi/CNi 모델)
정확도:
온도 ±0.5°C; 0.03% rdg
표시 단위: 1°/0.1°; 10 µV 공정
온도 안정성:
    RTD:
0.04°C/°C
    TC @ 25°C (77°F): 0.05°C/°C
냉접점 보상
    공정:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D 전환: 이중 경사형
판독률: 초당 3 샘플
디지털 필터: 프로그램 가능
디스플레이: 4자리 9분할 LED 10.2 mm (0.40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0.83"); i8 10.2 mm (0.40") 및 21 mm (0.83"); i8DH 프로그램 가능한 공정 변수, 설정점, 온도 단위용 적색, 녹색, 황색
입력 유형: 써모커플, RTD, 아날로그 전압, 아날로그 전력
    써모커플 도선 저항: 최대 100 Ω
    써모커플 유형 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
    RTD 입력 (ITS 68): 100/500/1000 Ω Pt 센서, 2, 3, 4선; 0.00385 또는 0.00392 곡선
    전압 입력: 0 - 100 mV, 0 - 1V, 0 - 10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV의 경우 10 MΩ, 1 또는 10 Vdc의 경우 1 MΩ
전류 입력: 0 - 20 mA (5 Ω 부하)
크기
    i/8 시리즈:
48 H x 96 W x 127 mm D (1.89 x 3.78 x 5")
    i/16 시리즈: 48 H x 48 W x 127 mm D (1.89 x 1.89 x 5")
    i/32 시리즈: 25.4 H x 48 W x 127 mm D (1.0 x 1.89 x 5")
패널 컷아웃
    i/8 시리즈:
45 H x 92 mm W (1.772 x 3.622"), 1/8 DIN
    i/16 시리즈: 45 제곱 밀리미터 (1.772"), 1/16 DIN
    i/32 시리즈: 22.5 H x 45 mm W (0.886 x 1.772"), 1/32 DIN
무게
    i/8 시리즈:
295 g (0.65 lb)
    i/16 시리즈: 159 g (0.35 lb)
    i/32 시리즈: 127 g (0.28 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi32
DPi32
457,264원
배송: 3 주
 
1/32 DIN 패널미터, 3색 디스플레이
  
DPi32-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/32 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 시리얼 통신 옵션
  
DPi32-C24-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/32 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 시리얼 통신, DC 전원 옵션
  
DPi32-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/32 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, DC 전원 옵션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi16
DPi16
590,267원
배송: 3 주
 
1/16 DIN 패널미터, 3색 디스플레이
  
DPi16-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 시리얼 통신 옵션
  
DPi16-C24-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 시리얼 통신, DC 전원 옵션
  
DPi16-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, DC 전원 옵션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi8
DPi8
652,461원
배송: 3 주
 
1/8 DIN 패널미터, 3색 디스플레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi8-C24
DPi8-C24
889,611원
배송: 3 주
 
1/8 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 시리얼 통신 옵션
  
DPi8-C24-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 시리얼 통신, DC 전원 옵션
  
DPi8-EIT
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, 이더넷 옵션
  
DPi8-DC
703,570원
배송: 2 주
 
1/8 DIN 패널미터, 3색 디스플레이, DC 전원 옵션
  
DPI-10PIN-CONN
판매 상담  
배송: 
 
 
DPI 시리즈용 10핀 커넥터 (입력 & 전원 커넥터)
  
DPI-8PIN-CONN
26,650원
배송: 2 주
 
DPI 시리즈용 8핀 커넥터 (입력 & 전원 커넥터)
Factory Setup - 네트워크(-EIC) 옵션 선택 시 필수 선택 사항입니다.
  
-FS
판매 상담  
배송: 
 
 
공장출하 초기설정 요청 (별도 비용 추가)
위의 제품번호는 전체의 일부분입니다. 모든 사양을 확인하시려면, 아래의 제품번호생성기를 이용하세요.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 입력 타입 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 온도/프로세스 모니터
S : 스트레인

(2) 케이스 크기 선택하기:
32 : 1/32 DIN
16 : 1/16 DIN
16A : 1/16 DIN 및 차폐 아날로그 출력
8 : 1/8 DIN
8A : 1/8 DIN 및 차폐 아날로그 출력
8C : 1/8 DIN 및 소형 케이스

(3) 네트워크 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 옵션 없음
-C24 : 차폐 RS232 및 RS485 300-19.2 k baud
-EIT : 이더넷 및 내장 인터넷 (DPi/DPiS8 용)
-C4EIT : 이더넷 및 내장 웹서버 + 차폐 RS485/422 허브 - 최대 31개 장치 (DPi/DPiS8 용)

(4) 전원 공급 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준 전원 (90-240 Vac/dc @ 50-400 Hz)
-DC : 저전압 전력 (12-36 Vdc/24 Vac - 단일 디스플레이용 20-36 Vdc/24Vac - 듀얼 디스플레이 이더넷 또는 차폐 아날로그 출력용)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 DPi32 - i Series Monitor Quick Start Manual
다운로드 DPi32 - i Series Monitor Manual
다운로드 DPi32 - i Series Communications Manual
다운로드 DPi16 - i Series Communications Manual
다운로드 DPi16 - i Series Monitor Manual
다운로드 DPi16 - i Series Communications Manual
다운로드 DPi8 - i Series Monitor Quick Start Manual
다운로드 DPi8 - i Series Monitor Manual
다운로드 DPi8 - i Series Communications Manual
다운로드 DPi/DPiS/DPiTH 8,8C,8D,16 - -EIT/-C4EIT Option - Embedded Ethernet for iSeries Monitor/Controller

소프트웨어:

다운로드 iSeries ActiveX Control
다운로드 iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.