698,340원 DPi1701
설명
오메가의 새로운 1/8 DIN DPi1701 시리즈 그래픽 디스플레이 패널 계측기와 데이터 기록기는 비할 데 없는 디스플레이 기능과 성능을 제공합니다. 그리고 고강도 백라이트 그래픽 디스플레이 (240 x 64 도트)는 수평 막대 그래프, 선 그래프, 실시간 데이터 기록 같은 강력한 디스플레이 기능을 제공합니다. 이 장치는 써모커플 (J, K, T, E, R, S)이나 RTD (2- 또는 3-선), 전압 (0 – 10 Vdc), 전류 (0 – 20 mA)를 허용하도록 설정할 수 있습니다. 옵션에는 C형 릴레이 2개, 차단식 USB나 RS232 PC 인터페이스, 차단식 아날로그 출력, 차단식 24 Vdc 여기, 무선 수신기가 있습니다.