장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

디지털 압력 게이지 - 위생용/청정 위치용 애플리케이션
(DIGITAL PRESSURE GAUGE for SANITARY/CLEAN-IN-PLACE APPLICATIONS - HIGH 0.08% ACCURACY)

DPGM409S 시리즈

디지털 압력 게이지 | DPGM409S 시리즈

디지털 압력 게이지

2,635,850원 DPGM409S15-010BG

1 year warranty
  • 읽기 쉬운 25 mm (1") 백라이트 LCD 디스플레이
  • 높은 0.08% 정밀도 평균
  • 높음(Hi) 및 낮음(Lo) 알람 표준
  • MIN/MAX/AVG(최소/최고/평균) 판독
  • 사용자 선택 가능한 아날로그 출력: 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc 또는 4 ~ 20 mA
  • 무료로 다운로드 가능한 데이터 로깅 및 차트 소프트웨어
  • 무선 트랜스미터 옵션을 통해 원격 위치로 판독 값을 전송
  • 산업용 CE 표준에 따라 테스트됨
  • 배터리 전원 - 긴 배터리 수명
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 DPGM409S 는 위생/청정 위치용 애플리케이션을 위한 미터 규격의 디지털 압력 게이지로 0.08% 정밀도, 316L SS 유체 접촉부 및 본체의 압력 트랜스듀서가 적용되어 세척 및 해양 애플리케이션에 적합합니다. 극도의 내구성을 갖춘 이 디지털 압력 게이지는 거친 산업 환경에 이상적입니다. 대형의 25 mm (1") 디스플레이는 최고 11 m (36')의 거리에서도 읽을 수 있습니다. 제품은 게이지, 밀봉 게이지, 복합 게이지, 절대압, 진공 및 기압 범위에서 이용 가능합니다. 이 기기는 높은 안정성의 실리콘 센서를 포함하고, 선택 가능한 최소(MIN)/최고(MAX) 및 평균(AVG) 값 판독, 높음(Hi) 및 낮음(LO) 알람 및 외부에서 전원이 공급되는 사용자 선택 가능한 아날로그 출력을 제공합니다. 옵션인 무선 트랜스미터와 소프트웨어를 통하여 차트 및 데이터 로깅을 위해 PC 와 같은 원격지의 기기로 신호 전송이 가능합니다. 전원은 내부의 긴 수명 배터리를 통해 공급되거나 또는 외부의 dc 전압 소스를 통해 공급됩니다. 각 기기는 사용자가 표준 USB 연결(케이블 포함)을 통해 PC에 연결하여 업데이트 속도, 감쇠(damping), 기기, 백라이트 및 자동 전원 꺼짐을 포함하는 사용자가 설정 가능한 다양한 기능을 선택할 수 있도록 무료로 다운로드 가능한 소프트웨어가 제공됩니다. 아날로그 출력은 또한 디스플레이에서 개별적으로 확장 가능합니다.

2" 피팅을 주문하시려면: 제품 번호의 "S15" 를 "S20" 으로 변경하십시오. 추가 금액은 없습니다.

참고: 무선 옵션은 미국, 캐나다 및 유럽에서만 승인되었습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
게이지압 제품, 1.5" 피팅
DPGM409S15-025HG
2,815,510원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 25 mbar; 0 ~ 10 inH2O 게이지
DPGM409S15-070HG
2,815,510원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 70 mbar; 0 ~ 1 psig
DPGM409S15-170HG
2,815,510원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 170 mbar; 0 ~ 2.5 psig
DPGM409S15-350HA
2,974,700원
배송: 11 주
 
범위: 0 ~ 350 mbar; 0 ~ 5 psig
DPGM409S15-001BG
2,635,850원
배송: 20 주
 
범위: 0 ~ 1 bar; 0 ~ 15 psig
DPGM409S15-002BG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 2 bar; 0 ~ 30 psig
DPGM409S15-3.5BG
2,635,850원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 3.5 bar; 0 ~ 50 psig
DPGM409S15-007BG
2,635,850원
배송: 2 주
 
범위: 0 ~ 7 bar; 0 ~ 100 psig
DPGM409S15-010BG
2,635,850원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 10 bar; 0 ~ 150 psig
DPGM409S15-17.5BG
2,635,850원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 17.5 bar; 0 ~ 250 psig
DPGM409S15-035BG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 35 bar; 0 ~ 500 psig
DPGM409S15-040BG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 40 bar; 0 ~ 600 psig
DPGM409S15-040BG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 7 bar; 0 ~ 600 psig
절대압 제품, 1.5" 피팅
DPGM409S15-350HA
2,974,700원
배송: 11 주
 
범위: 0 ~ 350 mbar 절대압; 0 ~ 5 psia
DPGM409S15-001BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 1 bar 절대압; 0 ~ 15 psia
DPGM409S15-002BA
2,815,510원
배송: 18 주
 
범위: 0 ~ 2 bar 절대압; 0 ~ 30 psia
DPGM409S15-3.5BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 3.5 bar 절대압; 0 ~ 50 psia
DPGM409S15-007BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 7 bar 절대압; 0 ~ 100 psia
DPGM409S15-010BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 10 bar 절대압; 0 ~ 150 psia
DPGM409S15-17.5BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 17.5 bar 절대압; 0 ~ 250 psia
DPGM409S15-035BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 35 bar 절대압; 0 ~ 500 psia
DPGM409S15-040BA
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 40 bar 절대압; 0 ~ 600 psia
진공 압력 제품, 1.5" 피팅
DPGM409S15-025HV
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ -25 mbar; 0 ~ -10 inH2O 게이지
DPGM409S15-070HV
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ -70 mbar; 0 ~ -1 psig
DPGM409S15-170HV
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ -170 mbar; 0 ~ -2.5 psig
DPGM409S15-350HV
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ -350 mbar; 0 ~ -5 psig
DPGM409S15-001BV
2,899,650원
배송: 20 주
 
범위: 0 ~ -1 bar; 0 ~ -15 psig
복합 게이지 범위, 1.5" 피팅
DPGM409S15-025HCG
3,131,630원
배송: 18 주
 
범위: +/- 25 mbar; +/-10 inH2O 게이지
DPGM409S15-070HCG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: +/-70 mbar, PSI; +/-1 psig
DPGM409S15-170HCG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: +/-170 mbar, PSI; +/-2.5 psig
DPGM409S15-350HCG
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: +/-350 mbar, PSI; +/-5 psig
DPGM409S15-001BCG
2,974,700원
배송: 20 주
 
범위: +/-1 bar, PSI; +/-15 psig
기압 범위, 1.5" 피팅
DPGM409S15-1100HB
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 0 ~ 1100 hPa; 0 ~ 32.00 inHg
DPGM409S15-550HB
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 550 ~ 1100 hPa; 16 ~ 32.00 inHg
DPGM409S15-880HB
판매 상담  
배송: 
 
 
범위: 880 ~ 1100 hPa;16 ~ 32.00 inHg
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼, 무료로 다운로드 가능한 설치 및 설정 소프트웨어, 마그네틱 스타일러스, USB 케이블, 2.7 m (9') 아날로그 출력 케이블 및 페라이트 코어 및 5-포인트 NIST 추적가능 인증서가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DPGM409S15-001BG 범위: 0 ~ 1 bar; 0 ~ 15 psig, 2,635,850원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.