장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

디지털 압력 게이지 - 계량 피팅과 범위
(DIGITAL PRESSURE GAUGES - METRIC FITTINGS AND RANGES)

DPGM409 시리즈

계량 피팅과 범위가 있는 디지털 압력 게이지 | DPGM409 시리즈

계량 피팅과 범위가 있는 디지털 압력 게이지

2,386,480원 DPGM409-001BA

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션
  • 0.08%의 높은 정밀도
  • 읽기 쉬운 25mm(1") 백라이트 LCD 디스플레이
  • 고/저 수위 알람기능
  • 최소/최대/평균 읽기
  • 사용자 선택 가능한 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10Vdc 또는 4 ~ 20 mA 까지의 아날로그 출력
  • CE 인증
  • 우수한 배터리 수명 시간
  • 아날로그 출력
  • 무선 트랜스미터 (옵션)
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

게이지 압력: 0 ~ 25 mb 에서 0 ~ 345 bar
밀폐 게이지: 0 ~ 7 bar 에서 0 ~ 345 bar
절대 압력: 0 ~ 350 mb 에서 0 ~ 345 bar
합성 게이지: ±25 mb ~ ±1 bar     
진공 (마이너스 게이지): 0 ~ -25 mb 에서 0 ~ -1 bar
기압계: 0 ~ 1100 hPa 에서 880 ~ 1100 hPa

【기술사양】
RoHS 준수
CE 준수:
페라이트 코어가 함께 제공되는 3m (9.8') 미만의 아날로그 출력 케이블 경우 EN1326-1: 2006 규격 준수
정밀도 (리니어, 히스테리시스, 반복도 포함): ±0.08% BSL (10V/m RF 분야에서 최대 0.15%)
(양성 방향으로만 합성 게이지가 수정됨)
온도:
    보관:
-40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)
    보상: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F)
열 영향
(보상 범위 이상):
0 시프트:
    범위 >350 mb:
±0.3% 스팬
    범위 ≤350 mb: ±0.5% 스팬
스팬 시프트:
    범위 >350 mb:
±0.3% 스팬
    범위 ≤350 mb psi: ±0.5% 스팬
트랜스듀서 본체와 다른 전선 사이의 최소 저항: 50 Vdc ~ 100 MΩ
압력 주기: 최소 1백만
장기간 지속성 (1년): 일반적으로 ±0.1% FS
아날로그 출력: 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc 또는 4 ~ 20 mA 까지 사용자가 선택 가능 (외부 24 Vdc 전력 공급 필요)
주의: 합성 게이지 범위는 전체 스팬과 동일한 단향성 아날로그 출력을 가지고 있습니다. (즉, 350 ~ 350 mb = 0 ~ 10 Vdc)
아날로그 출력:
    케이블:
페라이트 코어 포함 2.7 m (8.9')
정밀도: 0.08% (RF field @ 10 V/m 에서 최대 0.15%)
과압력: 게이지/봉합 게이지
    25 mb: 10 배 스팬
    70 mb: 6 배 스팬
    170 mb ~ 245 bar: 4배 스팬
345 bar: 최대 1034 bar
    절대/기압 범위: 350 mb abs: 6배 스팬
    범위 >350 mb ~ 245 bar abs: 4배 스팬
    345 bar 범위: 1034 bar abs 까지
방지 압력: 게이지 및 봉합 게이지 압력
    25 ~ 350 mbar:70 bar 까지
    70 mb ~ 70 bar: 210 bar 까지
    100 ~ 345 bar: 1034 bar 까지
    절대/기압 압력: 350 mb ~ 70 bar: 400 bar까지
디스플레이: 선택 가능한 4자리 백라이트 LCD, (9999까지 표기) 글자 높이 25 mm (1")
컴퓨터 인터페이스: 설치용 USB 연결, 케이블 포함
갱신율: 0.25 ~ 10초 (1/초로 사전 설정)부터 사용자 선택 가능
전력: 3.6V 리튬 4.8 Ah 용량 (C셀) 1개 포함 (2개는 무선 옵션)
건전지 수명 (일반): 4년까지
케이스:
    재질:
316 스테인리스 스틸 및 ABS 센터 가스켓
마감: 전해연마
환경 등급: 내후성, NEMA 4X (IP65)
센서 부착 부분: 316L 스테인리스 스틸
압력 연결: G1/4 수형
규모:
    디스플레이:
115 L x 89 W x 74 mm D (4.5 x 3.5 x 2.9")
센서: 72 ~ 89 mm L (2.8 x 3.5") 이하 디스플레이
무게: 900 g (32 oz) 일반 (설정에 따라 달라질 수 있음)
백라이트: 백라이트의 전원은 수동으로 작동
최소/최대: 최소/최대 값 리콜
0/삭제: 제로 디스플레이 또는 최소/최대 삭제
갱신율: 4개 옵션, 초당 10, 5, 2, 1배
단위: psi, inHg, inH2O, bar, mbar, hPa (단위는 주문시 명시해야함)
잠금: 전면 패널 잠금 가능
경보: 사용자가 선택 가능한 "높음" 및 "낮음" 알람 리미트 (개방 컬렉터)
아날로그 출력: 사용자가 선택 가능한 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc, 또는 4 ~ 20 mA (외부 24Vdc 전력 필요)
백라이트: 켜짐/꺼짐, 10초, 30초, 1분, 5분
무선 트랜스미터(옵션): 채널 번호, 전송율, 경보, 센서 오프셋, 차트 기록, 데이터 로깅
범위 초과 표시: "_ _ _ _"
전송율 샘플: 사용자가 1샘플/2분부터 1샘플/2초까지 프로그램 설정 가능
RF 트랜시버
캐리어:
ISM 2.4 GHz
RF 아웃풋: 10 dBm (10 mW)
RF 링크의 범위:
    외부 (직결된 송수신선):
120 m (400') 까지
    내부/도심: 40 m (130')까지
포함된 소프트웨어: Windows® 7 (32 비트); XP 또는 Vista 필요
내부 건전지: 2개의 3.6V 리튬 4.8 Ah 용량 (C-셀) 포함, (교체 건전지 BATT-C-3V)
호스트로의 데이터 송신: 압력 판독, 주변 온도 판독, RF 전송 강도 및 배터리 레벨
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
게이지 압력 모델
DPGM409-025HG
2,462,754원
배송: 4 주
 
게이지 압력 0 ~ 25.00 hPA (mbar)
DPGM409-070HG
2,386,480원
배송: 4 주
 
게이지 압력 0 ~ 70.00 hPA (mbar)
DPGM409-170HG
2,386,480원
배송: 4 주
 
게이지 압력 0 ~ 170.0 hPA (mbar)
DPGM409-350HG
2,246,750원
배송: 4 주
 
게이지 압력 0 ~ 350.0 hPA (mbar)
DPGM409-001BG
2,317,097원
배송: 20 주
 
압력 0 ~ 1.000 bar
DPGM409-002BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 2.000 bar
DPGM409-3.5BG
2,317,097원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 3.500 bar
DPGM409-007BG
2,246,750원
배송: 19 주
 
압력 0 ~ 7.000 bar
DPGM409-010BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 10.00 bar
DPGM409-017BG
판매 상담  
배송: 
 
 
압력 0 ~ 17.00 bar
DPGM409-035BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 35.00 bar
DPGM409-050BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 50.00 bar
DPGM409-070BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 70.00 bar
DPGM409-100BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 100.0 bar
DPGM409-175BG
판매 상담  
배송: 
 
 
압력 0 ~ 175.0 bar
DPGM409-245BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 245.0 bar
DPGM409-350BG
2,246,750원
배송: 4 주
 
압력 0 ~ 350.0 bar
절대 압력 모델
DPGM409-350HA
2,403,670원
배송: 4 주
 
절대 압력 0 ~ 350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BA
2,386,480원
배송: 4 주
 
절대 압력 0 ~ 1.000 bar
DPGM409-002BA
2,386,480원
배송: 4 주
 
절대 압력 0 ~ 2.000 bar
DPGM409-3.5BA
2,386,480원
배송: 4 주
 
절대 압력 0 ~ 3.500 bar
DPGM409-007BA
2,386,480원
배송: 4 주
 
절대 압력 0 ~ 7.000 bar
DPGM409-010BA
2,386,480원
배송: 4 주
 
절대 압력 0 ~ 10.00 bar
DPGM409-017BA
판매 상담  
배송: 
 
 
절대 압력 0 ~ 17.50 bar
DPGM409-035BA
판매 상담  
배송: 
 
 
절대 압력 0 ~ 35.00 bar
DPGM409-050BA
판매 상담  
배송: 
 
 
절대 압력 0 ~ 50.00 bar
DPGM409-070BA
판매 상담  
배송: 
 
 
절대 압력 0 ~ 70.00 bar
진공 (- 게이지) 모델
DPGM409-025HV
2,643,790원
배송: 4 주
 
진공 0 ~ - 25.00 hPa (mbar)
DPGM409-070HV
2,643,790원
배송: 4 주
 
진공 0 ~ - 70.00 hPa (mbar)
DPGM409-170HV
2,643,790원
배송: 4 주
 
진공 0 ~ - 170.0 hPa (mbar)
DPGM409-350HV
2,459,690원
배송: 4 주
 
진공 0 ~ - 350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BV
2,459,690원
배송: 22 주
 
진공 0 ~ - 1.000 bar
복합 게이지 압력 모델
DPGM409-025HCG
2,714,760원
배송: 4 주
 
복합 게이지 ±25.00 hPa (mbar)
DPGM409-070HCG
2,714,760원
배송: 4 주
 
복합 게이지 ±70.00 hPa (mbar)
DPGM409-170HCG
2,714,760원
배송: 4 주
 
복합 게이지 ±170.0 hPa (mbar)
DPGM409-350HCG
2,530,670원
배송: 4 주
 
복합 게이지 ±350.0 hPa (mbar)
DPGM409-001BCG
2,530,670원
배송: 20 주
 
복합 범위 ±1.000 bar
기압 범위 절대 압력 모델
DPGM409-1100HB
2,714,760원
배송: 4 주
 
기압 0 ~ 1100 hPa (mbar) 범위
DPGM409-550HB
2,714,760원
배송: 4 주
 
기압 550.0 ~ 1100 hPa (mbar) 범위
DPGM409-880HB
2,872,220원
배송: 4 주
 
기압 880.0 ~ 1100 hPa (mbar) 범위
부속품
PXMW-4
8,241원
배송: 2 주
 
실링 와셔, G 1/4 피팅, 스테인리스 스틸, FMK 밀봉
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서, 다운로드 가능한 무료 소프트웨어, USB 케이블, 2.7 m (8.9') 아날로그 출력 케이블(페라이트 코어) 및 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션(5-포인트)과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DPGM409-007BG 압력 0 ~ 7.000 bar, 2,246,750원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.