【기술사양】 정밀도: 0.25% FS 터미널 포인트 (15 psi, 30Vac, 30V15 및 30V30 범위의 0.5% 풀 스케일 터미널 포인트) 범위: 25,000 psi 게이지를 통한 진공, 진공 및 합성 게이지 배터리: 2개의 "AA" 알카라인 포함 배터리 주기: 최소 2000 시간 배터리 인디케이터: 4 레벨 미디어 온도: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F) 작동 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 온도 효과: 0.04%/°F (-20~180°F) 0 및 스팬 업데이트 비율: 1 Hz 사이클 주기: 1천만 진동: MIL-STD-202G 방법 201A 충격: MIL-STD-202G 방법 213 B 디스플레이: 4~5 자리까지 표시 가능(단,
해상도에 따라 다를 수 있음) 바 그래프: 20 분할 수직 바 그래프 글자 높이: 12.2 mm (0.48") 윗선; 6.1 mm (0.24") 아래 선 디스플레이 인디케이터: 4 분할 배터리 주기 지표 및 게이지 타이머, 백라이트 타이머, 테어, 최소 및 최대용의 특정 아이콘 시야각: 12시 후면 등: 기본, 청색 케이스 재료 (케이스 및 뒷면): 폴리카보네이트/ABS 창: 폴리카보네이트 엔클로저 등급: NEMA 4X (IP67) 보호 부트: 표준 시리얼 번호: 예 방지 압력 Vac ~ <300 psi: 200% 범위 300 ~ <5000 psi: 150% 범위 5000 ~ 25,000 psi: 120% 범위 폭발 압력 Vac ~ <300 psi: 800% 범위 300 ~ <5000 psi: 500% 범위 5000 ~ 25,000 psi: 300% 범위 키패드 기능 3개의 다기능 키 켜짐/꺼짐: 전원 표시 및 엔터 0: 0, 테어, 스크롤-업 화살표 메뉴: 접속, 백라이트, 하향 화살표 기술 단위: ppsi, bar, inHg, cmHg, mmHg, kPa, mPa, kg/cm2, ftH2O, 주문 단위, 게이지 범위의 합성 제외 인증: CE (중공업), ASME B40.7, RoHs, UL 61010/cUL 대기 중 연결: 1/4 NPT 수형 10,000 psi 까지의 로우 포지션 10,000 psi: 이하 모델은 UNF 암형
체결단자와 함께 공급 사이즈: 27 mm Hex (11/16") 유체 접촉부: 17-4 SS & 316L SS 레이저 용접
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 보호 러버 부트, 2개의 "AA" 배터리 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. † 9/16 -18 UNF 암형 AMINCO 피팅과 함께 모델이 제공됩니다.
NIST 추적 가능 교정을 원하시면, 모델 번호에 "-NIST" 를 추가하십시오. 추가금액이 있습니다. 주문 예: (1) DPG8001-100 디지털 압력 게이지, 0 ~ 100.0 psi 범위, 1,263,350원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.