장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 디지털 차압계
(HIGH ACCURACY DIGITAL PRESSURE GAUGE)

DPG409 차압계

높은 정밀도의 차등 압력계 | DPG409 차압계
신제품

높은 정밀도의 차등 압력계

3,417,400원 DPG409-050DWU

1 year warranty CE
  • 0.08% 의 높은 정밀도
  • 습식(Wet/Wet) 차등 압력계
  • 5-포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서
  • 측정값 확인이 쉬운 글자높이 25 mm (1")의 백라이트 LCD 디스플레이
  • Hi(High)와 Lo(Low) 알람 설정 가능
  • 최소, 최대, 평균값 (MIN/MAX/AVG) 판독 가능
  • 사용자 설정 가능 출력 타입: 0~5Vdc, 0~10Vdc, 4~20 mA
  • CE 인증 규격 제품
  • NEMA 4X (IP65) 등급의 견고한 외장 설계
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA의 견고한 DPG409 디지털 압력계의 차압 측정 시리즈 DPG409-DWU (Differential Pressure/Wet-Wet/Uni-direction) 입니다. DPG409 디지털 압력계의 장점, 0.08%의 높은 정밀도와 NEMA 규격 견고한 외장 설계, 측정 수치 확인이 용이한 크고 명확한 디스플레이에 두 포인트의 습/습(Wet/Wet) 차등 압력 측정이 가능한 차압 정밀 실리콘 센서를 장착한 제품입니다.

【기술사양】

CE 규격: EN61326-1: 2006 준수 (아날로그 출력, 기본 3m 이하 케이블과 페라이트 코어 사양, 아날로그 출력)
정밀도 (리니어, 히스테리시스, 반복안정성 포함 수치): ±0.08% BSL
작동 온도 범위: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F)
열 효과 (보상 범위 초과):
영점 조정 (Zero Balance):
    10 inH2O ~ 1 psi 범위: ±1% 구간(span)
    1 psi 초과: °0.5% 구간(span)
구간 (Span):
    10 inH2O ~ 1 psi 범위: ±1% 구간(span)
    1 psi 초과: ±0.5% 구간(span)
본체와 와이어 간 최소 저항: 100M Ω @ 50 Vdc
압력 싸이클: 100만 분
장기 안정성(1년): (일반적) ±0.1% FS
아날로그 출력: 전압 출력 0~5Vdc, 0~10Vdc 또는 전류 출력 4~20mA (외장 24 Vdc 파워 서플라이 필요), 아날로그 출력은 독립적으로 조정할 수 있습니다.
아날로그 출력 케이블: 2.7 m (9') 페라이트 코어 케이블
아날로그 출력 정밀도: (일반적) 0.08%, 10V/m RF 필드에서는 최대 0.15%
라인 압력/정적 압력: 양쪽으로 동시 적용 최대 500 psi
보증 압력 (차압):
    10 inH2O = 약 10배
    1 psi = 약 6배
    2.5 ~ 750 psi = 약 4배
    1000 psi 범위 = 약 3배
Hi-side 격납 처리 (차압):
10 inH2O ~ 5 psi: 1000 psi 까지
15 ~ 1000 psi: 3000 psi 까지
디스플레이: LCD, Backlight 조정 가능, 글자높이 25 mm (1'), 4자리수 (~9999)
샘플링/디스플레이 속도: 0.25 ~ 10 초 범위에서 사용자가 선택 가능 (초기설정 1/sec)
컴퓨터 연결: USB 연결 케이블 포함
전원: 3.6V, 4.8 Ah (C cell) 리튬 배터리 1개
배터리 수명: 일반적 사용환경에서 최대 4년
외장 재질E: 316 Stainless Steel, 가스켓 가운데는 ABS(내충격성과 강성을 겸비한 범용의 열가소성 플라스틱)
외장 마감: 전자 연마 처리
외장 보호등급: 내후성 NEMA 4X (IP65) 등급
센서 유체 접촉부: 316L 스테인리스 스틸
압력 포트: ¼-18 NPT 수형 나사선
연결부: 하단
크기:
    디스플레이: 115 D x 89 W x 74 H mm (4.5 x 3.5 x 2.9")
    센서: 72 ~ 89 mm L (2.8 ~ 3.5") 디스플레이 아래 80 mm (3.1") 너비
무게: 평균 1 kg (2.2 lb) (사양 구성에 따라 달라질 수 있음)
전면 패널 기능:
Backlight 조정: on/off 조정 가능
Min/Max 호출: min/max 값 호출 가능
Zero/Clear 기능: 측정값 초기화(zero), 최소/최대값 초기화(clear)
소프트웨어 설치: USB 연결, 윈도우 7, XP, Vista 환경에서 설치 가능
업데이트 속도: 초당 10, 5, 2, 1회 중 선택 가능
압력 단위: psi, inHg, inH2O, bar, mbar, hPa 중 선택 가능
잠금 기능: 전면 패널에서 잠금 선택 가능
알람: 사용자가 설정하여“High”수치와“Low”수치에 다다르면 알람 작동 (open collector)
아날로그 출력: 0~5 Vdc, 0~10 Vdc 전압 출력 또는 4~20 mA 전류 출력 선택 가능
백라이트(Backlight): On/Off 시 또는 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min 선택 가능
교정(Calibrate): 영점 및 구간(0-span)
범위 초과 시 알림: 디스플레이“_ _ _ _”표시
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Wet/Wet 습식 양방향 디지털 차압계
DPG409-10WDWU
3,373,150원
배송: 4 주
 
0 ~ 10.00 inH2O 범위, 0 ~ 25 mbar Bar
DPG409-001DWU
3,349,050원
배송: 4 주
 
0 ~ 1.000 psi 범위, 0 ~ 70 mbar Bar
DPG409-2.5DWU
3,349,050원
배송: 4 주
 
0 ~ 2.500 범위, 0 ~ 170 mbar Bar
DPG409-005DWU
3,300,038원
배송: 4 주
 
0 ~ 5.000 범위, 0 ~ 350 mbar Bar
DPG409-015DWU
3,300,038원
배송: 20 주
 
0 ~ 15.00 범위, 0 ~ 1 Bar
DPG409-030DWU
3,417,400원
배송: 4 주
 
0 ~ 30.00 범위, 0 ~ 2 Bar
DPG409-050DWU
3,417,400원
배송: 4 주
 
0 ~ 50.00 범위, 0 ~ 3.5 Bar
DPG409-100DWU
3,417,400원
배송: 19 주
 
0 ~ 100.0 범위, 0 ~ 7 Bar
DPG409-150DWU
3,300,038원
배송: 4 주
 
0 ~ 150.0 범위, 0 ~ 10 Bar
DPG409-250DWU
3,681,470원
배송: 4 주
 
0 ~ 250.0 범위, 0 ~ 17.5 Bar
DPG409-500DWU
3,300,038원
배송: 4 주
 
0 ~ 500.0 범위, 0 ~ 35 Bar
DPG409-750DWU
3,198,270원
배송: 4 주
 
0 ~ 750.0 범위, 0 ~ 50 Bar
DPG409-1KDWU
3,198,270원
배송: 4 주
 
0 ~ 1000 범위, 0 ~ 70 Bar
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 이 기기는 운영자 매뉴얼, 매터리, 설치 및 설정 소프트웨어 (무선 옵션: 차트 및 데이터베이스 소프트웨어 및 공용 드라이버), USB 케이블, 2.7 m (9') 아날로그 출력 케이블 (페라이트 코어), 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서와 함께 제공됩니다. 무선 옵션을 주문하시려면, 접미사 "-W" 를 모델번호에 추가하십시오. 추가비용이 있습니다.
주문 예: (1) DPG409-015DWU 0 ~ 15 psi 차등 압력 게이지, 아날로그 출력, 3,300,038원

제품 메뉴얼:

다운로드 Quick Start Guide - DPG409 SERIES High Accuracy Digital Pressure Gauge
다운로드 DPG409 Series Digital Pressure Gauge
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.