DPG409S 위생용 압력계
신제품
단종 - 위생용 디지털 압력계
2,546,160원
DPG409S15-500G
-
3A (74-05) 위생인증 획득
-
Tri-GripTM 위생용 피팅 장착
-
CE 산업규격 인증 획득
-
0.08% 의 높은 정밀도
-
아날로그 출력: 0~5Vdc, 0~10 Vdc, 4~20mA 중 설정 가능
-
읽기 쉬운 디스플레이 - 25 mm 글자 높이 4자리수 LCD 디스플레이
-
Hi/Lo (설정범위 초과/미만) 알람, MIN/MAX/AVG (최소/최대/평균) 표시 가능
-
장시간 사용 수명의 배터리 전원공급
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 이 기기는 운영자 매뉴얼, 설치 및 설정 소프트웨어, 자기 스타일러스, USB 케이블, 2.7 m (9') 아날로그
출력 케이블 (페라이트 코어), 3.6V 리튬 C셀 배터리 1개 (무선 옵션은 2개) 및 5-포인트 NIST 추적가능 교정
인증서. 무선 옵션은 또한 차트 및 데이터베이스 소프트웨어를 포함합니다.
주문 예: (1) DPG409S15-100G 디지털 게이지, 1-1/2'' 피팅, 0 ~ 100 psig, 2,747,660원
제품 메뉴얼:
다운로드
DPG409 Series Digital Pressure Gauge
다운로드
DPG409 Series Digital Pressure Gauge Manual (for previous model)
다운로드
Quick Start Guide - DPG409 SERIES High Accuracy Digital Pressure Gauge