장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고하고 정밀한 다기능 디지털 압력계
(Digital Pressure Gauge (DPG) with Analog Output and Optional Wireless Transmitter)

DPG409 시리즈

디지털 압력 게이지 |Digital Pressure Gauge | DPG409 시리즈

디지털 압력 게이지 |Digital Pressure Gauge

2,367,582원 DPG409-500G

1 year warranty CE
  • 밀폐 게이지, 복합 압력, 진공, 대기압, 절대압, 게이지압 선택 가능
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서 포함
  • CE 규격 제품
  • NEMA 4X / IP65 등급의 견고한 외장 케이스
  • 0.08% 의 높은 정밀도
  • 아날로그 출력 선택 가능: 4~20mA 전류 출력 또는 0~5V, 0~10V 전압 출력
  • 25 mm (1") 문자 높이의 가독성이 좋은 백라이트 LCD 디스플레이
  • 6가지의 압력 단위 선택 가능
  • 최소 최대 값 알람 선택 가능 (High / Low Open Collector)
  • 최소, 최대, 평균 판독 선택 가능 (Min/Max/Avg)
  • 무료 소프트웨어 제공 (포함된 USB 케이블로 컴퓨터와 연결)
  • 전체 스테인리스 스틸 유체 접촉부
  • 장시간의 배터리 수명
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA의 DPG409 디지털 압력계는 견고한 316 SS 외장과 유체 접촉부에 해양 산업에도 사용할 수 있는 내수성 및 0.08%의 높은 정밀도가 적용된 압력계 입니다.

다양한 산업 분야의 각종 가혹환경에서도 사용할 수 있도록 가장 견고한 외장 처리를 하였으며, 25mm 숫자 크기로 읽기 쉬운 디스플레이를 장착 하였습니다.

측정 압력은 게이지압, 밀폐 게이지압, 절대압, 진공, 대기압 중 범위를 선택할 수 있습니다. 뛰어난 안정성의 실리콘 압력 센서를 사용하였으며, 사용자가 설정 가능한 최대 값, 최소 값, 평균 값 판독, 고점(High)과 저점(Low) 알람, 외장 전원 아날로그 출력과 같은 기능이 지원 됩니다.

CE 규격: EN61326-1: 2006 부합
정밀도: 리니어, 히스테리시스, 반복안정성을 포함하여 ±0.08% BSL (정방향 캘리브레이션 복합 게이지압의 경우)
작동 온도 범위: -18 ~ 66°C
열 효과 영향 (온도 보상 범위 외)
제로 발란스 (영점 조정)
범위 >5 psi: ±0.3% 스팬
범위 ≤5 psi: ±0.5% 스팬
스팬 세팅 (구간 조정):
범위 >5 psi: ±0.3% 스팬
범위 ≤5 psi: ±0.5% 스팬
제품 본체와 와이어 간 최소 저항: 100MΩ @ 50 Vdc
압력 싸이클: 최소 1 million
장기 안정성 (1년): 일반적으로 ±0.1% FS
아날로그 출력: 사용자 설정 가능, 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc 전압 / 4 ~ 20 mA 전류 (외장 24 Vdc 파워 서플라이 필요)
참고: 복합 압력 범위는 전체 조정 범위와 동등한 단방향 아날로그 출력을 갖습니다. (예시: -15 ~ +15 psi = 0~10Vdc)
전류 또는 전압 선택을 위해 점퍼 설정을 하십시오. 소프트웨어 선택 범위: 0~5Vdc, 0~10Vdc, 4~20mA
케이블: 2.7 m (8.9')
정밀도: 평균 0.08%
초과압력
게이지압과 밀폐 게이지압 측정 모델
10 inH2O: 10배 구간
1 psi: 6배 구간
2.5 ~ 1000 psi: 4배 구간
1500 ~ 5000 psi: 최대 7250 psi
절대압과 대기압 측정 모델
5 psia: 6배 구간
15 to 1000 psia: 4배 구간
1500 to 5000 psi range: 최대 7250 psia
압력 격납처리
게이지압
10 inH2O ~ 5 psi: 최대 1000 psi
15 ~ 1000 psi: 최대 3000 psi
1500 ~ 5000 psi: 최대 10,000 psi
절대압과 대기압
5 ~ 1000 psi: 최대 6000 psia
디스플레이: 4자릿수 LCD, 백라이트 사용자 설정 가능, 글자 높이 25 mm
컴퓨터 연결: USB 연결, 케이블 포함
샘플링/디스플레이 범위: 0.38 ~ 30초 범위에서 사용자 설정 가능 (초기 설정 1/sec)
전원: 3.0V lithium 4.8 Ah 리튬 건전지 1개 (C cell)
배터리 수명: 평균적으로 최대 9개월
외장
재질: 316 SS 스테인리스 스틸, 가스켓 중심부는 ABS 플라스틱(내충격 열가소성 수지)
마감: 윤광 316 SS 스테인레스 스틸
보호등급: 내후성 NEMA 4X (IP65)
센서 유체 접촉부: 316L 스테인리스 스틸
압력 포트: 1⁄4-18 나사선 (수형)
포트 위치: 게이지 하단
크기
디스플레이:
115 H x 89 W x 74 mm D
센서: 72 to 89 mm L 디스플레이 하단
무게: 900 g (2 lb) 평균적, 사양에 따라 차이가 있을 수 있음
전면 패널 기능
백라이트: 수동으로 on/off 가능
최대값/최소값: min/max 호출 가능
클리어 기능: 디스플레이를 0으로 초기화 또는 최대값, 최소값 설정 클리어 가능
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
게이지압 모델
  
DPG409-10WG
2,632,800원
배송: 4 주
 
10.00 inH2O (25.00 mbar)
  
DPG409-001G
2,516,477원
배송: 4 주
 
1.000 psig (69.00 mbar)
  
DPG409-2.5G
2,516,477원
배송: 4 주
 
2.500 psig (172.0 mbar)
  
DPG409-005G
2,430,033원
배송: 4 주
 
5.000 psig (345.0 mbar)
  
DPG409-015G
2,435,310원
배송: 20 주
 
15.00 psig (1.000 bar)
  
DPG409-030G
2,295,530원
배송: 4 주
 
30.00 psig (2.100 bar)
  
DPG409-050G
2,435,310원
배송: 4 주
 
50.00 psig (3.400 bar)
  
DPG409-100G
2,477,190원
배송: 19 주
 
100.0 psig (6.900 bar)
  
DPG409-150G
2,283,310원
배송: 4 주
 
150.0 psig (10.30 bar)
  
DPG409-250G
2,295,530원
배송: 4 주
 
250.0 psig (17.20 bar)
  
DPG409-500G
2,367,582원
배송: 4 주
 
500.0 psig (34.50 bar)
  
DPG409-750G
2,295,530원
배송: 4 주
 
750.0 psig (51.70 bar)
  
DPG409-1KG
2,308,270원
배송: 4 주
 
1000 psig (69.00 bar)
  
DPG409-1.5KG
2,357,810원
배송: 4 주
 
1500 psig (103.0 bar)
  
DPG409-2.5KG
2,184,910원
배송: 4 주
 
2500 psig (172.0 bar)
  
DPG409-3.5KG
2,477,190원
배송: 4 주
 
3500 psig (241.0 bar)
  
DPG409-5.0KG
2,477,190원
배송: 4 주
 
5000 psig (345.0 bar)
절대압 모델
  
DPG409-005A
2,516,477원
배송: 4 주
 
5.000 psia (345.0 mbar)
  
DPG409-015A
2,516,477원
배송: 4 주
 
15.00 psia (1.000 bar)
  
DPG409-030A
2,516,477원
배송: 4 주
 
30.00 psia (2.100 bar)
  
DPG409-050A
2,516,477원
배송: 4 주
 
50.00 psia (3.400 bar)
  
DPG409-100A
2,516,477원
배송: 4 주
 
100.0 psia (6.900 bar)
  
DPG409-150A
2,439,740원
배송: 4 주
 
150.0 psia (10.30 bar)
  
DPG409-250A
2,439,740원
배송: 4 주
 
250.0 psia (17.20 bar)
  
DPG409-500A
판매 상담  
배송: 
 
 
500.0 psia (34.50 bar)
  
DPG409-750A
판매 상담  
배송: 
 
 
750.0 psia (51.70 bar)
  
DPG409-1KA
판매 상담  
배송: 
 
 
1000 psia (69.00 bar)
복합 압력 모델
  
DPG409-10WCG
2,864,572원
배송: 4 주
 
±10.00 inH2O (±25.00 mbar)
  
DPG409-001CG
2,776,850원
배송: 4 주
 
±1.000 psig (±69.00 mbar)
  
DPG409-2.5CG
2,776,850원
배송: 4 주
 
± 2.500 psig (±172 mbar)
  
DPG409-005CG
2,792,230원
배송: 4 주
 
± 5.000 psig (±345.0 mbar)
  
DPG409-015CG
2,583,890원
배송: 20 주
 
± 15.00 psig (±1.000 bar)
진공 모델 (주변 압력 = 0)
  
DPG409-10WV
2,703,660원
배송: 4 주
 
0 ~ -10.00 inH2O (25.00 mbar)
  
DPG409-001V
3,112,120원
배송: 4 주
 
0 ~ -1.000 psig (69.00 mbar)
  
DPG409-2.5V
2,703,660원
배송: 4 주
 
0 ~ -2.500 psig (172.0 mbar)
  
DPG409-005V
3,112,120원
배송: 4 주
 
0 ~ -5.000 psig (345.0 mbar)
  
DPG409-015V
2,711,770원
배송: 22 주
 
0 ~ -15.00 psig (1.000 bar)
대기압 모델
  
DPG409-32B
2,439,740원
배송: 4 주
 
0 ~ 32.00 inHg 기압 (절대 압력)
  
DPG409-32HB
2,776,850원
배송: 4 주
 
0 ~ 1100 hPa 기압 (절대 압력)
  
DPG409-16B
2,776,850원
배송: 4 주
 
16.00 ~ 32.00 inHg 기압 (절대 압력)
  
DPG409-16HB
2,776,850원
배송: 4 주
 
550 ~ 1100 hPa 기압 (절대 압력)
  
DPG409-26B
2,936,520원
배송: 4 주
 
26.00 ~ 32.00 inHg 기압 (절대 압력)
  
DPG409-26HB
2,936,520원
배송: 4 주
 
880 ~ 1100 hPa 기압 (절대 압력)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
38,255원
배송: 2 주
 
압력 방진기 (액체 및 경유용(30-225 SSU))
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
38,255원
배송: 2 주
 
압력 방진기 (가스 및 증기용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
38,255원
배송: 2 주
 
압력 방진기 (석유 및 225 ~ 500 SSU)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 기기는 설치 및 설정 소프트웨어, USB 케이블, 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서, 2.7 m (9ft) 아날로그 출력 케이블 & 페라이트 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DPG409-100G 고정밀 디지털 압력 게이지, 아날로그 출력, 0 ~ 100 psig 범위, 2,477,190원  plus (1) DPG409-100G 고정밀 디지털 압력 게이지, 아날로그 출력, 0 ~ 100 psig 범위, 2,477,190원, 2,477,190 + 2,477,190 = 4,954,380원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Range 선택하기:
10W : 10 inH2O
001 : 1 psi
2.5 : 2.5 psi
005 : 5 psi
015 : 15 psi
030 :
050 :
100 : 100 psi
150 : 150 psi
250 : 250 psi
500 : 500 psi
750 : 750 psi
1K : 1000 psi
1.5K : 1500 psi
2.5K : 2500 psi
3.5K : 3500 psi
5.0K : 5000 psi
16 : 16 to 32 inHg
26 : 26 to 32 inHg
32 : 0 to 32 inHg
16H : 550 to 1100 hPa
26H : 880 to 1100 hPa
32H : 0 to 1100 hPa

(2) Pressure Type 선택하기:
G : Gage Pressure
SG : Sealed Gage (Ranges >=100 psi)
A : Absolute Pressure
CG : Compound Gage (Ranges 10W to 015)
V : Vacuum (Ranges 10W to 015)
B : Barometric Ranges (16 26 and 32 only)

(3) Options 선택하기:
: No Option
-W : Wireless Transmitter
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 DPG409 Series Digital Pressure Gauge
다운로드 DPG409 Series Digital Pressure Gauge Manual (for previous model)
다운로드 Quick Start Guide - DPG409 SERIES High Accuracy Digital Pressure Gauge
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.