장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

절대압, 진공, 게이지압 측정 디지털 압력 게이지
(Digital Pressure Gauges and Models with Alarm and Analog Outputs)

DPG2001B 시리즈

디지털 압력 게이지: 측정 압력 선택 가능 | DPG2001B 시리즈

디지털 압력 게이지: 측정 압력 선택 가능

1,243,232원 DPG2001B-15A

1 year warranty
  • 압력 범위 및 단위 선택 가능
  • 정밀도 ±0.25%
  • 스테인리스 재질 유체 접촉부 (316 SS)
  • 프론트 패널에서 Zero(Clear)와 Memory(6 readings) 제어 가능
  • 5자릿수, 4자리 측정수치 표시 디스플레이, 백라이트 옵션 추가 가능
  • 외장 NEMA-4X 옵션 선택 가능
압력, 스트레인 & 포스 신제품 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA의 DPG2001B 시리즈 디지털 압력 게이지는 높은 정밀도의 배터리 전원공급 압력계 입니다. 편리한 전면 패널 조작 기능, 판독이 쉬운 LCD 디스플레이 외에도 추가 백라이트 디스플레이, NEMA 등급 외장 케이스와 같이 추가 옵션 선택이 가능한 제품입니다.

추가 외장 옵션 외에도 DPG2001B는 다양한 판독과 표시 관련 기능을 지원합니다. 디스플레이는 숫자와 단위를 함께 표시하며, 6개 판독 저장 메모리 기능이 있으며, Clear(Auto Zero) 기능, 동작 및 측정이 없는 상태에서 1분~8시간 범위에서 선택할 수 있는 자동 꺼짐(Auto Shutoff) 기능, 측정 압력 범위에 따라 선택할 수 있는 다양한 압력 단위까지 다양한 기능을 제공합니다.

DPG2000 시리즈의 모든 제품번호와 사양은 페이지 하단의 제품번호생성기에서 확인하실 수 있습니다.

【기술사양】

전원 공급: AA 건전지 2개, 동작 시간 약 2000시간 (백라이트 기능 추가 시 150 ~ 1500 시간 정도로 단축)
정밀도: ±0.25% FS ±1 digit (리니어, 히스테리시스, 반복안정성 포함)
디스플레이: 숫자 4자리, 0.5" H (측정 수치) / 알파벳 5자, 0.25" H (측정 단위)
자동 꺼짐: 동작 중지 후 1분에서 8시간 범위 내에서 자동 꺼짐 선택 가능. (공장초기 설정은 5분) 전면 패널에서 ON/OFF 선택 가능.
초과 압력:정격 2배의 내구도, 아래의 범위 제외
0 ~ 3000 psi 범위: 5000 psi
0 ~ 5000 psi 범위: 7500 psi
초과 압력 시 디스플레이: i---- 또는 i -.-.-.-
폭발 압력: 정격 4배 또는 10,000 psi 의 내구도
작동 온도 범위: -20 ~ 85°C
보상 온도 범위: 0 ~ 70°C
외장: 알루미늄 케이스, 에폭시 파우더 코팅, ABS 폴리카보네이트 베젤, 가스켓, 폴리카보네이트 라벨
NEMA 4X 옵션 선택 시 외장: ABS/폴리카보네이트 NEMA 4X 외장, 가스켓, 폴리카보네이트 라벨
연결부: 1/4 NPT 수형 나사, 316L SS 재질
매질 호환성: 316 스테인리스 스틸이 적용될 수 있는 모든 액체와 기체
크기: 86 L x 73 H x 42 mm D (3.38 x 2.88 x 1.65")
무게: 250 g (8.8 oz)
추가 옵션
백라이트: 제품번호 말미에 "-BL" 추가 시 역광 조명 옵션 추가 가능
NEMA 4X 등급 외장: 제품번호 DPG2004 로 주문 시 케이스 변경 가능
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
절대압, 진공, 복합 압력 범위
DPG2001B-15A
1,243,232원
배송: 7 주
 
0 ~ 15.00 psia
DPG2001B-15V15G
1,243,232원
배송: 7 주
 
± 15.00 psig
DPG2001B-15V100G
1,211,640원
배송: 7 주
 
-15.0 ~ 100.0 psig
DPG2001B-15V200G
1,243,232원
배송: 9 주
 
-15.0 ~ 200.0 psig
게이지압 모델
DPG2001B-03G
1,178,954원
배송: 7 주
 
0 ~ 3.000 psig
DPG2001B-05G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 5.000 psig
DPG2001B-15G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 15.00 psig
DPG2001B-30G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 30.00 psig
DPG2001B-60G
1,204,980원
배송: 9 주
 
0 ~ 60.00 psig
DPG2001B-100G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 100.0 psig
DPG2001B-200G
1,204,980원
배송: 2 주
 
0 ~ 200.0 psig
DPG2001B-300G
1,243,232원
배송: 7 주
 
0 ~ 300.0 psig
DPG2001B-500G
1,243,232원
배송: 7 주
 
0 ~ 500.0 psig
DPG2001B-1000G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 1000 pisg
DPG2001B-2000G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 2000 pisg
DPG2001B-3000G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 3000 pisg
DPG2001B-5000G
1,204,980원
배송: 7 주
 
0 ~ 5000 pisg
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼 및 2개의 "A" 배터리와 함께 제공됩니다.
*추가적으로 백라이트를 주문하시려면, 접미사 "-BL"을 제품 번호에 추가해 주십시오. 추가 금액이 있습니다.
옵션인 5-포인트 교정을 주문하시려면, "-NIST"를 제품 번호에 추가해 주십시오. 추가 금액이 있습니다.
주문 예: (1) DPG2004B-15V15G ±15 psig, NEMA 4X 케이스, 디지털 게이지, 선택 가능한 단위 및 메모리, 1,260,430원  plus (1) DPG2004B-15V15G ±15 psig, NEMA 4X 케이스, 디지털 게이지, 선택 가능한 단위 및 메모리, 1,260,430원, 1,260,430 + 1,260,430 = 2,520,860원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) NEMA Protection 선택하기:
1 : Standard Model
4 : NEMA 4X Case

(2) Pressure Range 선택하기:
15A : 15.00 to 0 psia
15VAC : 0 to 15.00 psiv
15V15G : +/-15.00 psig
30A : 30.00 to 0 psia
100A : 100.00 to 0 psia
15V100G : -15.0 to 100.0 psig
15V200G : -15.0 to 200.0 psig
03G : 0 to 3.000 psig
05G : 0 to 5.000 psig
15G : 0 to 15.00 psig
30G : 0 to 30.00 psig
60G : 0 to 60.00 psig
100G : 0 to 100.0 psig
200G : 0 to 200.0 psig
300G : 0 to 300.0 psig
500G : 0 to 500.0 psig
1000G : 0 to 1000 psig
2000G : 0 to 2000 psig
3000G : 0 to 3000 psig
5000G : 0 to 5000 psig

(3) Backlighting (optional) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Backlighting (Standard)
-BL : Red Backlight

(4) NIST Calibration (optional) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : NIST calibration not required
-NIST : 5-Point NIST calibration
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.