689,330원 DPG1100B-100G
설명
DPG1100 시리즈는 NEMA-4X 등급 하우징으로 구성된 산업용 압력 및 진공 측정을 위한 디지털 압력 게이지로 실내와 실외의 다양한 산업 환경에 모두 적합합니다. 모든 DPG1100 시리즈 모델은 13mm H 사이즈의 LCD 디지털 디스플레이를 장착하였으며, 백라이트 옵션을 추가로 선택할 수 있습니다. 압력 연결부는 1/4 -18 NPT 나사선 316 스테인리스 스틸 피팅으로 산업 표준 사양입니다. 스테인레스 스틸이 적용 가능한 모든 기체와 액체 환경에 적용할 수 있습니다.제품 메뉴얼: