DPG1001 시리즈
높은 정밀도의 디지털 압력 게이지 DPG1001
1,424,580원
DPG1001B-100G
-
+/- 0.10% 의 높은 정밀도
-
NIST 인증서 제공
-
316 스테인리스 스틸 재질의 유체 접촉부
-
읽기 쉬운 3 ½ 자리 LCD 디스플레이
-
견고한 알루미늄 케이스
-
측정 압력 범위 및 전원 공급 방식 선택 가능
압력 게이지 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) DPG1001B-30G 0-100.0 psig 배터리 전원 디지털 압력 게이지, 0.1 psi 분해능, NIST 인증서, 1,466,760원 plus (1) DPG1001B-100G 0-100.0 psig 배터리 전원 디지털 압력 게이지, 0.1 psi 분해능, NIST 인증서, 1,424,580원, 1,466,760 + 1,424,580 = 2,891,340원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Type 선택하기:B : battery powered
L : loop powere with 4-20 mA output
AD : ac/dc powered
(2)
Pressure range 선택하기:15 : 0.00-15.00 psi
60 : 0.0-60.0
100 : 0.0-100.0
500 : 0-500 psi
1K : 0-1000 psi
2K : 0-2000 psi (1001B only)
(3)
Units 선택하기:G : gage pressure
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.