장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

공압 그리퍼 평행 턱 DIRECTCONNECTTM 모듈 시리즈

DPG 시리즈

공압 그리퍼 평행 턱 DIRECTCONNECTTM 모듈 시리즈 | DPG 시리즈

공압 그리퍼 평행 턱 DIRECTCONNECTTM 모듈 시리즈

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 그리퍼는 모든 방향으로 설치 및 작동 가능합니다
  • 일반적인 수명 주기에서 최대 500만만 사이클
  • 온도 작동 범위 -35–80°C (-30–180°F)
  • 비동시적 및 단일 턱 움직임
  • 반복성 및 정확도 ±0.05 mm (±0.002")
  • 고도로 구성 가능한 모듈식 자동화
  • 다양한 공압 공기 포트 위치
  • 압력 범위 3–7 Bar (40–100 psi)에서 작동
  • 장치에는 40 미크론 이상의 공기 여과가 필요합니다
  • 4방향 2위치 밸브가 필요합니다
  • 그리퍼 핑거 도구 세팅은 소비자 직접 설치입니다
  • 스프링 개방이나 스프링 폐쇄 구조에 이용 가능
모션 - 관련 제품 보기

설명

액세서리 장착 예

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
  
DPG-10M-1
799,790원
배송: 14 주
 
6.4mm (0.25 ") 공압 그리퍼 스트로크
Quick Ship
  
DPG-10M-1-C
877,910원
배송: 14 주
 
스프링 공압 그리퍼 지원하고 6.4mm (0.025 ") 스트로크
Quick Ship
  
DPG-10M-2
910,130원
배송: 14 주
 
( "0.50) 12.7 공압 그리퍼 스트로크
Quick Ship
  
DPG-10M-2-C
988,250원
배송: 14 주
 
봄 ( "0.50) 지원하고 12.7 sroke 공압 그리퍼
Quick Ship
  
DPG-10M-3
1,186,320원
배송: 14 주
 
( "825) 19.1MM 공압 그리퍼 스트로크
Quick Ship
  
DPG-10M-3-C
1,255,540원
배송: 14 주
 
봄 (0.75 ") 지원하고 19.1MM 스트로크 공압 그리퍼
Quick Ship
  
DPG-10M-4
1,081,470원
배송: 14 주
 
( ".1.00) 25.4 공압 그리퍼 스트로크
Quick Ship
  
DPG-10M-4-C
1,151,360원
배송: 14 주
 
봄 ( "1.00) 지원하고 25.4 스트로크 공압 그리퍼
센서 액세서리 - 센서 및 케이블은 별도 판매
Quick Ship
  
OISN-014
236,920원
배송: 2 주
 
NPN 유도 근접 센서
Quick Ship
  
OISP-014
236,920원
배송: 2 주
 
PNP 유도 근접 센서
Quick Ship
  
OSMK-119
170,310원
배송: 11 주
 
DPP-10M-14M 유도 센서 설치 키트 -이 센서를 탑재
Quick Ship
  
OHSN-011
163,640원
배송: 14 주
 
NPN 자기 저항 센서 신속 분리 피팅 90 총구
Quick Ship
  
OHSP-011
226,620원
배송: 14 주
 
PNP 자기 저항 센서, 신속 분리 피팅 90 ° 총구
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOHSN-017
OHSN-017
163,640원
배송: 2 주
 
신속 분리 피팅 NPN 자기 저항 센서 짧은 총구
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOHSP-017
OHSP-017
244,060원
배송: 2 주
 
신속 분리 피팅 PNP 자기 저항 센서 짧은 총구
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCABL-010
CABL-010
54,270원
배송: 2 주
 
2m (6 ') 신속 분리 피팅과 센서 연장 케이블
Quick Ship
  
CABL-013
93,870원
배송: 14 주
 
신속 분리 피팅과 5m (16 ') 센서 연장 케이블
공압 액세서리 - 추가 액세서리 선택에 대한 관련 링크 참조
Quick Ship
  
TYUTH95-532332-100
26,150원
배송: 6 주
 
폴리 우레탄 4mm (5/32 ") 1백피트, 재고 모듬 색상 튜빙
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYUTH95-14160-100
TYUTH95-14160-100
56,540원
배송: 6 주
 
폴리 우레탄 4 ''튜브 100피트, 재고 모듬 색상
Quick Ship
  
OM-AIR-C0K510405
판매 상담  
배송: 
 
 
푸시 -에 - 연결 흐름 제어 밸브 (교체 아웃 조절), M5 나사 - 4mm (5/32 ") OD
Quick Ship
  
OM-AIR-C2VA00405
판매 상담  
배송: 
 
 
푸시 - 투 - 연결 흐름 제어 밸브 (교체 아웃 조절), M5 나사 - 4 "OD
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.