장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/8 DIN 6자리 레이트미터/토털라이저
(1/8 DIN 6-Digit Rate Meter/Totalizer)

DPF701 시리즈

1/8 DIN 6자리 레이트미터/토털라이저 | DPF701 시리즈

1/8 DIN 6자리 레이트미터/토털라이저

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 0.5 Hz ~ 30 kHz까지 레이트 측정
  • -99,999 ~ 999,999까지 업/다운 토탈 또는 누적 스톱 워치로 활용
  • 6 자리, 7 세그먼트 LED, 14.2 mm H (0.56")
  • 신호 입력 선택(DIP 스위치로 선택 가능)
  • 25V 보호가 되는 호환 가능한 TTL
  • 최저 레벨(25 mV rms)
  • 115V를 보호하는 하이 레벨 신호
  • NAMUR
  • 개방 콜렉터 PNP 또는 NPN
  • 통신 및 제어
  • RS232 출력 선택가능
  • 선택적 듀얼 5A 형태 C 릴레이
  • 아날로그 출력, 스케일링 가능, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA, 0 ~ 10V (선택 사항)
측정기 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

DPF701 레이트미터/토털라이저는 5개 전면 패널 키를 통해 사용자 프로그래밍을 제공합니다. 오프셋이 -99,999부터 999,999까지(소수점 포함 6자리) 설정될 수 있는 반면에, 환산 계수는 -99,999부터 999,999까지(소수점, 곱셈 또는 나눗셈) 설정될 수 있습니다.
프로그램은 비휘발성 메모리에 보안을 위해 3단계 프로그램 잠금으로 보관됩니다. 제어나 경고, RS232 통신을 위한 최고 혹은 최저 설정값을 선택할 수 있습니다. 고정 소수점이나 자동 범위 설정은 표준입니다.

【기술사양】
기능: 메뉴에 따라 설정된 비율과 합계
디스플레이: 6 자리, 7분할 적색 LED 디스플레이 입력
타입: 싱글 입력. 호환 가능한 TTL, CMOS, NPN 개방 컬렉터, 접점 폐쇄, 마그네틱 픽업; DIP 스위치로 선택. 비절연.
레벨: 최대 60V; 분 25 mV rms
주파수: 최대 30 kHz
여기전압: 조정됨, DIP 스위치로 선정된 5.0, 8.2, 또는 12.4V, 최대 100 mA
정밀도: LSD 총합 ±0.5 ; 비율의 0.01% LSD ±1.5
설정값: 2개, 선택사항
알람 출력: 선택 사항
통신: RS232, 아날로그 출력, 선택 사항
비율 측정 방법: 1/x
게이트 시간: 0.30 초
소수점: 설정하거나 자동 설정
트리거 슬로프: DIP 스위치로 선택가능
제로값 판독:블랭크
전원: 115 또는 230 ±15% Vacc
크기: 48 H x 96 W x 152 mm D (1.9 x 3.8 x 6")
패널 컷아웃: 45 H x 92 mm D (1.8 x 3.6")
무게: 454 g (1 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
115 Vac/7.5 ~ 13 Vdc 전원입력
  
DPF702
판매 상담  
배송: 
 
 
230 Vac/7.5 ~ 13 Vdc 전원입력
  
DPF700-A3
판매 상담  
배송: 
 
 
아날로그 출력 보드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF700-R
DPF700-R
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 5A 릴레이 보드
  
DPF700-232
판매 상담  
배송: 
 
 
RS232 출력 보드
부속품
  
DP40-BB-(*)
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 범퍼 밴드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
1,929,620원
배송: 2 주
 
1/8 DIN 패널 펀치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701-A
DPF701-A
판매 상담  
배송: 
 
 
115 Vac/7.5 ~ 13 Vdc 전원, 아날로그 출력 카드 설치 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP7001
FP7001
683,450원
배송: 2 주
 
패들휠 플로우 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB4605
FTB4605
판매 상담  
배송: 
 
 
1/2' NPT 터빈 플로우 센서
  
DPF702-R
판매 상담  
배송: 
 
 
230 Vac/7.5 ~ 13 Vdc 전원, 릴레이 출력 카드 설치 모델
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 색상 코드 명시: GY(회색), YL(노란색), BK(검정색), BL(파란색), GR(녹색), RD(적색), OR(주황색), VL(보라색), WH(흰색)
회색 BUMPER BAND® 보호대와 사용자 메뉴얼이 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 DPF700 - Low Cost Ratemeter/Totallizer/Controller
다운로드 DPF700 - Quick Start Manual for DPF700 Ratemeter/Totalizer/Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.