785,560원 DPF64
설명
DPF60 은 마이크로프로세서 기반의 디지털 레이트미터와 토탈라이저를 결합한 제품입니다. 이 제품은 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA, 0 ~ 5 V 또는 1 ~ 5 V 의 입력을 수용하고 내부 포텐셔미터 수정 없이 NEMA 4X (IP66) 등급의 전면 패널에서 직접 공학 단위에 대한 조정이 가능합니다. 듀얼 5 A (@ 250 Vac) 릴레이는 배치 제어 및 레이트 알람을 위해 레이트미터, 토탈라이저, 또는 릴레이에 할당이 가능합니다.