422,408원 DPF20-LV
설명
오메가의 새로운 DPF20 시리즈 표시기는 광범위한 주파수 또는 펄스 입력 측정에 대한 실질적인 유연성을 제공합니다. 주파수, 속도, 기간 또는 계산 표시를 위해 디스플레이를 쉽게 설정할 수 있습니다. 이 기기는 다양한 유량 센서에서 유량 속도 또는 총계를 디스플레이할 수 있는 유량 어플리케이션에 이상적입니다. 또는 쿼드러처(Quadrature) 신호를 통해 각도 위치 또는 회전 스피드 및 방향을 표시할 수 있습니다.기능 |
설명 |
계측 |
값에 대한 곱셈, 나눗셈 및 사전 설정 |
알람 |
|
전원 인가 지연 |
기기에 전원 인가 후 시동 시간 동안 지연 허용. 이 시간동안 기기는 측정 또는 제어에 대한 기능을 수행하지 않음. 기기 시작 시 디스플레이 카운트를 재설정하는 기능. |
디스플레이 밝기 |
5가지 단계의 LED 강도에서 선택 |
패스워드 |
패스워드는 설정 메뉴를 보호. |
최대 / 최소 메모리 |
최소 또는 최대값 디스플레이의 전면 패널 키 선택 |
센서 타입 |
센서를 설정하는 신속하고 간단한 방법. 사전 정의된 리스트 Eg. NPN, PNP, Namur, pick-up, inductive 등에서 선택. 기기는 선택된 센서에 대해 필요한 파라미터를 자동으로 설정 (pull-up / pull-down 레지스터, 트리거 레벨, 여기 전압 등) |
트리거 센서 |
센서 입력에 대한 최적 트리거 레벨의 간단한 선택. 디스플레이는 입력 신호 레벨의 상태를 반영하여 위 또는 아래를 표시. LED가 지속적으로 상태를 변경하면 최적의 트리거 레벨이 달성. |