† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) DP7800-S2 듀얼 입력 공정 전압 또는 전류 미터, RS232 시리얼 통신, 1,779,580원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
옵션 선택하기: : 옵션 없음 공란으로 비워두기
-230VAC : 230 Vac 전원
-DC9/18 : 9 ~ 18 Vdc 전원
-DC18/36 : 18 ~ 36 Vac 전원
-S2 : ASCII RS232 시리얼 인터페이스
-S4 : ASCII RS485 시리얼 인터페이스
-AMA : 4 ~ 20 mA 아날로그 출력
-A10 : 0 ~ 10 Vdc 아날로그 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.