4,992,030원 DP7600
설명
DP7600 은 고속 로드/스트레인 미터입니다. 이 기기는 사용자가 설정한 속도(1 ~ 500 Hz)로 한도 점검, 피크(peak)/런아웃(runout) 추적 및 초당 1000회 변환을 수행합니다. 피크(Peak) 및 런아웃(runout) 데이터는 전면의 패널 스위치를 사용하여 디스플레이할 수 있습니다. 테어(tare) 판독 및 스팬의 최고 50% 는 단일 전면 패널의 푸시 버튼을 통해 입력할 수 있습니다.제품 번호 생성기