장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

알람이나 on/off 제어 출력 온도 미터(버저기능)
(Temperature Meter with Alarm or On/Off Control and with Audible Buzzer)

DP7000 시리즈

알람 또는 on/off 제어 출력  온도 미터 | DP7000 시리즈

알람 또는 on/off 제어 출력 온도 미터

235,110원 DP7001

1 year warranty
  • 밝은 적색 3자리 LED 디스플레이
  • J, K 타입 써모커플 입력
  • 15A 릴레이 출력
  • 간단한 on/off 제어 또는 알람
  • NEMA 4X (IP64) 앞면 패널
  • 내부 가청 버저
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

DP7000 시리즈 온도 미터는 온도 범위가 넓고, 선택 가능한 알람 설정이 2가지이고, 내부 버저가 있어 알람 상태나 오류를 나타낼 수 있습니다. 사용자는 설정점, on/off 가열/가열/냉각의 on/off, 알람 설정, 부하 상태, 주변온도 조정을 정의할 수 있습니다. 그리고 기타 특징에는 비밀번호 보호와 오류/알람 메시지가 있습니다.

온도와 출력 상태는 밝은 적색 LED 디스플레이로 표시합니다. DP7000은 J, K 써모커플 입력으로 프로그램 할 수 있습니다.

용도
이 미터는 산업 냉동기, 환경실, 대타입 냉장실, 가열 밀봉기, 냉각기, 디스플레이 케이스 및 캐비닛, 난방기, 육류 및 상품 저장창고, 절화 보존, 실험실, 식품 서비스 설비, 오븐 및 건조기, 공구실, 고온실에 사용하기 적합합니다.

【기술사양】
탐침 범위:
써모커플 J:
0 ~ 999°C
    (32 ~ 999°F)
써모커플 K: 0 ~ 999°C
    (32 ~ 999°F)
입력: J 또는 K타입 써모커플
출력: 240 Vac에서 16 A 릴레이, 저항성
마력 정격 (hp): 1
제어 유형: on/off
요구 전력 115 Vac, 230 Vac, 12 Vac/Vdc, 24 Vac/Vdc (모델에 따라 다름)
소비 전력: 4 VA
정확도: ±1% FS
디스플레이: 12.7 mm (1/2") 적색, 3자리, 부호 추가; 갱신률 1, 2, 4, 8초
분해능:
메모리 백업: 비휘발성 메모리
작동 온도: 0 - 70°C (32 - 158°F)
보관 온도: -20 - 80°C
(-4 - 176°F)
무게: 65 g (2.3 oz)
앞면 패널 등급: NEMA 4X (IP66)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DP7004
232,328원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 230VAC, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7002
DP7002
250,265원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 110VAC, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7008
DP7008
250,255원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 24VAC/Vdc, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7006
DP7006
248,320원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 12VAC/Vdc, °C
  
DP7003
248,320원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 230Vac, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7001
DP7001
235,110원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 110VAC, °F
  
DP7007
248,320원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 24VAC/Vdc, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7005
DP7005
248,320원
배송: 2 주
 
타입 J / K 입력, 12VAC/Vdc, °F
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
소음 억제 키트, 110-230Vac
  
EE-1319
판매 상담  
배송: 
 
 
참고 도서 : 그라운딩/쉴딩 테크닉

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.