장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/8 DIN 범용 공정 & 스트레인 게이지 패널 미터 - 내장 USB
(1/8 DIN Universal Process & Strain Gage Panel Meter with built-in USB)

DP63100

1/8 DIN 범용 공정 & 스트레인 게이지 패널 미터 - 내장 USB | DP63100

1/8 DIN 범용 공정 & 스트레인 게이지 패널 미터 - 내장 USB

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 새로운 스트레인 게이지 버전 구매 가능
  • 내장 USB 프로그래밍 포트
  • 모듈형 출력 모듈
  • 범용 공정, 전압, 전류, 저항 및 온도 입력
  • 범용 AC/DC 전원 공급 장치
  • 6/9 자리 듀얼 라인/3-컬러 디스플레이 - 18 mm (0.71") 및 8.9 mm (0.35")
  • 프로그래밍 가능한 단위 디스플레이
  • 가변 명암 및 강도 디스플레이
  • 최대 160 샘플/초 변환율
  • NEMA 4X (IP65) 전면 베젤
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

DP63100 아날로그 공정 미터는 다양한 산업용 어플리케이션에 적합한 다양한 기능과 뛰어난 성능을 제공합니다. DP63100 은 DC 전압/전류, 공정, 저항, 스트레인 및 온도를 포함한 다양한 입력 신호를 처리하는 범용 입력이 적용되었습니다. 옵션인 플러그-인 출력 카드는 필요에 따라 향후 쉬운 업그레이드를 제공하는 동시에 기존의 어플리케이션을 위한 미터 구성이 가능합니다. DP63100 은 듀얼 라인, 3-컬러 디스플레이(대형 18 mm (0.71"), 3-컬러 6자리 상단 디스플레이 라인 및 8.9 mm (0.35"), 9자리 녹색 하단 디스플레이 라인이 적용되었습니다. 이 기기는 프로그래밍할 수 있는 캡쳐 시간 기능이 있는 MAX(최대) 및 MIN (최소) 판독 메모리를 제공합니다. 캡쳐 시간은 기동 또는 비정상적인 공정 이벤트 중에 발생할 수 있는 잘못된 최대 또는 최소 판독값의 감지를 방지하기 위해 사용됩니다. 신호 토털라이저(적분기)는 시간-입력 제품을 계산하는데 사용할 수 있습니다. 이 기기는 총 유량의 판독값 또는 모터 및 펌프 등의 사용 간격 계산을 위해 사용됩니다.

이 미터는 플러그-인 옵션 카드에 내장되어 있는 최대 4개의 설정점 출력이 있습니다. 플러그-인 카드는 듀얼 FORM-C 릴레이, 쿼드 FORM-A, 또는 쿼드 싱킹(sinking) 또는 쿼드 소싱(sourcing) 오픈 컬렉터 로직 출력 중 1개를 제공합니다. 설정점 알람은 다양한 제어 및 알람 요구사항에 적합하도록 설정할 수 있습니다.

통신 및 버스 기능 또한 옵션 카드로 제공됩니다. 여기에는 RS232 및 RS485가 포함되어 있습니다. DP63100 은 MODBUS® 프로토콜을 활용하기 위해 프로그램이 가능합니다. MODBUS 를 통해 사용자는 대부분의 설정 파라미터에 접속할 수 있습니다. 판독값 및 설정점은 버스를 통해 제어할 수 있습니다. 추가적으로 미터는 원격 컴퓨터에서 미터의 출력을 직접 제어할 수 있는 기능이 적용되어 있습니다. DP63100 은 내장 USB 프로그래밍 포트가 있습니다. Windows® 기반의 프로그램을 통해 추가적인 옵션 카드 없이도 설정 데이터를 기기에 다운로드 할 수 있습니다. 선형 DC 출력 신호는 옵션인 플러그-인 카드로 사용할 수 있습니다. 이 카드는 20 mA 또는 10 V 신호 중 하나를 제공합니다. 출력은 입력 범위와 상관없이 스케일링이 가능하며 입력, 토털라이저, 최대 또는 최소값 중 하나를 추적할 수 있습니다. 이 미터는 가혹한 산업 환경을 위해 특별하게 설계되었습니다. NEMA 4X (IP65) 베젤 & 노이즈 영향 및 CE 요구사항에 대한 광범위한 테스트를 통해 이 기기는 견고하고 신뢰할 수 있는 어플리케이션 솔루션을 제공합니다.

【기술사양】
디스플레이: 네거티브(Negative) 이미지 LCD
    상단 라인: 6 자리, 18 mm (0.71"), 3-컬러 백라이트 (적색, 녹색 또는 주황색)
    디스플레이 범위: -199999 ~ 999999
    하단 라인: 9 자리, 8.9 mm (0.35"), 녹색 백라이트
    디스플레이 범위: -199,999,999 ~ 999,999,999
전원
    AC 전원: 50 ~ 250 Vac, 50/60 Hz, 14 VA
    DC 전원: 21.6 ~ 250 Vdc, 8 W
    절연: 모든 입력 및 출력에 대해 1분에 2300 Vrms. 키패드: 3개의 프로그래밍 가능한 기능키, 총 5개 키
A/D 변환: 24 비트 분해능
업데이트 속도: A/D 변환 속도; 프로그래밍 가능 5 ~ 160 판독/초

써모커플 입력
판독:
    스케일(Scale): °F 또는 °C
    오프셋(Offset) 범위: -199,999 ~ 999,999 디스플레이 단위
    입력 임피던스(Impedance): 20 MO
    리드 저항 영향(Effect): 0.03 µV/Ω
최대 연속 과전압: 30V

RTD 입력
유형: 3 또는 4선, 2선은 리드 와이어 저항에 대해 보상 가능함
여기 전류: 100 Ω
    범위: 136.5 µA ±10%
10 Ω 범위: 2.05 mA ±10%
리드 저항: 100 Ω
    범위: 10 Ω/리드 최대
10 Ω 범위: 3 Ω/리드 최대
최대 연속 오버로드: 30V
여기 전원: 점퍼 선택 가능
트랜스미터 전원: ±18 Vdc @ 50 mA
참조(Reference) 전압: ±2 Vdc, ±2%

스트레인 게이지 입력
연결 유형: 4-선 브릿지 (차동); 2-선 (단일-종단)
공통 모드 범위(입력 공통에 대해): 0 ~ +5 VDC
거부: 80 dB (DC ~ 120 Hz)
입력 범위:
± 24 mVDC
± 240 mVDC

사용자 입력
2개의 프로그래밍 가능한 사용자 입력 최대 연속 입력:
30 Vdc
센서 입력 공통에 대한 절연: 절연 없음
응답 시간: 12 msec 최대

토털라이저
시간 기반: 초, 분, 시간 또는 일
배치(Batch): 사용자 입력으로부터 입력 디스플레이를 축적
시간 정밀도: 0.01% 평균
소수점: 0 ~ 0.0000
기준화 인수: 0.001 ~ 65.000
저-신호 컷-아웃(Cut-Out): -199,999 ~ 999,999
표시값: 라인 1 - 6자리; 라인 2 - 9 자리

맞춤 선형화
데이터 포인트 쌍(pair): 2 ~ 16 에서 선택 가능
디스플레이 범위: -199,999 ~ 999,999
소수점: 0 ~ 0.0000
메모리: 비휘발성 FRAM 메모리가 모든 프로그래밍 파라미터 및 디스플레이 값을 유지

환경 요소
작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F) - 3개의 모든 플러그-인 카드 설치시
보관 온도 범위: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
작동 및 보관 습도: 0 ~ 85% 최대 RH 비-응축
고도: 최대 2000 m (6561')
연결: 고압축 에이지-클램프(age-clamp) 단자대
구성: 옥외에서 사용을 위한 NEMA 4X (IP65) 등급 및 IP20 접촉 안전. Installation Category II, pollution degree 2. 일체형 베젤/케이스. 내화성. 합성 고무 키패드. 패널 개스킷 및 설치 클립 포함
치수
    케이스: 44.45 H x 91.44 W x 105 mm D (1.75 x 3.6 x 4.14")
    베젤: 49.53 x 96.52 mm (1.95 x 3.8")
    패널 컷아웃: 1/8 DIN, 45 x 92 mm (1.77 x 3.62")
무게: 226.8 g (8 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DP63100
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 범용 공정 패널 미터
  
DP63100-S
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 스트레인 게이지패널 미터
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLDP6-CDS10
LDP6-CDS10
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 설정점 릴레이 출력 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLDP6-CDS20
LDP6-CDS20
172,010원
배송: 2 주
 
쿼드 설정점 릴레이 출력 카드
  
LDP6-CDS30
판매 상담  
배송: 
 
 
쿼드 설정점 싱킹(sinking) 오픈 컬렉터 출력 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLDP6-CDS40
LDP6-CDS40
132,930원
배송: 2 주
 
쿼드 설정점 소싱(sourcing) 오픈 컬렉터 출력 카드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLDP6-CDL10
LDP6-CDL10
222,771원
배송: 2 주
 
아날로그 출력 카드
  
LDP6-CDC10
177,690원
배송: 2 주
 
RS485 시리얼 통신 출력 카드, 단자대
  
LDP6-CDC1C
177,690원
배송: 2 주
 
확장된 RS485 시리얼 통신 출력 카드, 듀얼 RJ11 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLDP6-CDC20
LDP6-CDC20
177,690원
배송: 2 주
 
RS232 시리얼 통신 출력 카드, 단자대
  
LDP6-CDC2C
177,690원
배송: 2 주
 
확장된 RS232 시리얼 통신 출력 카드, 9 핀 D 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

미터에 옵션 카드를 추가하면 최대 3 개의 옵션 플러그-인 카드를 장착 할 수 있습니다. 하지만, 각 기능 유형에서 한번에 오직 1개 카드만 설치가 가능합니다. 기능 유형은 설정점 알람, 통신 및 아날로그 출력을 포함합니다. 카드는 처음 또는 나중에 설치할 수 있습니다. 각 옵션 플러그-인 카드는 설치 및 프로그래밍 지침과 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 Analog Input Panel Meter
다운로드 Strain Gage Input Panel Meter
다운로드 Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.