554,620원 DP6000-6R0
설명
DP6000 시리즈 미터는 가장 진보된 공정 미터의 기술 사양과 기능을 갖추고 있습니다. 이 제품의 2줄/6자리 디스플레이 (999,999), 향상된 신호 입력 조절 기능, 기능 키, Modbus RTU 시리얼 통신 및 확장 모듈 옵션은 DP6000 에서 제공하는 대표적인 기능입니다. 햇빛 아래에서도 읽을 수 있는 디스플레이 모듈은 월등하게 밝은 LED 디스플레이가 적용되었습니다. 미터가 직사광선 환경에 적용되어야 하거나 또는 시야가 연기, 안개, 먼지 또는 거리에 의해 방해 받는 환경에 위치하는 어플리케이션에 이상적입니다. 상단 디스플레이는 PV, 최대 (피크), 최소 (밸리), 최대/최소 변경, 8개의 알람 설정점 중 1개 또는 Modbus 입력 표시를 위해 프로그램할 수 있습니다. 하단 디스플레이는 공학 단위, 설정점, 사용자 정의 범례 또는 간단한 전원 차단을 위해 설정이 가능합니다. 사용자 친화적인 2줄 디스플레이는 DP6000 의 설정 및 프로그램을 매우 쉽게 진행하도록 지원합니다. 입력 선택을 위해 설정해야 하는 점퍼는 적용되지 않았습니다. 복사 기능은 DP6000 의 모든 설정을 다른 미터로 약 20초 이내에 복사할 수 있습니다. 복사 기능은 모든 미터에 기본으로 적용되어 있습니다. 이 기능은 통신 어댑터를 필요로 하지 않고 오직 케이블 어셈블리(옵션)에 의해 진행 가능합니다.제품 번호 생성기