장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스트레인 게이지 입력 기능이 있는 그래픽 디스플레이 고속 패널 미터
Graphical Display High Speed Panel Meter w/ Strain Gauge Input

DP400S

스트레인 게이지 입력이 가능한 고속 패널 미터| OMEGA | DP400S

스트레인 게이지 입력이 가능한 고속 패널 미터| OMEGA

961,450원 DP400S

1 year warranty
  • UL 인증
  • 고속 스트레인 미터 최대 1200 Hz
  • 알람 및 신호 재전송 기능
  • OLED 그래픽 디스플레이 및 다국어 인터페이스
  • 최대 24-Bit 해상도로 높은 정밀도 보장
  • 오메가엔지니어링 공식 어플리케이션을 통한 RFID/NFC 연결 - "Direct Link"
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명



새로운 DP400S 스트레인 미터는 로드셀 및 압력 센서용 디스플레이로 설계되었으며 스트레인 게이지용 절연 전원을 포함합니다. 최대 1.2 KHz까지 프로그래밍이 가능한 변환 주파수와 최대 24 비트의 분해능은 높은 수준의 정밀도를 보장합니다. 아날로그 입력 (샘플 무게, 스케일 기준의 백분율 값, mV/V값)에 대해 다양한 보정 모드를 선택할 수 있습니다.

전용 프로그래밍 툴은 오메가 브랜드 무료 다운로드 Google Play Store App- RFID/NFC 연결을 기반으로 하는 ‘Direct Link’이며 Android 기기로 배선하지 않고 직접 프로그래밍할 수 있습니다. 소프트웨어 링크에서 최신 버전의 App을 찾을 수도 있습니다.

프로그래밍 도구 핵심 기능에는 캘리브레이션 관리를 위한 여러 옵션, 토털 라이저 및 합계 기능, 프로그래밍 가능한 시간 기준을 통한 프로세스 트렌드의 그래픽 시각화 또는 알람 / 이벤트 임계 값이 있는 막대그래프가 포함됩니다.

자동 구성 모드는 선택된 Dynisco 용융 압력 센서에 대해서도 구현되어 사용자의 초기 설정을 단순화합니다. Modbus RTU/Slave 프로토콜 사용하면 RS485로 연결이 보장됩니다.

수평 또는 수직 설치 중에서 최대한 유연성을 위하여 선택이 가능합니다.

사용자의 편리함을 고려한 DP400 시리즈의 혁신적인 다국어 인터페이스로, 텍스트 메뉴를 통하여 매개 변수 및 시각화 페이지를 직관적으로 신속하게 탐색할 수 있습니다.

다른 언어 중에서 선택할 수 있으며 포괄적인 메뉴를 사용하면 초기 설치 시 기술 설명서를 참조할 필요가 크게 줄어듭니다.

주요 사양
몸체: 96x48 (전면 패널) x 48 mm / 또는 1/8Din
전원 공급 장치: 24 ~ 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz (갈바닉 절연) 2500V
소비 전력:6 VA
디스플레이: OLED (단색 노란색)
작동 조건: : 온도 0 ~ 45°C, 습도 35 ~ 95RH% (비응축)
재질: 상자: 폴리 카보네이트 V0
무게: 약 165 g
보호관: 전면 패널: IP54 (IP65 가스켓 포함) ) - 상자 및 터미널 블록: IP20
빠른 설정 옵션: 메모리 카드 마이크로 USB, APP. OE 직접 연결 (Android 기기)
배선: 제거 가능한 터미널 단자대 및 스프링 잠금 장치
시각화 범위: -999999 ~ +999999

입력
1 아날로그 스트레인 게이지: 스트레인 게이지 입력 ADC 23-bit (8000000 points). 최대 2 350O 병렬 로드셀 또는 최대 4 720O 로드셀. 선형성 < 0.01 % F.S. -열 트리프트< 0.001% F.S. / °C . 최대 입력 신호 39 mV 최대 로드셀 감도 7 mV/V. 포텐셔미터: 최소. 200 O (10000 points). 최대 16 단계의 맞춤 선형화.
2 디지털
PNP 입력은 Run / Hold / Tare-Zero / Alarms 수동 리셋/ 피크 리셋/ 최소 피크 리셋 / 리셋 합계 활성화 / 파라미터 잠금. Net/gross 중량 시각화
샘플링 속도:
1Hz (8000000 points) ~ 1200 Hz (30000 points)까지 구성 가능항 속도 변환
1 인코더:
디지털 입력과 중첩됩니다. 설정 점 수정을 위한 회전.

출력
2 릴레이:
2A - 250VAC (저항 충전)
1 아날로그:
1 개 0 ~ 20mA 또는 4 ~ 20mA으로 설정 가능. 분해능 (16bit 60000 points)
1 스트레인 게이지 전원 공급::
5 VDC - 35mA 최대.
1 보조자:
12 VDC - 30mA 디지털 입력용 직렬 통신 RS485 Modbus RTU- 슬레이브 (전원 공급 장치 / 입력 / 출력에서 갈바닉 절연)

소프트웨어 기능
알람 규정: 히스테리시스로 ON - OFF
알람 모드: 절대/ 임계 값, 디지털 입력 활성화에 의한 밴드, 센서 장애 / 직렬 라인에 의한 활성화
합계 함수: 디지털 입력 또는 키보드를 사용하여 시간 경과에 따라 다른 공정 측정 값을 합할 수 있습니다.
토탈라이저 기능:마지막 리셋 이후 순간 프로세스 값 및 전체 값의 시각화
트랜드 시각화: 선택 가능한 시간 기준 1 ~ 3600s 까지의 트랜드 시각화
아날로그 재전송: 프로세스 값 / 설정 값
RS485를 통한 디지털 전송: 공정 값 / 설정 값 / 매개 변수
교정 기능: 샘플링 값, 전체 스케일 % 값, mV/V 값
텍스트 메뉴: 영어 / 이탈리아어 / 독일어 / 프랑스어 / 스페인어
측정 단위 시각화: 다른 측정 단위 선택

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DP400S
961,450원
배송: 2 주
 
스트레인 게이지 입력 가능 - 고속 패널 미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.