옵션 선택:
(1)
Model 선택하기:DP301AN : 3-1/2 digit voltmeter
(2)
Input Range 선택하기:-2 : ±199.9 mVdc
-3 : ±1.999 Vdc
-4 : ±19.99 Vdc
-5 : ±199.9 Vdc
(3)
3-Wire Ratio Input Impedance (DC input) 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : Standard
-HZ : High impedance (100 mOhm)
(4)
decimal Point 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : decimal point programmable at D1 connector
-DP1 : 1.999 internally-wired
-DP2 : 19.99 internally-wired
-DP3 : 199.9 internally-wired
(5)
Power options 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : 115 Vac 50/60 Hz power
-C1 : 230 Vac 50/60 Hz
-C3C : Isolated 9 to 32 Vdc
-C3E : Isolated 26 to 56 Vdc
(6)
Add-On Option 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : red LED display
-G : Green LED display
(7)
Add-On Option 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : no option
-D4 : Screw-terminal barrier strip for power and signal (removes power and signal from D1).
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.