장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

릴레이 및 아날로그 출력 옵션이 있는 1/8 DIN 온도 미터
(1/8 DIN Thermocouple and RTD Panel Meter with Large, Selectable Color Display)

DP25B-TC / DP25B-RTD

컬러 디스플레이 온도 미터 | DP25B-TC / DP25B-RTD

컬러 디스플레이 온도 미터

763,400원 DP25B-TC

1 year warranty
  • 써모커플, RTD 입력, 공정신호 (직류 전압 및 전류) 수용
  • 불감대를 조정 가능한 릴레이 출력
  • 아날로그 출력 선택 가능
  • 특허 받은 프로그램 가능한 컬러 디스플레이
  • 저전압 전원 옵션
  • NEMA 4 전면 베젤
테스트 미터 - 온도 측정 - 관련 제품 보기

설명

온도센서 입력을 받는 써모커플 온도미터 DP25B-TC 시리즈와 RTD 온도미터 DP25B-RTD 시리즈

OMEGA™ DP25B 시리즈는 가장 크고 밝은 1/8 DIN 패널 미터 디스플레이가 특징입니다. 사용자는 적색, 황색, 녹색에서 디스플레이 색상을 선택할 수 있습니다.

경제적인 패널 미터/제어장치 시리즈는 정밀한 신호 조절 기능을 이용할 수 있습니다. 이 시리즈는 4자리, 9분할 디스플레이가 있고, 듀얼 5A, SPDT 릴레이(폼 "C")가 옵션이며, 분리 또는 비-분리 아날로그 출력을 선택할 수 있습니다.

조정 가능한 0 - 10 Vdc, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 아날로그 출력을 필요에 따라 디스플레이 값의 재송신에 이용하거나 비례 제어 출력으로 이용할 수 있습니다. 마이크로 프로세서 기반의 DP25B 시리즈에는 공정용 계기 (직류 전압 및 전류), 스트레인 게이지, 써모커플, RTD등 다양한 버전이 있습니다.
*압력센서용 스트레인 미터를 확인하시려면 여기를 클릭하세요.


【기술사양】


디스플레이: 4자리, 9분할, 21mm (0.83") 적색, 황색, 녹색 LED (프로그램 가능)
아날로그-디지털 변환 기술: 듀얼 슬로프
내부 분해능: 15 비트
극성: 자동
판독률: 3/초
단계 응답: 2초
릴레이 출력(선택): 폼 "C" (SPDT) 릴레이 정격 5A 250 Vac 2개, 래칭/비 래칭 릴레이를 이용해 높음/낮음 알람을 활성화하도록 프로그램화 가능
아날로그 출력(선택): 0 – 10V, 40 – 20 mA, 0 – 20 mA; 제어 출력으로 이용할 때 설정점 1번을 이용해 디스플레이 범위(변경 가능)나 비례 제어 출력에 할당 가능
전원: 115 Vac 또는 230 Vac ±10%,10 – 32 Vdc, 20 – 56 Vdc; 최대 8W (DP25B-TC 또는 –RTD), 최대 11W ((DP25B-E 또는 -S); 240 Vrms 과전류 보호
분리: 유전체 강도는 260 Vrms 또는 Vdc용 EN 61010을 바탕으로 3mm 간격 당 과전류가 2500V
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
작동 온도: 0 - 50°C (32 - 122°F)
보관 온도: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
상대 습도: 40°C (104°F)에서 90%, 비응결
크기: 48 H x 96 W x 152 mm D (1.89 x 3.78 x 6.0")
패널 컷아웃: 45 H x 92 mm W (1.772 x 3.622")
무게: 36 g (1.27 lb)
입력: 써모커플 J, K, T형 및 J DIN
릴레이 이력현상: 0부터 9999까지 프로그램 가능
정확도: 30분 예열 후 ±0.50°C (0.9°F)
온도 계수: ±50 PPM/°C
입력 저항: 100 MΩ
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
DP25B-TC
763,400원
배송: 15 주
 
써모커플 입력, 1/8 DIN 패널 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC-A
DP25B-TC-A
1,042,590원
배송: 2 주
 
써모커플 입력, 1/8 DIN 패널 미터, 아날로그 출력 옵션
  
DP25B-TC-AR
1,197,700원
배송: 3 주
 
써모커플 입력, 1/8 DIN 패널 미터, 아날로그 출력과 듀얼 5A 릴레이 옵션
230VAC 전원, 써모커플 입력, 1/8 DIN 패널 미터
  
DP25B-TC-230
827,319원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력
  
DP25B-TC-230-A
1,069,781원
배송: 2 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 아날로그 출력 옵션
  
DP25B-TC-230-R
1,014,780원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 듀얼 릴레이 옵션
  
DP25B-TC-230-AR
1,297,982원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 아날로그 출력과 듀얼 릴레이 옵션
  
DP25B-TC-230-AI-R
1,292,810원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 아이솔레이션 아날로그 출력과 듀얼 릴레이 옵션
10-32VDC 전원, 써모커플 입력, 1/8 DIN 패널 미터
  
DP25B-TC-DC10/32
1,098,200원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력
  
DP25B-TC-DC10/32-A
1,334,500원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 아날로그 출력 옵션
  
DP25B-TC-DC10/32-R
1,323,560원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 듀얼 릴레이 옵션
  
DP25B-TC-DC10/32-AR
1,529,100원
배송: 12 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 아날로그 출력과 듀얼 릴레이 옵션
  
DP25B-TC-DC10/32-AI-R
1,556,940원
배송: 15 주
 
1/8 DIN 패널 미터, 써모커플 입력, 아이솔레이션 아날로그 출력과 듀얼 릴레이 옵션
RTD 입력, 1/8 DIN 패널 미터
  
DP25B-RTD
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 패널 미터, RTD 입력
  
DP25B-RTD-A
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 패널 미터, RTD 입력, 아날로그 출력 옵션
  
DP25B-RTD-AR
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 패널 미터, RTD 입력, 아날로그 출력과 듀얼 5A 릴레이 옵션
  
DP25B-RTD-230
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 패널 미터, RTD 입력, 230 Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 현장에서 설치할 수 없습니다. "-AI" 옵션의 경우, "-R" 옵션이 필요합니다.
사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 타입 선택하기:
TC : J K T JDIN 써모커플 입력
RTD : Pt RTD 100ohm 385 커브 2- 3- 4- 선

(2) 전원 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 115 Vac 전원
-230 : 230 Vac 전원
-DC10/32 : 10 - 32 Vdc 전원
-DC26/56 : 26 - 56 Vdc 전원

(3) 출력 옵션 선택하기:
없음 (공란으로 비워두기) : 옵션 없음
-A : 조정 가능한 아날로그 출력
-R : 듀얼 알람 릴레이
-AR : 아날로그 및 릴레이 옵션
-AI-R : 차폐 아날로그 출력 및 릴레이 옵션
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 DP25-TC and DP25B-TC - Quick Start Manual for DP25-TC Temperature Meter
다운로드 Programmable Digital Thermocouple Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.