† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 전원 옵션은 현장 설치가 가능하지 않습니다. 모든 기기는 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DP25B-S-A 입력 미터 (비율계량 방식 전압 및 전류), 여기 아날로그 출력, 1,086,459원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
TYPE 선택하기:S : 스트레인 게이지 브릿지 또는 공정 입력
E : 공정 전압 및 전류 입력
(2)
전원 옵션 선택하기:공란으로 비워두기 : 115 Vac 전원
-230 : 230 Vac 전원
-DC10/32 : 10 ~ 32 Vdc 전원
-DC26/56 : 26 ~ 56 Vdc 전원
(3)
출력 옵션 선택하기:공란으로 비워두기 : 옵션 없음
-A : 측정 가능한 아날로그 출력
-R : 듀얼 알람 릴레이
-AR : 아날로그 및 릴레이 옵션
-AI-R : 절연 아날로그 출력 및 릴레이 옵션
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
다운로드
DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual