오메가의 DP25B 시리즈 디지털 패널 미터는 모든 1/8 DIN 패널 미터 중 가장 크고 밝은 디스플레이가 적용되었습니다. 사용자는 디스플레이 색상을 선택할 수 있습니다: 적색, 황색 또는 녹색
<릴레이 및 아날로그 출력이 적용된 패널 미터> DP25B 시리즈는 정밀하고 경제적이며 프로그래밍하기 쉽습니다. DP25B 시리즈는 대형의 밝은 3자리 디스플레이에 더하여 듀얼 5 amp Form C (SPDT) 릴레이를 옵션으로 선택 가능하며 차폐 및 비-차폐 아날로그 출력을 선택할 수 있습니다. 조정 가능한 0-10 Vdc, 0-20mA 또는 4-20 mA 아날로그 출력은 디스플레이 값 재전송 또는 비례하는 제어 출력으로 사용할 수 있습니다. 마이크로프로세서 기반의 DP25B 시리즈는 써모커플, RTD, 듀얼/차동 써모커플, 듀얼/차동 RTD, 공정 (DC 전압 및 전류), 스트레인 게이지, pH, ORP를 수용합니다.
DP25-RTD 는 3-선 100 ohm 플래티늄 RTD 입력(alpha = 0.00385)을 수용하고 ±0.5°C 의 정밀도가 적용되어 있습니다. 표준 기능으로 0.1° 또는 1.0° 의 분해능 및 °F or °C 표시가 포함되어 있습니다.
【기술사양】 입력: RTD 100ohm Pt (0.00385 curves) 2, 3 및 4선 선택 가능 릴레이 출력: 2 Form C (SPDT) 릴레이, 정격 5 Amp 250 Vac; 프로그램 가능한 high/low 알람 & 래칭/비-래칭 릴레이(옵션) 릴레이 히스테리시스: 0 ~ 9999 까지 프로그램 가능 아날로그 출력: 조정 가능한 0-10 Vdc 또는 4-20 mA (옵션) 정밀도: 30분 예열 후 ±0.50°C 온도 계수: ±50 PPM/°C 판독 속도: 3회/초 단계 응답: 2초 차폐: 260 Vrms 또는 DC 에 대하여 EN 61010을 기준으로 3 mm 간격 당 2500V 과도 전압에 대한 내전압 NMR: 60 dB CMR: 120 dB 입력 저항: 100 Mohms 작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 크기: 48 H x 96 W x 152 D mm (1.89" x 3.78" x 6.0") 패널 컷 아웃: 45 x 92 W mm (1.772" x 3.622") - AC 전원 기기 - 전원: 115 Vac 또는 230 Vac ±10%; 50-60 Hz, 8 watts 최대 - DC 전원 기기 - 전원: 10-32 Vdc 또는 26-56 Vdc; 7 watts 최대
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 전원 옵션은 현장에서 설정할 수 없습니다. 모든 기기는 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
제품 번호 생성기
제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:
(1)
타입 선택하기: RTD : Pt RTD 100ohm 385 curve 2 3 4 선 TC : J K T J-DIN 써모커플 입력
(2)
전원 옵션 선택하기: 없음(공란으로 비워두기) : 115 Vac 전원 -230 : 230 Vac 전원 -DC10/32 : 10 ~ 32 Vdc 전원 -DC26/56 : 26 ~ 56 Vdc 전원
(3)
출력 옵션 선택하기: 없음(공란으로 비워두기) : 옵션 없음 -A : 조정 가능한 아날로그 출력 -R : 듀얼 알람 릴레이 -AR : 아날로그 & 릴레이 옵션 -AI-R : 차폐된 아날로그 출력 & 릴레이 옵션
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
DP25-RTD and DP25B-RTD - Quick Start Manual Programmable Digital RTD Meter
다운로드
DP25-RTD and DP25B-RTD - Programmable Digital RTD Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.