장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

써미스터 컨트롤러 (1/8 DIN 규격 사이즈)
(1/8 DIN Precision Thermistor Meter/Controller)

DP25-TH 시리즈

써미스터 컨트롤러 | DP25-TH 시리즈

써미스터 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 써미스터 입력 (8개 유형) 2252Ω, 3kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 30kΩ
  • 4자리 디스플레이
  • °C/°F 전환 가능
  • 최고 및 최저 기억
  • 이중 프로그램 가능한 설정점
  • 아날로그 출력 선택가능
  • 래칭/비-래칭 릴레이 선택 가능
  • NEMA 4 전면 베젤
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

DP25-TH 시리즈는 다양한 기능이 필요한 곳에 적용을 위한 컨트롤러, 모니터, 온도 한계 알람 기능을 디지털 미터 하나에 결합한 써미스터 컨트롤러입니다.
DP25-TH는 400 및 700 시리즈 센서 입력과 같은 가장 보편적인 써미스터 입력을 수용하고 높은 정밀도를 가지고 있습니다. 제어 및 알람용 이중 폼 "C" 릴레이 옵션을 이용할 수 있습니다. 릴레이 모델에서 선형 또는 비례 아날로그 출력을 선택할 수 있습니다.


【기술사양】


입력: 44004 (2252 Ω), 44005 (3000 Ω), 44006 (10,000 Ω), 44007 (5000 Ω), 44016 (10,000 Ω) -112 ~ 302°F, 44008 (30,000 Ω) -40 ~ 302°F, 44018, 700 선형 써미스터 혼합, -22 ~ 212°F [25°C (77°F)에서의 저항
출력: Form "C" (SPDT) 릴레이 2개, 정격 5A, 250 Vac; 래칭/비-래칭 릴레이를 이용해 높음/낮음 알람을 활성화하도록 프로그램 가능
릴레이 이력현상: 0부터 9999까지 프로그램 가능
정확도: 예열 30분 후 0.2°C (0.36°F)
온도 계수: ±50 ppm/°C
판독률: 3/초
단계 응답: 2초
전력: 115 Vac, 230 Vac, 10 – 32 Vdc, 26 – 56 Vdc; 6 W; 240 Vrms 과전류 보호
분리: 유전체 강도는 260 Vrms 또는 Vdc용 EN 61010을 바탕으로 3mm 간격 당 과전류가 2500V
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
작동 온도: 0 - 50°C (32 ~ 122°F)
보관 온도: -40 85°C (-40 ~ 185°F)
아날로그 출력: 0 – 10 Vdc 또는 4 – 20 mA 변경 가능; 선택적
크기: 48 H x 96 W x 152 mm D (1.89 x 3.78 x 6.0")
패널 컷아웃: 45 H x 92 mm W (1.772 x 3.622")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DP25-TH-A
판매 상담  
배송: 
 
 
서미스터 입력 미터/컨트롤러, 아날로그 출력, 115VAC 전원
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 현장에서 설치할 수 없습니다..

제품 메뉴얼:

다운로드 DP25-TH - Thermistor Indicator/Controller
다운로드 DP25-TH - Thermistor Indicator/Controller Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.