장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

마이크로프로세서 기반 pH 미터(1/8 DIN)
(pH Panel Meter)

DP24-PH 시리즈

마이크로프로세서 기반 pH 미터(1/8 DIN) | DP24-PH 시리즈

마이크로프로세서 기반 pH 미터(1/8 DIN)

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 전면 패널 - 최소/최대
  • 외부 디스플레이 홀드
  • 간편한 1/8 DIN 크기
  • 4자리 디스플레이
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명


DP24-PH 시리즈는 2018년 8월에 단종될 예정입니다. 대체품으로 DPPT 시리즈를 확인 요청 드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오. [ 1 5 8 8 - 8 9 8 3 ]


DP24-PH는 경제적인 가격의 pH 측정을 위한 편리한 패널 미터입니다. 소형 크기로 제작되어 설치가 쉽고 모든 pH 전극에 대해서 BNC 연결 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 온도 보상은 모든 1000Ω 플래티넘 RTD에서 수동과 자동으로 모두 가능합니다.
DP24-PH는 깊이가 104 mm(4.10") 밖에 되지 않아 깊지 않은 패널에도 고정이 가능합니다.

【기술사양】
정밀도: ±0.02 pH
분해능: 0.01 pH
입력: 임피던스 > 1012Ω
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
상대 습도: 95% @ 40°C, 비응결
온도 보상: 수동 고정 저항기; 자동 1000 Ω Pt RTD
디스플레이: 4 자리, 적색 LED, 14.2 mm H (0.56")
디스플레이 범위: 0 ~ 14 pH
연결: BNC
필요 전원
전압:
115 Vac ±15% 표준 (230 Vac 또는 10 ~ 32 Vdc 선택)
주파수:
동력 소비량: 최대 6 와트
크기: 96 W x 48 H x 104 mm D (3.78 x 1.89 x 4.10")
패널 컷아웃: 92 W X 45 mm H (⅛ DIN, 3.622 x 1.772")
패널 뒷편 깊이: 100 mm (3.94")
무게: 312 g (11 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH
DP24-PH
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 적색 LED pH 모니터 115 Vac 전원 공급
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH-GN
DP24-PH-GN
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 녹색 LED pH 모니터, 115 Vac 전원
  
DP24-PH-DC10/32
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 적색 LED pH 모니터, 10 ~ 32 Vdc 전원
  
DP24-PH-230
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 적색 LED pH 모니터, 230 Vac 전원
pH 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4201
PHE-4201
209,114원
배송: 2 주
 
범용 pH 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
437,092원
배송: 2 주
 
3 / 4 " 파이프 pH 전극 (설치를 위한 조립품 필요)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
239,481원
배송: 8 주
 
PHE-5460에 필요한 설치 조립품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
604,557원
배송: 2 주
 
ATC 1K OHM의 PHE-5460에 필요한 설치 조립품
부속품
  
SPC4
118,885원
배송: 4 주
 
IP65 (NEMA 4) 고강도 스플레시-프루프 렌즈 커버
  
SPC18
판매 상담  
배송: 
 
 
IP65 (NEMA 4) 스플레시-프루프 렌즈 커버
  
PHA-4710
판매 상담  
배송: 
 
 
버퍼 키트 부속품 - 4,7,10 캡슐 (각 2개)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
4.01의 pH 버퍼 용액, 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
7.01의 pH 버퍼 용액, 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
10.01의 pH 버퍼 용액, 475 ML 병
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예:  (1) PHA-4 4.01의 pH 버퍼 용액, 475 ML 병, 30,896원  plus (1) PHA-7 7.01의 pH 버퍼 용액, 475 ML 병, 30,896원  plus (1) PHE-5460 3 / 4, 437,092원  plus (1) PHEH-54-10 PHEH-54-10, 239,481원, 30,896 + 30,896 + 437,092 + 239,481 = 738,365원

제품 메뉴얼:

다운로드 DP24-pH - PH Meter Quick Start Manual
다운로드 DP24-E - Process Meter Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.