장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 가격의 1/8 DIN 써모커플 미터
(1/8 DIN Economical Thermocouple Meter)

DP24-T

경제적인 가격의 1/8 DIN 써모커플 미터 | DP24-T

경제적인 가격의 1/8 DIN 써모커플 미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 쉽고 직관적인 사용
  • °C/°F 선택을 위한 단일 버튼
  • 최소 또는 최대 기능
  • UL 승인
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명


DP24-T 시리즈는 2018년 8월에 단종될 예정입니다. 대체품으로 PHCN-37 시리즈를 확인 요청 드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오. [ 1 5 8 8 - 8 9 8 3 ]


DP24-T는 신뢰할 수 있는 경제적인 가격의 정밀한 디지털 패널 미터입니다. 써모커플 J, K, T, E, R, S, N, 또는 J 타입과 사용할 수 있습니다. 간단한 전면 패널 프로그램을 통하여 MAX 또는 MIN ((피크 또는 밸리) 온도를 선택할 수 있습니다. 써모커플 입력, 전원 또는 외부 디스플레이 홀드 스위치와의 연결은 플러그-인 나사 단자 커넥터와 구성할 수 있습니다. DP24-T 는 한정된 패널 깊이 공간에 대한 설치를 위해 오직 104 mm (4.10")의 소형 패널 깊이로 제작되었습니다. 측정 후에 전면 키패드는 승인되지 않은 변경을 방지하기 위해 잠금이 가능하고 하단의 전면 베젤을 위한 버튼 커버(옵션)를 장착할 수 있습니다. 이 제품은 단일 채널 MDS24 또는 10 채널 MDSS24 시리즈 벤치탑 구성을 위해 사용할 수 있습니다. 공정 측정을 위해서는 아래의 DP24-E 시리즈에 대한 관련 링크를 참조하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-T
DP24-T
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 온도 미터, 적색 LED 디스플레이, 115 Vac 전원
  
DP24-T-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 온도 미터, 적색 LED 디스플레이, 10-32 Vdc 전원
  
DP24-T-230
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 온도 미터, 적색 LED 디스플레이, 230 Vac 전원
  
DP24-T-GN
523,750원
배송: 2 주
 
[단종 예정] 온도 미터, 적색 LED 디스플레이, 115 Vac 전원
  
DP24-T-GN-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 온도 미터, 녹색 LED 디스플레이, 10-32 Vdc 전원
  
DP24-T-GN-230
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종 예정] 온도 미터, 녹색 LED 디스플레이, 230 Vac 전원
부속품
  
SPC4
118,885원
배송: 4 주
 
1/8 DIN NEMA-4 물튀김 방지 렌즈, 나사 클램프
  
SPC18
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN NEMA-4 물튀김 방지 렌즈, 스프링 클립
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBBZL-T
BBZL-T
판매 상담  
배송: 
 
 
DP24-T 시리즈 전면부용 제거 가능한 버튼 커버
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.