장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/8 DIN 공정 계량기
(1/8 DIN Economical Process Meter)

DP24-E

1/8 DIN 공정 계량기 | DP24-E

1/8 DIN 공정 계량기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 사용자 친화적
  • 트랜스듀서 여기용 24 Vdc 또는 10 Vdc
  • 모든 공학 단위에서 -1999 ~ 9999 범위에서 쉽게 변환
  • 전면 패널 최소/최대 및 테어(Tare) 기능
  • 외부 디스플레이 고정 및 테어(Tare)
  • 표준 크기 14.2 mm (0.56") LED 디스플레이
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명

DP24 시리즈는 경제적이고 사용자 친화적인 패널 계량기로 전자 캘리브레이터 없이 조정할 수 있습니다. DP24-E는 전압 (0 - 5, 1 - 5, and 0 - 10 Vdc) 또는 전류 (4 – 20 mA) 트랜스듀서를 허용합니다. 조정 후 무단 변경을 방지하기 위해 전면 자판에 대한 잠금이 가능하고 "버튼홀" 없이 옵션 베젤을 장착할 수 있습니다.

【기술사양】


정확도: 25°C (77°F)에서 ±0.05 rdg + 1 LSD
입력: 4 - 20 mA (양방향성)에서 0 - 5 Vdc, 1 - 5 Vdc, 0 - 10 Vdc
작동 온도: 0 - 50°C (32 - 122°F)
보관 온도: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
온도 계수: 50 ppm/°C
디스플레이: 4자리, 적색 또는 녹색 LED, 높이 14.2 mm (0.56")
디스플레이 범위: -1999 - 9999
상대 습도: 40°C(104°F)에서 95%, 비응결
연결: 나선형 단자
외부 기능: 테어(Tare), 테어(Tare) 초기화, 디스플레이 고정
전력 요구조건
전압:
표준 115 Vac 15% (230 Vac 또는 10 – 32 Vdc 선택 가능)
주파수: 50 - 60 Hz
소비 전력: 최대 2.5 W
크기: 96 W x 48 H x 104 mm D
(3.78 x 1.89 x 4.10")
패널 컷아웃: ⅛ DIN, 92 W x 45 mm H
(3.62 x 1.77")
패널 뒤 깊이: 100 mm (3.94")
무게: 312 g (11 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E
DP24-E
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 프로세스 패널 미터, 빨간색,LED 디스플레이, 115 Vac
  
DP24-E-230
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 프로세스 패널 미터, 빨간색,LED 디스플레이, 230 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E-DC
DP24-E-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 프로세스 패널 미터, 빨간색,LED 디스플레이, 9~32 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E-GN
DP24-E-GN
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 프로세스 패널 미터, 초록색,LED 디스플레이, 115 Vac
  
DP24-E-GN-230
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 프로세스 패널 미터, 초록색,LED 디스플레이, 230 Vac
  
DP24-E-GN-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 프로세스 패널 미터, 초록색,LED 디스플레이, 9~32 Vdc
부속품
  
SPC4
118,885원
배송: 2 주
 
IP65 (NEMA-4) 방적 렌즈 커버, 나사 클램프
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC18
SPC18
판매 상담  
배송: 
 
 
IP65 (NEMA-4) 방적 렌즈 커버, 스프링 클립
  
BBZL-P
판매 상담  
배송: 
 
 
프로세스용 분리가능 버튼 없는 베젤
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 DP24-E
다운로드 DP24-E - Process Meter Manual
다운로드 DP24-T - 1/8 DIN Temperature Panel Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.