장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1⁄8 DIN 다중 신호 패널 미터
1/8 DIN Multisignal Panel meter

DP20

경제적인 패널 미터 | DP20

경제적인 패널 미터

248,563원 DP20

1 year warranty
  • 신속한 접속 메뉴 – 알람 설정점 및 최대/최소 메모리 변경을 위한 전면 접속 키
  • 외부 제어 기능 –다기능 터미널 5에 접속 (2번째 스케일링, 소수점 변경, 판독 ‘홀드’ 또는 최대/최소 메모리 활성화)
  • 자동, 절전 에코 모드
  • 설정점 및 히스테리시스(Hysteresis)와 최대/최소의 알람 1 또는 2를 독립적으로 설정 가능
  • 판독 오프셋 – 판독에 추가할 고정 카운트 수 설정
  • 판독 시 최소의 사전 정의 변경을 위한 잡음 신호 및 설정 가능 단계에 대한 순환 디스플레이 필터
  • 1개 또는 2개의 릴레이 출력, 1개 아날로그 4 ~ 20 mA 차폐 출력, 1 Modbus RTU차폐 시리얼 출력
  • 5 단계의 밝기 강도
  • 패스워드 보호
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 다중 신호 패널 미터는 다양한 분야에 대한 패널 설치 및 통합을 위하여 1/8 DIN 크기로 고성능을 제공합니다.

DP20 패널 미터는 써모커플, RTD, 공정 (mA & Vdc), 저항 및 True RMS 전압 및 전류를 포함한 범용 제어 및 산업 요구 사항에 통하여 이 기기는 공정 제어 및 산업 요구 사항에 대한 어플리케이션 유연성을 제공하는 AC/DC 전압계 (최대 600V) 및 AC/DC 전류계 (최대 5A)로 작동합니다. 단일 범용 전원 공급 장치를 통하여 세계 어느 곳에서도 사용이 가능합니다.

옵션 릴레이, 아날로그 출력 및 Modbus ® RTU 시리얼 통신은 맞춤 설정, 제어 및 통신 기능을 제공합니다. 경제적인 DP20 패널 미터는 추가적으로 스케일링, NEMA 13 (IP65) 보호 프로그램 가능한 소수점 기능도 함께 제공됩니다.

자세한 제품 사양 확인을 위하여 제품 사양서를 [ Specification Sheet] 참고하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DP20
248,563원
배송: 2 주
 
1⁄8 DIN 다중 신호 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치
DP20-A1
305,820원
배송: 2 주
 
1⁄8 DIN 다중 신호 디지털 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치, 1개 릴레이 출력
DP20-A1-A2
332,400원
배송: 2 주
 
1⁄8 DIN 다중 신호 디지털 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치, 2개 릴레이 출력
DP20-M1
334,995원
배송: 2 주
 
1⁄8 다중 신호 디지털 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치, 1개의 차폐된 4~20 mA 아날로그 출력
DP20-M1-A2
399,485원
배송: 2 주
 
⁄8 다중 신호 디지털 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치, 1개의 차폐된 4~20 mA 아날로그 출력, 1개의 릴레이 출력
DP20-S1
334,995원
배송: 2 주
 
1⁄8 다중 신호 디지털 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치, 1개의 차폐된 Modbus RTU 출력
DP20-S1-A2
399,485원
배송: 2 주
 
⁄8 다중 신호 디지털 패널 미터, 범용 18/265 Vac/dc 전원 공급 장치, 1개의 차폐된 Modbus RTU 출력, 1개의 릴레이 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼 및 간편 메뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.