장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

3 1/2 자리 소형 온도 패널 미터
(3 1/2 Digit Mini-size Temperature Panel Meter)

DP119 시리즈

3 1/2 자리 소형 온도 패널 미터 | DP119 시리즈

3 1/2 자리 소형 온도 패널 미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 사용하기 쉽고 프로그래밍이 필요 없음
  • 0.56" (14.2 mm) LED 디스플레이
  • 써모커플 또는 RTD 입력
  • 3 1/2 자리 디스플레이
  • 아날로그 출력
  • 1/8 DIN 표준 패널 컷아웃
  • 안전 등급의 탈착식 스크류-클램프 케이블 커넥터
  • Hold 기능 디스플레이
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명

DP119 시리즈는 0.56" 녹색 또는 적색 LED 디스플레이 및 내장 아날로그 출력이 적용되어 있는 경제적인 1/8 DIN 패널 미터입니다. 115 Vac 전원이 기본으로 제공되고, 230 Vac 또는 9 ~ 26 Vdc 가 사용 가능합니다. 가혹한 산업 환경의 어플리케이션을 위해 범퍼 밴드 보호 가드와 같은 부속품 및 방말 커버가 사용 가능합니다. 3/64 DIN DP116 및 DPF50 패널 설치 모델은 온도 및 공정 측정용으로 사용 가능합니다.

【기술사양】
온도 정밀도: 1° 모델: ±2.7°F (±1.5°C) + 1 count; 0.1° 모델 ±1.8°F (±1°C) +1 count
RTD 정밀도: 1° 모델: ±0.5°F (±0.3°C) +0.2% rdg; 0.1° 모델: ±0.2°F (±0.1°C) +0.2% rdg; ±2.7°F (±1.5°C) 최대 오류
아날로그 출력: 비-절연, 1° 분해능 기기에 대해 1° 당 1 mV, 0.1° 분해능 기기에 대해 0.1° 당 10 mV
판독 속도: 2.5/초
응답 시간: 1 초
디스플레이: 3 1/2 자리 LED, 0.56" (14.2 mm) 크기
전원: 115 Vac, ±15%, 50/60Hz>
추가 전원 옵션: 9 ~ 32 Vdc, 비-절연
전원 소비: 2 watts
작동 온도: 32 ~ 140°F (0 ~ 60°C)
크기: 1.89 H x 3.78 W x 4.72" D (48 x 96 x 120 mm)
패널 컷아웃: 1.772 x 3.622" ( 1 /8 DIN, 45 x 92 mm)
무게: 8 oz. (225 g)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DP119-EF1
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 1°F 분해능, E 타입, -157 ~ 1832 °F 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-EF2
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 0.1°F 분해능, E 타입, -199.9 ~ 199.9°F 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-KC2
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 0.1°F 분해능, K 타입, -199.9 ~ 199.9°C 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-JC1
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 1°F 분해능, J 타입, -210 ~ 760°C 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-JF1
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 1°F 분해능, J 타입, -346 ~ 1400°F 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-JF1-230
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 230 Vac, 1°F 분해능, J 타입, -346 ~ 1400°F 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-JF1-9/26
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 9 ~ 32 Vdc 비-절연, 1°F 분해능, J 타입, -346 ~ 1400°F 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-JF1-GR
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 1°F 분해능, J 타입, -346 ~ 1400°F 범위, 녹색 LED 디스플레이
DP119-JF2
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 0.1°F 분해능, J 타입, -199.9 ~ 199.9°F 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-KC1
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 1°F 분해능, K 타입, -105 ~ 1372°C 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-KC1-230
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 230 Vac, 1°F 분해능, K 타입, -105 ~ 1372°C 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-KC2
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 0.1°F 분해능, K 타입, -199.9 ~ 199.9°C 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-MC2
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 0.1°F 분해능, RTD 입력, -199.9 ~ 199.9°C 범위, 적색 LED 디스플레이
DP119-MF2
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN 온도 패널 미터, 115 Vac, 0.1°F 분해능, RTD 입력, -199.9 ~ 199.9°F 범위, 적색 LED 디스플레이
부속품
SPC18
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN NEMA 4 방말 커버
DP40-BB-YL
12,690원
배송: 2 주
 
황색 보호 가드 - 1/8 DIN 미터용
SPC4
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 DIN NEMA 4 의 견고한 커버, 나비 나사
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 분해능-입력 & 범위 선택하기:
JC1 : 1°C (J 타입) -210 ~ 760°C
JC2 : 0.1°C (J 타입) -199.9 ~ 199.9°C
JF1 : 1°F (J 타입) -346 ~ 1400°F
JF2 : 0.1°F (J 타입) -199.9 ~ 199.9°F
KC1 : 1°C (K 타입) -105 ~ 1372°C
KC2 : 0.1°C(K 타입) -199.9 ~ 199.9°C
KF1 : 1°F (K 타입) -157 ~ 1999°F
KF2 : 0.1°F(K 타입) -199.9 ~ 199.9°F
TC1 : 1°C(T 타입) -105 ~ 400°C
TC2 : 0.1°C (T 타입) -199.9 ~ 199.9°C
TF1 : 1°F(T 타입) -157 ~ 752°F
TF2 : 0.1°F(T 타입) -199.9 ~ 199.9°F
EC1 : 1°C (E 타입) -105 ~ 1000°C
EC2 : 0.1°C (E 타입) -199.9 ~ 199.9°C
EF1 : 1°F (E 타입) -157 ~ 1832°F
EF2 : 0.1°F (E 타입) -199.9 ~ 199.9°F
MC1 : 1°C (RTD) -200 ~ 850°C
MC2 : 0.1°C (RTD) -199.9 ~ 199.9°C
MF1 : 1°F (RTD) -328 ~ 1562°F
MF2 : 0.1°F(RTD) -199.9 ~ 199.9°F

(2) 전원 & 디스플레이 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 기본 모델
-230 : 230 VAC 전원
-9/26 : 9 ~ 26 VDC 전원
-GR : 녹색 디스플레이
-GR-230 : 녹색 디스플레이 & 230 VAC 전원
-GR-9/26 : 녹색 디스플레이 9/26 VDC 전원
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.