장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

DC-DC 아이솔레이션 신호 처리기 - 현장에서 사용 가능한 입력 및 출력
(DC to DC Isolated Signal Conditioner)

DMD4380 시리즈

DC-DC 아이솔레이션 신호 처리기 | DMD4380 시리즈

DC-DC 아이솔레이션 신호 처리기

980,119원 DMD4380

1 year warranty
  • 표준 DIN 레일 설치
  • 100개 이상의 I/O 범위에 대한 신속한 설정
  • 제거 가능한 커넥터
  • 3-Way 아이솔레이션
  • 출력 테스트 버튼
  • 싱크/소스 및 I/O 용 내장형 루프 전력
  • 80 ~ 265 Vac 또는 9 ~ 30 Vdc 의 입력 전력 옵션
액세서리 - 관련 제품 보기

설명

【기술사양】
입력 범위: 스위치 설정 범위 선택
전압: 0~10 mVdc ~ 0~50 Vdc
양극 전압: ±50 mVdc ~ ±10 Vdc
전류: 0-200 uAdc ~ 0-50 mAdc
입력 임피던스 (전압):
전압: 최소 1 MΩ
전류: 보통 50 Ω
전압 부담: 20 mA 시 1 Vdc
입력 루프 전력 공급: 15 Vdc ±10%, 통제됨, 25 mAdc; 10 mV RMS 이하의 최대 리플은 싱크나 소스 용으로 선택하여 연결가능
출력 범위:
스위치 선택 및 범위 설정 가능
    전압 (최대 10 mA):
0-1 ~ 0-10 Vdc
양극 전압 (최대 10 mA): ±5 ~ ±10 Vdc
전류: 0-2 mA ~ 0-25 mA
규정, 동력 @ 20 mA: 20V, 1000 Ω 동력
출력 오프셋 15% 증가 시 ±100% 스팬
출력 선형성: ±0.1% 스팬 이상
출력 제로 및 스팬: 로드 및 리드 변형에 대응하기 위한 멀티-턴 포텐셔미터, 일반적으로 ±15%의 스팬 조정 범위
출력 루프 전력 공급: 20 Vdc 공칭, 통제됨, 25 mAdc; 최대 리플은 10 mV RMS 미만; 싱크나 소스에 선택적으로 연결가능
출력 리플: <10 mV rms
기능 테스트 버튼: 누르면 출력을 테스트 레벨로 설정; 0 부터 100% 포텐셔미터를 통해 스팬까지 조정 가능; 공장 출하 시 설정값은 약 50% 스팬
반응 시간: 보통 70 ms
공통 모드 거절: 최소 120 db
아이솔레이션: 최소 1200 Vrms, 3-방향 분리, 전원-입력, 전원-출력, 입력-출력
작동 온도 범위: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
열 안정성: 1°C 당 ±0.02% 스팬 이상
기본 전력: 80 ~ 265 Vac, 50/60 Hz 또는 85 ~ 300 Vdc, 최대 2 W
저압력 선택: 9 ~ 30 Vdc 또는 10 ~ 32 Vac
설치: 35 mm DIN 규격 레일에 설치
IP 등급: IP40
연결: 4-단자 분리 가능한 4개의 커넥터(최대 와이어 사이즈 14 AWG)
사이즈: 22.5 W x 117 H x 122 mm D (0.89 x 4.62 x 4.81") 커넥터가 높이에 포함되어 있음
무게: 150 g (5.3 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DMD4380
980,119원
배송: 2 주
 
표준 전원, 격리된 스트레인 게이지 신호 컨디셔너
DMD4380-DC
879,761원
배송: 2 주
 
저전압, DC 전원, 격리된 스트레인 게이지 신호 컨디셔너
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DMD4380 표준 전원, 격리된 스트레인 게이지 신호 컨디셔너, 980,119원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.