입력: 100 부터 10,000 Ω 브리지 0.5 부터 40 mV/V 출력: 0~1 부터 0~10V, ±5 또는 ±10V, 또는 0~1 부터 4~20 mA (싱크 또는 소스)
【기술사양】
입력 범위: 100 부터 10,000 Ω 브리지 @ 10 Vdc, 최대 4개의 350 Ω 브리지 @ 10 Vdc 최소: 0 부터 5 mV 범위, 0.5 mV/V 감도 최대: 0 부터 400 mV 범위, 40 mV/V 감도 입력 임피던스: 보통 200 kΩ 여기 전압: 0 부터 10 Vdc 까지 1V 단위 증가 스위치 선택 가능 최대 출력: 10 Vdc @ 120 mA 동력 역량: 최대 4개의 350 Ω 브리지 @ 10 Vdc 미세 조정: 멀티턴 포텐셔미터를 통하여 ±5% 지속성: ±0.01% / °C 센스 리드선 보상: 리와이어 저항에서 1 Ω당 ±0.01%이상 최대 리드선 저항: 350 Ω@ 10 Vdc 일 때 10 Ω 제로 오프셋 (테어): 15% 증가 시 ±100% 스팬
출력 범위: 전압 (최대 10 mA): 0-1 to 0-10 Vdc 양극 전압 (최대 10 mA): ±5 또는 ±10 Vdc 전류: 0-2 mA 또는 0-25 mA 규정, 동력 @ 20 mA: 20V, 1000 Ω 동력; 전류 출력은 싱크나 소스에 선택적으로 연결 가능 출력 선형성, 파동 및 노이즈: ±0.1% 이상의 스팬, <10 mV rms 파동 및 노이즈 출력 영점 및 측정간격 (미세 조정): 멀티턴 포텐셔미터(로드 및 리드선 보상), ±15%의 스팬 조정 범위 기능 테스트 버튼: 눌렀을 경우 출력을 테스트 레벨로 설정. 포텐셔미터를 통해 0 부터 100%까지 스팬 조정 가능. 공장 출하 시 설정값 약 50% 스팬. 반응 시간: 보통 70 ms 공통 모드 거절: 100 db min 차단: 1200 Vrms min, 3 방향 아이솔레이션, 전원-입력, 전원-출력, 입력-출력 작동 온도 범위: -10~60°C (14~140°F) 열 안정성: 1°C당 ±0.02%의 스팬 이상 표준 전력: 80~265 Vac, 50/60 Hz 또는 85~300 Vdc 저압류 선택: 9~30 Vdc 또는 10~32 Vac 전력 소비: 로드셀 개수에 따라 2~5W 설치: 35 mm DIN규격 레일에 설치 IP 등급: IP40 연결: 4-단자 분리 가능한 4개 커넥터(최대 와이어 사이즈 14 AWG) 사이즈: 22.5 W x 117 H x 122 mm D (0.89 x 4.62 x 4.81"), 높이에 커넥터 포함 무게: 159 g (5.6 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) DMD4059 표준 AC/DC 전원 차폐된 스트레인 게이지 신호 컨디셔너, 1,063,828원