DMD4008 시리즈
신제품
포텐셔미터 트랜스미터 Potentiometer Input to DC Transmitters
898,910원
DMD4008
-
선형과 회전 전위차계 (Linear Potentiometers, Rotary Potentiometer) 수용
-
전압, 단방향 전압, 전류 출력
-
다양한 I/O 범위로 현장 설정 가능
-
외부 스위치와 테이블로 범위 선택
-
플러그가 있어 빠른 설치 가능
-
차폐: 1200V 입력/출력 전원 완전 차폐
-
입력/출력 LED
-
출력 테스트 버튼
-
전류 출력 싱크/소스(Sink/Source) 선택 가능
-
자동화 시스템에 부합하는 DIN 레일 설치형 모듈
신호 조절기 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DMD4008 선형 또는 회전 포텐셔미터를 위한 DIN Rail 트랜스미터, 898,910원