장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스트레인 증폭기/신호 처리기 모듈 - 스트레인 게이지, 로드셀, 트랜스듀서용
(Strain Amplifier/Signal Conditioners Modules for Strain Gages, Load Cells and Transducers)

DMD-460 시리즈

스트레인 증폭기/신호 처리기 모듈 | DMD-460 시리즈

스트레인 증폭기/신호 처리기 모듈

1,329,258원 DMD-465

1 year warranty
  • 브리지 여기: 4 ~ 15 Vdc 부터 최대 120 mA
  • 120 Ohms 또는 이상의 브리지 회로와 연동
  • 조절 가능한 게인/오프셋
  • 6-와이어 브리지 연결
  • 전압 및 전류 출력 버전
  • 115, 230 Vac 및 DC 전원 모델
액세서리 - 관련 제품 보기

설명

DMD-460 시리즈 브리지 증폭기는 스트레인 게이지, 로드셀 및 브리지형 센서를 위한 독립적인 AC 또는 DC 전원의 신호 조절 모듈입니다. DMD-465는 전압 출력 사양의 정밀한 차등 기기 증폭기를 포함하고 있습니다. DMD-466이 4 ~ 20 mA 출력인 반면 비슷한 DMD-465WB 모델은 전압 출력 대신 최대 2KHz 주파수 반응률을 보입니다.

【기술사양】
공통
전원: 최대 여기 부하 시 표준 115 Vac 또는 옵션 220 Vac ±10% 50/60 Hz 또는 10부터 36 Vdc 0.7 A @ 10V, 0.17 A @ 36V
작동 온도: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
보존 온도: -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
무게: 510 g (18 oz)
크기: 96 L x 51 W x 73 mm H (3.75 x 2 x 2.87")
브리지 공급
여기 전압 범위: 4 ~ 15 Vdc
전류 사양: 최대 120 mA
회선 부하 규제: 최대 (0~100 mA) 0.05%
출력 노이즈: 0.5 mVrms
전압 사양
DMD-465 / DMD-465WB

게인 범위: 40~250 (DMD-465에서만 외부 저항 이용 시 1000까지 상승)
동적 반응:
DMD-465: DC ~ -3 dB = 3 Hz
DMD-465WB: DC ~ -3 dB = 2 kHz
최대 출력: (2 kΩ 부하): ±10 Vdc
사양 임피던스: 0.01 ~ 1 Ω
사양 오프셋: -5 ~ 2V (DMD-465WB만 해당)
게인 온도 계수: 200 ppm/°C
입력 바이어스 전류: 30 nA
입력 임피던스: 3000 MΩ
출력 노이즈 (RTO): @ 게인 = 100
DMD-465: 120 µVrms
DMD-465WB: 1 Hz ~ 2 kHz = 2 mV
입력 노이즈 회선 빈도: 15 µV p-p
공통 모드 거절: 90 dB @ 게인 40, 100 dB @ 게인 250
공통 모드 입력 전압: ±15V
4 ~20 mA 트랜스미터 DMD-466
출력:
4~20 mA, 0 부터 20 mA
2- mA 출력의 입력 범위: 최소 10mV, 최대 50 mV
영위 조정: 0 ~ ±12 mA
선형성: ±0.05% FS
온도 안정성: 200 ppm/°C
입력 임피던스: 1000 MΩ
공통 모드 거절: 90 dB
공통 모드 입력 전압: ±15V
규정 전압: 10 Vdc
출력 노이즈: 1 µA rms @ 게인 0.2 mA/mV, 1 ~ 100 Hz
동적 반응: DC ~ -3 dB = 3 Hz
반응 시간: 일반 최종 200 ms 값까지 99%, 일반 최종 300 ms 값까지 99.9%
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
DMD-465
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인 게이지 증폭기, 전압 출력, 110 Vac 전원
  
DMD-465-220V
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인 게이지 증폭기, 전압 출력, 220 Vac 전원
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465WB
DMD-465WB
1,329,258원
배송: 12 주
 
고주파 스트레인 게이지 증폭기, 전압 출력, 110 Vac 전원
  
DMD-465WB-220V
판매 상담  
배송: 
 
 
고주파 스트레인 게이지 증폭기, 전압 출력, 220 Vac 전원
  
DMD-466
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인 게이지 증폭기, 4 ~ 20 mA 출력, 110 Vac 전원
  
DMD-466-220V
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인 게이지 증폭기, 4 ~ 20 mA 출력, 220 Vac 전원
  
DMD-466-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
스트레인 게이지 증폭기, 4 ~ 20 mA 출력, 10 ~ 36 Vdc 전원
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDIN400
DIN400
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 장착 키트
  
POWER CORD-SE
21,423원
배송: 5 주
 
AC 전원 코드, 벗겨진 종단 단자
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) DMD-465WB 고주파 스트레인 게이지 증폭기, 전압 출력, 110 Vac 전원, 1,329,258원

제품 메뉴얼:

다운로드 Bridge Sensor AC Powered Signal Conditioner
다운로드 Bridge Sensor AC Powered Signal Conditioner
다운로드 AC Powered Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.