장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

듀얼 M12 케이블 - 센서 및 트랜스미터용
(Dual M12 Cables for Sensors and Transmitters)

DM12CAB-8-1-RA

듀얼 M12 케이블 - 센서 및 트랜스미터용 | DM12CAB-8-1-RA

듀얼 M12 케이블 - 센서 및 트랜스미터용

74,345원 DM12CAB-8-1-RA

1 year warranty
  • 8-핀 커넥터 - 도금 접점
  • 직선 또는 직각 연결
  • 28 게이지 주석 도금 구리 도체
  • PVC 절연: -25 ~ 105°C (-13 ~ 221°F) 고정: -40 ~ 105°C (-40 ~ 221°F)
  • 300V 절연 등급의 차폐 도체
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

이 연장 케이블은 기기를 운영하기 위해 OMEGA™ 전자 기기인 ZW 및 스마트 센서와 같은 트랜스미터 또는 센서와 연결을 위해 사용될 수 있습니다. 각 연장 케이블은 7개의 도체 및 각 종단에 8-핀 M12 커넥터가 있는 접지선이 있습니다. 1, 3, 5 m (3.3, 9.8, 16.4')의 기본 길이 직선 또는 직각 커넥터와 사용이 가능합니다.

【기술사양】
절연: PVC
온도 범위:
    Dynamic: -25 ~ 105°C (-13 ~ 221°F)
    Static: -40 ~ 105°C (-40 ~ 221°F)
정격 전압: 300V
절연 저항: 10 M /KM20°C
케이블 색상: 검정색
어셈블리: 접지선으로 편조 차폐
재킷 직경: 4.8 mm (0.20")
너트: M12 니켈 도금 아연 합금
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DM12CAB-8-1
74,350원
배송: 2 주
 
듀얼 M12 8-핀 커넥터, 1 m (3.3') 케이블
DM12CAB-8-1-RA
74,345원
배송: 7 주
 
듀얼 M12 직각 8-핀 커넥터, 1 m (3.3') 케이블
DM12CAB-8-3
92,460원
배송: 2 주
 
듀얼 M12 8-핀 커넥터, 3 m (9.8') 케이블
DM12CAB-8-3-RA
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 M12 직각 8-핀 커넥터, 3 m (9.8') 케이블
DM12CAB-8-5
111,490원
배송: 2 주
 
듀얼 M12 8-핀 커넥터, 5 m (16.4') 케이블
DM12CAB-8-5-RA
102,706원
배송: 2 주
 
듀얼 M12 직각 8-핀 커넥터, 5 m (16.4') 케이블
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.