OMEGA DLC101 다이나믹 로드셀은 충격이나 진동 적용 시 힘의 경과나 맥동력의 진동을 측정하는데 이상적입니다. 이 로드셀은 측정 된 맥동력에 반응하여 아날로그 전압 신호를 발생시키는 얇은 크리스털 압전체를 포함하고 있습니다. DLC101은 두 개의 설치 나사선이 있어 마운팅 스터드와 충격 방지 캡 및 기계 구성품 등의 연결 부품의 설치가 가능합니다. 크리스털 압전체는 용접 된 구조 안에 있어 외부 충격에서 보호됩니다.
형질 여자: 2 mA 공칭 @ 18 에서 30 Vdc, 지속 전류 정격출력: 5V 공칭 FS 증폭 직선성: ±1% FS (BSFL/0) 공명 주파수 (@ 무게 없음): 75 kHz 고주파 범위: 25 kHz (약 1/3의 공명 주파수, 무게 없음) 저주파 범위 (-3 dB): 0.08 Hz 방전 시간 지속: 50 s (DLC101-10), 100 s (DLC101-50), 500 s (DLC 101-100), 2000 s (DLC101-500, -1K, -5K) 최대 압박: 200 lb (DLC101-10), 1000 lb (DLC101-50), 2000 lb (DLC101-100), 10,000 lb (DLC101-500), 15,000 lb (DLC101-1K), 15,000 lb (DLC101-5K) 최대 긴장: 200 lb (DLC101-10), 500 lb (10 lb를 제외한 모든 범위) 강도: 11.4 lb/초 과부하 회복: 2x 범위에서 10 ms 최대 충격/진동: 10,000/±5000 g (무게 없음) 온도 범위: -75 ~ 120°C (-100 ~ 250°F) 온도 민감성 영향: 0.03% FSPF 출력 임피던스: 100 Ω 바이어스 전압: 10V 공칭 노이즈 플로어 (광대역, RMS): 0.00014 lb (DLC101-10) 0.0007 lb (DLC101-50) 0.0014 lb (DLC101-100) 0. 007 lb (DLC101-500) 0.014 lb (DLC101-1K) 0.07 lb (DLC101-5K) 무게: 43g (1.5 oz) 공칭 재질: 17-4 PH SS 격납 (RC 44) 상부 Force-Sensi-Five 표면지름: 13 mm (0.50") 설치 구멍: 28 x 0.175" 깊은 나사 구멍
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: kr.omega.com에서 위 액세서리의 자세한 설명을 참조하세요.