장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Din Rail Mount Digital Transmitters
(DIN 레일 설치 디지털 트랜스미터)

DIN-100 OMEGABUS®

DIN 레일 설치 디지털 트랜스미터 | DIN-100 OMEGABUS®

DIN 레일 설치 디지털 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • RS-485 인터페이스에 적합
  • 500 RMS 아날로그 입력 차폐
  • 15-비트 측정 분해능
  • 프로그램 가능한 디지털 필터
  • 공정 모니터링 및 제어
  • 모든 호스트 컴퓨터에 대한 원격 데이터 로깅
  • 제품 테스트
  • PLC 인터페이스
  • +5 VDC 공급 필요
  • RS-485 통신 라인에 대한 과도 제어
  • 나사 단자 플러그 커넥터 제공
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명

DIN-100 센서-컴퓨터 모듈은 아날로그 입력 신호를 시리얼 데이터로 변환하고 RS-485를 통해 컴퓨터 또는 다른 공정 기반 기기와 같은 주 장치로 전송하는 데이터 수집 모듈 제품군입니다. 이 모듈은 온도, 브릿지 입력, 전압, 전류, 디지털 입력 또는 디지털 출력 신호를 측정할 수 있습니다. 이 모듈은 넓은 범위의 센서에 대한 직접 연결을 제공하고 신호 컨디셔닝, 스케일링, 선형화 및 선형화된 ASCII 데이터 값 또는 Modbus RTU 데이터 값 중 하나에 대한 통신을 수행합니다. 주소, 전송 속도, 패리티, 에코 등과 같은 항목들은 시리얼 포트를 통한 간단한 명령어를 사용하여 사용자가 선택할 수 있습니다.

선택 사항은 전원을 차단한 후에도 데이터를 유지하는 비휘발성 EEPROM에 저장됩니다.

DIN-100 시리즈는 사용하기 쉬운 모듈이 적용되었습니다. 복잡한 데이터 수집 하드웨어에 대한 엔지니어링 경험이 없어도 됩니다. 이러한 모듈을 통하여, 개인용 컴퓨터에 익숙한 누구나 데이터 수집 시스템을 구성할 수 있습니다. 데이터 수집에 대한 이 모듈의 접근 방식은 매우 유연하여 사용하기 쉽고 비용 대비 효과적입니다. 데이터는 각 채널 기반으로 수집되어서 사용자는 필요한 만큼의 채널만 구매하면 됩니다. RS-485를 리피터와 함께 사용하면 트위스트-페어 와이어에 최대 247개 모듈을 연결할 수 있습니다. 모든 모듈은 나사 단자 플러그 커넥터와 함께 제공됩니다. 커넥터는 현장 배선에 대한 방해없이 시스템 확장, 재구성 또는 수리를 가능하게 합니다. 무료 유틸리티 소프트웨어는 DIN-100 모듈을 쉽게 배우고 사용하도록 합니다.

작동 원리
각 모듈은 완전한 단일 채널 데이터 수집 시스템입니다. 각 기기는 특정한 입력 타입에 대해 최적화된 아날로그 신호 컨디셔닝 회로를 포함하고 있습니다. 센서 신호는 마이크로프로세서로 제어되는 통합 A/D 컨버터를 사용하여 디지털 데이터로 변환됩니다. 아날로그 회로의 오프셋 및 게인 오류는 마이크로프로세서 기술을 사용하여 지속적으로 모니터링되고 교정됩니다. DIN-100 모듈은 디지털 신호 데이터를 변환하고 결과 데이터를 메모리 버퍼에 저장합니다. 이 모듈은 초당 8회 통신의 속도로 데이터를 변환하고 최신 결과를 버퍼에 저장합니다.

호스트 프로세서는 쿼리를 모듈에 보내 데이터를 요청할 수 있습니다. DIN-100 모듈은 메모리 버퍼 데이터를 호스트 프로세서에 다시 전달하여 즉시 응답합니다. 최대 247개의 모듈은 단일 RS-485 포트에 연결될 수 있습니다. 시리얼 라인의 각 모듈은 프로그램 가능한 고유한 주소로 식별됩니다. 이러한 주소 지정 기법을 통해 모듈을 어떤 순서로도 확인할 수 있습니다.

디지털 입력/출력
DIN-170 디지털 출력 모듈은 호스트 프로세서에 의해 제어될 수 있는 개방형 컬렉터 트랜지스터 스위치를 포함합니다. 이 스위치는 히터, 펌프 및 다른 전원 기기를 제어할 수 있는 솔리드 스테이트 릴레이를 제어하기 위해 사용됩니다. 디지털 입력은 호스트 프로세서에 의해 판독되고 원격 디지털 신호의 상태를 감지하는데에 사용됩니다. 한계 상태 또는 안전 스위치를 감지하는데에 이상적입니다.

디지털 필터
DIN-100 아날로그 입력 모듈은 고유한 2개의 프로그램 가능한 단극 디지털 필터를 포함합니다. 이 필터는 노이즈가 있는 환경에서 아날로그 데이터를 부드럽게 합니다. 작고 큰 신호 변화에 대해 별도의 시간 상수를 지정할 수 있습니다. 일반적으로 큰 시간 상수는 노이즈를 필터링하고 안정적인 출력 판독을 제공하기 위해 작은 신호 변화에 지정됩니다. 더 작은 시간 상수는 그러한 변화에 신속한 반응을 제공하기 위해 큰 신호 변화를 위해 선택됩니다.

유틸리티 소프트웨어
무료 유틸리티 소프트웨어는 각 주문에 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어는 Windows XP, Vista, 7 및 8 운영 시스템과 호환 가능하고 CD-ROM에 담겨 제공됩니다. 이 유틸리티 소프트웨어는 기기 주소, 전송 속도 및 필터링 상수와 같은 사용자가 선택 가능한 모든 구성을 단순화하였습니다. 이 소프트웨어의 최신 버전은 항상 웹사이트에서 다운로드 가능합니다.

공정 제어 소프트웨어
Modbus RTU 프로토콜은 거의 모든 상용화된 공정 제어 소프트웨어 프로그램에서 지원합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
전압 입력
DIN-110
판매 상담  
배송: 
 
 
10 mV 입력/RS-485 출력
DIN-111
판매 상담  
배송: 
 
 
100 mV 입력/RS-485 출력
DIN-112
판매 상담  
배송: 
 
 
1 V 입력/RS-485 출력
DIN-113
판매 상담  
배송: 
 
 
5 V 입력/RS-485 출력
DIN-114
판매 상담  
배송: 
 
 
10 V 입력/RS-485 출력
DIN-115
453,830원
배송: 2 주
 
100 V 입력/RS-485 출력
전류 입력
DIN-125
판매 상담  
배송: 
 
 
4 - 20 mA 입력/RS-485 출력
써모커플 입력
DIN-131
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-132
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-133
판매 상담  
배송: 
 
 
T 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-134
판매 상담  
배송: 
 
 
E 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-135
판매 상담  
배송: 
 
 
R 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-136
판매 상담  
배송: 
 
 
S 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-137
판매 상담  
배송: 
 
 
B 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
DIN-138
판매 상담  
배송: 
 
 
C 타입 써모커플 입력/RS-485 출력
RTD/써미스터 입력
DIN-141
판매 상담  
배송: 
 
 
.00385 RTD 입력/RS-485 출력
DIN-142
판매 상담  
배송: 
 
 
.00392 RTD 입력/RS-485 출력
DIN-143
판매 상담  
배송: 
 
 
.00388 RTD 입력/RS-485 출력
DIN-145
판매 상담  
배송: 
 
 
2252 ohm 써미스터 입력/RS-485 출력
브릿지 입력
DIN-151
판매 상담  
배송: 
 
 
30 mV 브릿지 입력, 5 V 여기/RS-485 출력
DIN-152
판매 상담  
배송: 
 
 
30 mV 브릿지 입력,10 V 여기/RS-485 출력
DIN-153
판매 상담  
배송: 
 
 
100 mV 브릿지 입력, 5 V 여기/RS-485 출력
DIN-154
판매 상담  
배송: 
 
 
100mV 브릿지 입력,10 V 여기/RS-485 출력
타이머 및 주파수 입력
DIN-161
판매 상담  
배송: 
 
 
주파수 입력/RS-485 출력
디지털 입력/출력
DIN-171
판매 상담  
배송: 
 
 
6개 디지털 입력/RS-485 출력
DIN-172
판매 상담  
배송: 
 
 
6개 디지털 출력/RS-485 출력
RS-232/485 컨버터/리피터
DIN-191
판매 상담  
배송: 
 
 
RS-232/485 컨버터
DIN-192
판매 상담  
배송: 
 
 
RS-485 리피터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼 및 유틸리티 소프트웨어가 담긴 CD가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.