DFG-RS5
신제품
디지털 압력 게이지 - 힘 / 토크 인디케이터
2,774,145원
DFG-RS5
-
힘센서 및 토크센서와 호환
-
7000 Hz 의 신속한 샘플링 속도
-
측정 단위 선택 가능
-
로드 셀 측정압 0.25 ~ 10,000 lb 판독 가능
-
토크센서 10 oz-in ~ 100 lb-in 판독 가능
-
센서에 캘리브레이션 데이터 저장
-
USB, RS232, 아날로그 출력
-
인디케이터와 출력에 세트포인트(Setpoint) 설정 가능
-
대형의 선명한 백라이트 그래픽 디스플레이
-
실시간 막대 그래프로 세트포인트 확인 가능
-
피크값과 세트포인트가 항상 디스플레이 됨
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 휴대용 케이스, 범용 전압 AC 어댑터, 빠른 시작 가이드, 사용자 매뉴얼 및 적합성 증명서와 함께
제공됩니다.
모든 RLC 또는 RTQ 센서는 NIST 추적 가능한 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
* 원격 센서는 별도 판매합니다.
주문 예: (1) DFG-RS5 고성능의 힘 / 토크 인디케이터, 2,774,145원 plus (1) RLC01-500 +/- 500 파운드 인장/압축 로드셀, 1,813,690원, 2,774,145 + 1,813,690 = 4,587,835원
제품 메뉴얼:
다운로드
Digital Force/ Torque Indicator
다운로드
Configurable Load Cell Adapter
다운로드
Force and Torque Sensors