DCB80 시리즈 상대 밀도 및 농도 시험기는 아르키메데스(Archimedean) 원리인 부력법을(buoyancy method) 바탕으로 합니다. 시험기는 GB/T13531, T5526, T5009, ASTM, JIS, ISO 표준을 따릅니다. 이들 표준은 화학, 식품, 양식, 연구 실험실에서 널리 이용됩니다. 이 계측기는 시험 용액의 비중에 따라 용액의 농도를 직접 보여줄 수도 있습니다.
형질 전력: 9 Vdc 어댑터 (포함) 크기: 18.5 W x 21 L x 7.5 cm H (7.3 x 8.3 x 3") 무게: 1030 g (36.3 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 추, 걸이, 비커 2개, 교류 어댑터, 온도계, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.