4,813,470원 DBCL-400-120
설명
DBCL400 캘리브레이터는 건조한 상태에서 안정적이고 일관된 온도 데이터를 제공하여 다양한 온도 센서, 시스템, 인디케이터 및 온도계를 점검하고 교정합니다. 빠르고 경제적이며 벤치 탑 용도나 현장용 휴대 장비로 사용할 수 있습니다. 무게도 5kg밖에 되지 않습니다. 이 장치는 기계 가공 된 알루미늄 블록을 열 전달 매체로 사용하여 주변 온도보다 5°C에서 최대 450°C까지의 온도 범위를 지원합니다. 자체 내에 온도 제어 회로가 있어 장치 과열을 막아줍니다.