8,123,977원 DBCL-130
설명
DBCL-130 캘리브레이터는 건조한 상태에서 안정적이고 일관된 온도 데이터를 제공하여 다양한 온도 센서, 시스템, 인디케이터 및 온도계를 점검하고 교정합니다. 빠르고 경제적이며 벤치 탑 용도나 현장용 휴대 장비로 사용할 수 있습니다. 장치의 무게는 6.8kg입니다. 이 장치는 기계 가공된 알루미늄 블록을 열 전달 매체로 사용하여 주변 온도 20°C에서 -25°C ~ +130°C의 온도 범위를 지원합니다. 온도 제어 회로가 장치에 내장되어 있습니다.