장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

DAQ D8000 시리즈 - 전압, 전류, 온도센서, 디지털 신호 입력 USB 인터페이스 모델
(USB Interface Modules)

D8000_시리즈

DAQ 아날로그와 디지털 신호 입출력 모델 | D8000_시리즈
신제품

DAQ 아날로그와 디지털 신호 입출력 모델

626,408원 d8710

1 year warranty CE
  • 간단하면서도 완벽한 데이터 수집 시스템
  • 아날로그 및 디지털 I/O 모델 제공
  • USB 인터페이스
  • Modbus® RTU 프로토콜
  • 최대 초당 25회 전환
  • 500 Vrms 아날로그 입력 또는 출력 절연(Isolation)
  • 16 비트 아날로그 입력 측정 분해능(Resolution)
  • 지속적인 자가 보정; 별도 보상처리가 필요하지 않음
  • 프로그래머블 아날로그 입력 디지털 필터
  • 비조정 전압 10 ~ 30 Vdc
  • 나사 단자 플러그 커넥터 제공
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명


D8000 시리즈 USB 인터페이스 모듈은 프로세스 제어 시스템에 사용하기 위한 완벽한 데이터 수집 모듈입니다. 아날로그(전압, 전류, 써모커플) 입력, 아날로그 출력, 디지털 입력, 디지털 출력 7채널 모델을 선보입니다.

아날로그 입력 모델은 써모커플, 4~20 mA 전류 루프, 개별 접점과 같은 프로세스 신호를 측정 할 수 있습니다. 아날로그 출력 모델은 신호표시장치 또는 밸브를 제어하는 전압 또는 전류 신호를 생성 할 수 있습니다. 디지털 입력 및 출력 모델은 원격 디지털 신호의 상태를 감지 또는 솔리드 스테이트 릴레이를 제어 할 수 있습니다. D8000 모듈과 호스트 컴퓨터를 사용하여 쉽게 완전한 데이터 수집 시스템을 생성 할 수 있습니다.

모듈은 써모커플 프로브부터 4~20mA 전류 루프, DC 전압과 같은 다양한 센서 및 신호 장치와 직접적인 연결을 제공합니다. 그들은 모든 신호 컨디셔닝, 선형화를 수행하고 내부 포트 또는 DIP 스위치를 포함하지 않습니다. 범위, 통신과 같은 모든 사용자 선택 기능과 설정은 전원이 제거 된 후에도 EEPROM에 저장됩니다.

D8000 시리즈 USB 인터페이스 모듈은 USB 인터페이스 케이블로 컴퓨터에 연결하고, 호스트 컴퓨터에 D8000 USB 케이블을 연결하면 컴퓨터에서 가상 시리얼 포트를 생성합니다. 장치들은 RTU 모드버스 프로토콜 가상 직렬 통신 포트를 이용하여 통신합니다. 여러 개, 여러 종류의 D8000 시리즈 모듈은 하나의 호스트 컴퓨터에 연결될 수 있으며 각 모듈마다 별도의 시리얼 포트가 생성됩니다.

컴퓨터를 사용하는 누구나 쉽게 구성 할 수 있을 정도로, D8000 시리즈는 사용하기 편리합니다. 복잡한 데이터 수집 하드웨어 작업 없이도 사용하기 쉽고 유연성이 있는 경제적인 데이터 수집 시스템을 구성해보십시오.

<아날로그 입력 모듈>
- D8100 ~ D8400 시리즈 아날로그 입력 모듈
- 7개 채널 아날로그 입력 제공
- 아날로그 신호처리 회로 제공 - 각 입력 신호 최적화
- 신호 타입 - DC전압, 4~20mA 전류 루프, 8개 타입의 써모커플 온도센서(Thermocouple)
- 각 채널의 차동 신호 입력 범위 설정 가능
- 마이크로프로세서 통합 A/D 컨버터로 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환
- 오프셋(Offset) 및 게인 오류(Gain Error)의 지속적인 모니터링 및 마이크로프로세서 기술로 교정
- 백분율로 표현 되는 16 비트 무보호 정수 데이터 값 통신
- 지속적인 AD 변환, 최대 초당 25 변환, 버퍼링 시 최근 값 저장
- 데이터 값은 모듈로 Modbus 쿼리 전송
- 호스트로 즉각적인 통신 응답

<아날로그 출력 모듈>
- D8500 아날로그 출력 모듈
- 2개의 12 비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 탑재
- 전압 또는 전류 출력 신호 생성
- 각 DAC 출력 신호 타입을 사용자가 선택 가능
- Modbus RTU 프로토콜로 호스트 컴퓨터에서 DAC의 개별적 제어 가능
- 4 가지의 다른 아날로그 출력 범위로 이용 가능: 2개의 전압 범위와 2개의 전류 범위
- 사용자 설정 가능한 출력 슬루 레이트, 타이머와의 통신, 시작 신호 값
- 8 비트 ADC (아날로그-디지털 컨버터) 탑재
- 통신 타이머는 통신 실패 시 아날로그 출력 신호를 안전모드로 돌릴 수 있음

<디지털 입력 모듈>
- D8710 디지털 입력 모듈
- 15개의 개별 입력 채널
- 로직 레벨 모니터링, 접점 폐쇄, 온오프 신호 모니터링 가능
- 각 디지털 입력단은 풀업 바이어스 저항을 포함하여 접점 설정에 대해 직접 연결이 가능
- 입력단에서 데미지 없이 ±30 Vdc 범위 신호 수용입력 가능

<디지털 출력 모듈>
- D8720 디지털 출력 모듈
- 15개 채널의 개별 오픈 컬렉터 트랜지스터 출력
- 호출, 램프 및 다른 출력 장치와 통신하여 온오프 요청 신호를 송신할 수 있음
- 각 비트에서 시작 신호값 프로그래밍 및 타이머 통신 프로그래밍과 같은 부분을 설정할 수 있음
- 통신 타이머의 경우 통신 실패 시 안전 모드로 데이터를 전환할 수 있음

<통신>
- USB 포트를 통한 간편한 통신 설정 가능
- 연결 시 가상 시리얼 통신 포트 생성
- Modbus RTU 프로토콜
- 각 모듈 별 포트 생성
- Modbus RTU 2진법 프로토콜
- 마스터 슬레이브 통제
- Modbus RTU 기능 코드 / 설명
01 – Coil 상태 판독
02 – 레지스터 상태 판독
03 – 홀딩 레지스터 판독
04 – 입력 레지스터 판독 (아날로그 입력)
05 – 힘 단일 코일
06 – 사전 설정 단일 레지스터
0F – 힘 다중 코일
10 – 사전 설정 다중 레지스터

【기술사양】
(다른 표기 없을 시, 상온 +25°C 범주와 정격 전원 공급 하)

<일반>
프로그램 가능한 디지털 필터: 아날로그 입력 모델에서
최대 CMV (115 Vrms 에서 입력-출력, 60 Hz): 500 Vrms
설정: EEPROM 에 저장
사용하지 않는 아날로그 입력 채널: 소프트웨어로 쓰지 않게 할 수 있음

<인터페이스>
통신: Modbus RTU 프로토콜
인터페이스: USB 포트

<전원 요구사항>
공급전원: 비조정 10 ~ 30 Vdc; 전원 공급 역전 보호

<환경>
작동 온도 범위: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
보관 온도 범위: -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
상대습도: 0 ~ 95% RH 비응축

<외장과 연결부>
외장 케이스: ABS 열가소성 수지(thermoplastic), UL-94-5VA 등급
크기: 102 H x 152 W x 36 mm D (4 x 6 x 1.5")
마운팅 홀: 중심에 165 mm (6.5")
커넥터: 나사 단자 배리어 플러그

<모델 별 사양>

- D8100 전압 입력 모델
채널 수: 7개의 차동 전압 입력
범위: ±0.025V, ±0.05V, ±0.1V, ±1V, ±5V, ±10V
분해능(Resolution): 16 비트 ADC, 초당 전환 25/20
정밀도: 최대 ±0.05% FS
구간(Span) 온도계수: ±50 ppm/°C 최대
입력 번아웃 보호: ~ 250 Vac
입력 임피던스: 20 MΩ 최소
전원 공급 사양: Serial = 1.4 W

- D8200 전류 입력 모델
채널 수: 7개의 차동 전류 입력
범위: ±20 mA
분해능(Resolution): 16 비트 ADC, 초당 전환 25/20
정밀도: 최대 ±0.05% FS
구간(Span) 온도계수: ±50 ppm/°C 최대
전압 강하: 2.0V 최대
입력 임피던스: <100 Ω (평균 70)
전원 공급 사양: 시리얼 = 1.4 W

- D8300 써모커플(THERMOCOUPLE) 입력 모델
채널 수: 7개의 차동 써모커플 입력
써모커플 타입: J, K, T, E, R, S, B, C 범위:
J: -200 ~ 760°C (-328 ~ 400°F)
K: -150 ~ 1250°C (-238 ~ 2282°F)
T: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E: -100 ~ 1000°C (-148 ~ 1832°F)
R: 0 ~ 1750°C (32 ~ 3182°F)
S: 0 ~ 1750°C (32 ~ 3182°F)
B: 0 ~ 1820°C (33 ~ 3308°F)
C: 0 ~ 2315°C (32 ~ 4199°F)
써모커플 정밀도
(모든 소스에서 오는 에러 포함) 0 ~ 40°C 주변 온도:
    J, K, T, E: ±1.5°C 최대
    R, S, B, C: ±3.5°C 최대 (300°C to +F.S.)
분해능(Resolution): 16 비트 ADC, 초당 전환 25/20
입력 임피던스: 20 MΩ 최소
냉접점 보상: 자동
리드 저항 효과: 350 Ω 당 <40 µV
알림: 범위 초과와 써모커플 오픈 시 알림
입력 번아웃 보호: ~ 250 Vac
전원 요구 사항: 시리얼 = 1.4 W

- D8400 전압, 써모커플, 전류 모델
채널 수: 7개의 차동 전압, 써모커플, 전류 입력
사양: D8100, D8200, D8300 시리즈와 동일

- D8500 아날로그 출력 모델
채널 수: 2개의 아날로그 출력 채널 (프로그래머블 전압 또는 전류 출력)
전압 범위: 0 ~ 10 Vdc, ±10 Vdc
전류 범위: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
업데이트 속도: 초당 전환 250
정밀도: ±0.1%
분해능(Resolution): 12 비트 DAC 분해능
구간(Span) 온도계수: ±25 ppm/°C 최대
정밀도 0.1% FS에 도달할 때까지의 시간: 1 mS
통신: 감시 타이머
전류 출력 규격: ±12 Vdc
전압 출력 드라이브: 5 mA 최대
아날로그 출력 신호 반환: 8 비트 ADC
절연(Isolation): 500 Vac, 시스템 그라운드에 출력 공통
전류 출력 번아웃: 최대 250 Vac 보호
전원 요구사항: 시리얼 = 2.1 W

- D8710 디지털 입력 모델
채널 수: 15개의 디지털 입력채널
내부: bit 당 10K 풀업 저항; 직접 스위치 폐쇄 수용
로직 “0”: <1 Vdc
로직 “1”: >3.5 Vdc
입력 번아웃: To ±30 Vdc, 손상 없이
절연(Isolation): 500 Vac, 시스템 그라운드에 입력 공통
전원 요구 사양: 시리얼 = 0.75 W

- D8720 디지털 출력 모델
채널 수: 15 오픈 컬렉터 출력 ~30 Vdc, 100 mA 최대
Vsat: +0.3 Vdc 최대, 100 mA에서
회로 쇼트 보호: ~ 500 mA
통신: 감시 타이머
디지털 출력 업데이트 속도: 4.5 Hz
절연(Isolation): 500 Vac, 시스템 그라운드에 출력 공통
전원 요구 사양: 시리얼 = 1.0W
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
D8100
749,136원
배송: 2 주
 
7-채널 차동 전압 입력 모듈
D8200
729,743원
배송: 2 주
 
7-채널 차동 전류 모듈, ±20 mA
D8300
927,475원
배송: 2 주
 
7-채널 차동 써모커플 입력 모듈
D8400
989,294원
배송: 2 주
 
7-채널 차동 전압/써모커플/전류 입력 모듈
D8500
763,112원
배송: 2 주
 
2-채널 전압, 전류 및 아날로그 출력 모듈
D8710
626,408원
배송: 2 주
 
15-비트 디지털 입력 모듈
D8720
626,408원
배송: 2 주
 
15-비트 디지털 출력 모듈
DMK-1
62,749원
배송: 2 주
 
DIN 레일 설치 키트 - D8000 시리즈 모듈용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼, 유틸리티 소프트웨어가 담긴 CD 및 0.9 m (3') USB 인터페이스 케이블이 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) D8300 7-채널 차동 써모커플 입력 모듈, 927,475원

제품 메뉴얼:

다운로드 USB Interface Modules - Full Manual
다운로드 USB Interface Modules - Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.