장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

오토튠 2채널 온도 컨트롤러
(Dual Channel Autotune Temperature Controllers)

CYC325

극저온 컨트롤러 | CYC325

극저온 컨트롤러

13,245,460원 CYC325

1 year warranty CE
  • 적합한 센서와 함께 사용 시 약 -271.95℃(1.2 K) 범위까지 운용 가능한 극저온 컨트롤러
  • 2채널 센서 입력
  • 다이오드, RTD, 써모커플 센서 수용 가능
  • 센서 여기 Excitation (역극전류로 저항센서의 열 EMF 영향 오류를 제거)
  • 오토튠 컨트롤 루프 2개: 25W 및 2W
  • 컨트롤 루프 2개: 가변 0~10V 소스
  • IEEE-488 / RS232C 인터페이스
초전도도 & 극저온 온도 측정 - 관련 제품 보기

설명

CY325 시리즈는 2채널 오토튠 극저온 온도 컨트롤러로, 다이오드, PT100 RTD, Thermocouple(써모커플) 온도센서 입력을 수용합니다. 두 개의 독자적인 PID 컨트롤 루프와 25W/2W 히터 출력으로 25 Ohm 또는 50 Ohm의 부하 구동 및 최적 제어가 가능합니다.

사용자 편의성과 뛰어난 성능을 동시에 구현하는 CYC325 시리즈는 다양한 산업분야와 실험분야의 온도 측정과 제어에 이상적입니다.

사양

온도 측정 특성
입력 채널 수: 2개 입력
입력 구성: 다이오드/RTD/써모커플 센서 용으로 구성
절연(Isolation): 광학적으로 절연처리 된 센서 입력. 다른 회로와의 간섭에서 절연 처리 되었으나 두 입력 간 절연처리는 되어있지 않음.
A/D 변환 분해능: 24비트
입력 정밀도 / 측정 분해능: 센서에 따라 달라짐. 상단 '사양'을 클릭하여 스펙 시트에서 Input Specification 테이블을 참조하세요.
최대 업데이트 속도: 각 입력 별로 10 rdg/s. 단 써모커플 입력 시 5 rdg/s.
필터: 평균 2 ~ 64 입력 판독

센서 입력 설정
다이오드 Diode / 백금 저항 온도센서 RTD

    측정 타입: 4선식
    여기(Excitation): 정전류 Constant current 와 RTD emf 노이즈 제거를 위한 전류 역극성 current reversal
    호환 가능한 센서: Diodes, silicon, GaAlAs; RTDs, 100 ΩPlatinum, 1000 Ω Platinum, germanium, carbon-glass, CernoxTM, and RoxTM
    표준 곡선: CY7, CY670, PT-100, PT-1000, RX-102A, RX-202A
    입력단 커넥터: DIN규격 6핀 커넥터
열전대 온도센서 Thermocouple
    측정 타입: 2선식, 상온, 온도보상
    여기(Excitation): N/A
    호환 가능한 센서: 표준 규격의 거의 모든 열전대(써모커플) 수용 가능.
    표준 곡선: 표준 곡선: E 타입, K 타입, T 타입, AuFe 0.07% vs Cr, AuFe 0.03% vs Cr
    입력단 커넥터: 세라믹 등온 블록

제어
제어 루프: 2
제어 타입: 폐쇄 루프, 디지털 PID, 수동 히터 출력 또는 개방 루프
튜닝: 자동조정 (1회 당 1루프), PID, PID 존
제어 안정성: 센서에 따라 다름. 상단 '사양'을 클릭하여 스펙 시트에서 Input Specification 테이블을 참조하십시오.
PID 제어 설정:
    비례 Proportional (게인 Gain): 0~1000, 세팅 분해능 0.1
    적분 Integral (리셋 Reset): 1~1000(1000/s), 세팅 분해능 0.1
    미분 Derivative (비율 Rate): 1~200%, 분해능 1%
수동 출력: 0 ~ 100%, 0.01% 세팅 분해능
구간 제어: 온도 10개 구역과 P, I, D, 수동 히터 출력과 히터 범위
설정값 램프 Setpoint Ramping: 0.1 K/min ~ 100 K/min
안전 리미트: 온도 곡선, 전원 상승 히터 꺼짐, 회로 쇼트 보호
전면 패널:
    디스플레이: 액정 크리스탈 디스플레이, 2줄, 20자, 글자 높이 약 5.5mm
    디스플레이 판독 수: 1 ~ 4
    디스플레이 단위: K, °C, V, mV,
판독 소스: 온도, 센서에서 판독
    디스플레이 갱신률: 2 rdg/s
    온도 디스플레이 분해능: 0.001°에서 0 ~ 99.999°, 0.01° 에서 100 ~ 999.99°, 0.1° 에서 1000° 이상
    센서 디스플레이 분해능: 센서에 따라 다름, 최대 5자리
    이외: 설정 값, 히터 범위, 히터 출력, 사용자 설정에 따라 디스플레이 가능
설정값 분해능: 디스플레이 분해능과 같으며, 실제 분해능은 센서 사양에 따름
히터 출력 디스플레이: 전원 또는 전류 풀 스케일에 대한 퍼센트 숫자 디스플레이
히터 출력 분해능: 1%
디스플레이 호출 표시: 설정 입력, 원격, 자동 조정
키패드: 숫자와 기능을 포함한 20개의 버튼
전면 패널 기능: 세트 포인트 (설정값) 입력, 히터 조정, 곡선 입력, 구간 세팅, 제어 설정, 리모트 설정, 디스플레이 포맷 등

인터페이스
IEEE-488 인터페이스: SH1, AH1, T5, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT0, C0, E1
판독 속도: 입력 당 ~ 10 rdg/s
호환 소프트웨어: 자사 소프트웨어 및 LabVIEWTM 드라이버
시리얼 통신:
    전기적 형태: RS232C
    전송률 (Baud Rate): 9600, 19200, 38400, 57600
커넥터: 9-핀 D-스타일, DTE 설정
판독 속도: 입력 당 ~ 10 rdg/s

일반
대기 온도: 15~35 °C (59~95ºF)에서 정격 정밀도, 5~40 °C (41 to 104ºF)에서 정격보다 못한 정밀도를 보여줌
전원: 기본사양 120Vac, 240Vac 옵션있음 (국내 사용은 240Vac 옵션을 선택하십시오), 6%, -10%, 50/60Hz, 85VA
크기: 89 H x 216 W x 368 mm D (3.5 x 8.5 x 14.5"), 하프 랙
무게: 4.00 kg (8.82 lb)
규격: CE

입력 Input
 Sensor Temp CoefficientInput RangeExcitation Current Display Resolution Measurement Resolution Electronic Accuracy (at 25°C) Electronic Control Stability1
Diode Negative 0 to 2.5 V 10 µA
±0.05%2,3
100 µV 0.4 µV ±80 µV
±0.005%
of rdg
±20 µV
Diode Negative 0 to 7.5 V 10 µA
±0.05%2,3
100 µV 10 µV ±80 µV
±0.001%
of rdg
±40 µV
PTC RTD Positive 0 to 500ø 1 mA4 10 mø 2 mø ±0.004ø
±0.01%
of rdg
±4 mø
PTC RTD Positive 0 to 5000ø 1 mA4 100 mø 20 mø ±0.004ø
±0.02%
of rdg
±40 mø
NTC RTD Negative 0 to 7500ø 10 µA ±0.05% 100 mø 40 mø ±0.1ø
±0.04%
of rdg
±80 mø
Thermocouple Positive ±25 mV N/A 1 µV 0.4 µV ±1 µV
±0.05%
of rdg5
±0.8 µV
Thermocouple Positive ±50 mV NA 1 µV 20 µV ±1 µV
±0.05%
of rdg5
±0.8 µV
1 이상적인 열 시스템에서만 전자기기의 제어 안전성
2 전류 소스 오차는 측정 정밀도에 거의 영향을 미치지 않음
3 다이오드 입력 여기는 1 mA로 설정될 수 있음
4 전류 소스 오차는 교정 중에 제거됨
5 정밀도 사양은 상온 보상으로부터의 오차를 포함하지 않음
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CYC325
13,245,460원
배송: 9 주
 
다이오드/RTD 입력 2개가 있는 온도 컨트롤러 (120Vac)
CYC325-T1
판매 상담  
배송: 
 
 
다이오드/RTD 입력 1개, 써모커플 입력 1개가 있는 온도 컨트롤러 (120Vac)
CYC325-T2
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 입력 2개가 있는 온도 컨트롤러 (120Vac)
부속품
CYC-6201
판매 상담  
배송: 
 
 
1 m (3.3') IEEE-488 (GPIB) 인터페이스 케이블
CYC-CAL-325-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
기기 재교정 및 인증서 제공, 포인트 없음
CYC-CAL-325-DATA
판매 상담  
배송: 
 
 
기기 재교정 및 인증서와 데이터 제공
CYC-RM-1/2
766,640원
배송: 8 주
 
482.60 mm (19") 랙 및 90 mm (3.5") 높이에 1개의 1/2 랙 온도 컨트롤러를 설치하기 위한 랙 설치 키트
CYC-RM-2
848,570원
배송: 8 주
 
482.60 mm (19") 랙 및 135 mm (5.25") 높이에 2개의 1/2 랙 온도 컨트롤러를 설치하기 위한 랙 설치 키트
CYC-106-009
41,600원
배송: 8 주
 
히터 출력 커넥터, 듀얼 바나나 잭
CYC-106-233
44,400원
배송: 8 주
 
6핀 숫놈 입력용 커넥터
CYC-106-735
58,400원
배송: 8 주
 
2핀 단자대
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 히터 출력 커넥터 (Dual Banana Jack), 메이팅 커넥터 센서 입력 (6-pin DIN 플러그), 터미널 단자 (2-pin), 전원 코드 및 운영자 매뉴얼이 제품과 함께 포함됩니다. 240 VAC 공급 장치 옵션은 원하실 경우에는 -240를 추가하십시오 (별도 금액 없음).
주문 예: (1) CYC325 2 입력 실리콘 다이오드 / RTD 컨트롤러, 13,245,460원

제품 메뉴얼:

다운로드 CYC325, CYC325-T1, CYC325-T2 - Cryogenic Temperature Controller
다운로드 CYC325, CYC325-T1, CYC325-T2 - Cryogenic Temperature Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.